フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧縮型ロードセル、114~909 kgf

LC321

小型圧縮型ロードセル | LC321 | オメガエンジニアリング | LC321

小型圧縮型ロードセル | LC321 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 直径38 mmの小型サイズ
  • ネジ穴付
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC321小型圧縮ロードセルは広い負荷範囲が広く、かつネジ式中心穴および超低プロファイルにより装着が簡単になっています。すべてステンレスで構成され、堅牢な設計は、工業環境において長い寿命と高い信頼性を確保します。

特性
出力: 2 mV/V
励起: 10 Vdc (最大15 Vdc)
精度 ±2.0% FSO (非線形性、ヒステリシス、再現性含む)
5ポイント校正 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
ゼロバランス: ±2% FSO
使用環境温度: -54~121℃
補償温度: 16~71℃
温度影響:
ゼロ: 0.005% FSO/°F
スパン: 0.010% rdg/°F
保護等級 IP65
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小 360 Ω
出力抵抗: 350 ±5 Ω
材質: ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m、4導体シールド
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LC321-250
¥166,596 (税込)
(税抜価格 ¥151,451)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、定格容量: 0~144 kgf
  
LC321-500
¥164,500 (税込)
(税抜価格 ¥149,545)
納期: 16 週間
 
小型圧縮型ロードセル、定格容量: 0~227 kgf
  
LC321-750
¥166,596 (税込)
(税抜価格 ¥151,451)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、定格容量: 0~341 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC321-1K
LC321-1K
¥162,734 (税込)
(税抜価格 ¥147,940)
納期: 18 週間
 
小型圧縮型ロードセル、定格容量: 0~455 kgf
  
LC321-2K
¥164,500 (税込)
(税抜価格 ¥149,545)
納期: 7 週間
 
小型圧縮型ロードセル、定格容量: 0~909 kgf
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.