フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ビーム型ロードセル、2〜45 kgf

LC509

ビーム型 ロードセル | LC509 | LC509

ビーム型 ロードセル | LC509

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 0.5〜9.5 Vdc出力
  • アルミの軽量ボディ
  • 高精度:0.25%
  • 高負荷に対応のロードセル
  • 過負荷停止
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC509ビーム型ロードセルは、高レベルのDC電圧出力を与える内部増幅器の高精度ビーム型ロードセルのユニークな組み合わせが特徴です。アプリケーションはインタフェースコントローラが増幅された電圧入力を必要と計量産業用および自動化されたバッチ操作が含まれます。内蔵過負荷が停止し、堅牢な設計は、LC509業界向けの信頼性の高い変換を行い、それに加えOEMアプリケーション用に内蔵の高風袋オフセットを持っています

仕様
出力: 0.5〜9.5 Vdc
励起: 24 Vdc ±4 Vdc
精度: 0.25% FSO; 直線性、ヒステリシス、再現性とゼロバランス含む
使用環境温度: -48〜60°C
補償温度範囲: 0〜60°C
温度影響: ±0.69% FSO (ゼロ スパンは温度補償と組み合わせ)
材質: 2024-T351 アルミニウム
過負荷:
   ≤25 lb: 容量の500%
   >25 lb: 容量の300%
最大の過負荷: 容量の800%
電気: 1.2 m 4導体 PVC シールドケーブル
保護等級: IP65
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC509(ポンド基準)
  
LC509-005
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、 定格容量: 0〜2.3 kgf
  
LC509-010
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、 定格容量: 0〜4.5 kgf
  
LC509-015
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
ビーム型ロードセル、 定格容量: 0〜6.8 kgf
  
LC509-025
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、 定格容量: 0〜11 kgf
  
LC509-050
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、 定格容量: 0〜23 kgf
  
LC509-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、 定格容量: 0〜45 kgf
ロードセル用メータ(LC509 シリーズに対応)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 2 週間
 
デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥149,411 (税込)
(税抜価格 ¥135,828)
納期: 8 週間
 
デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.