フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ビーム型ロードセル、0.4~11Kgf

LC601 / LCM601

ビーム型ロードセル、定格容量: 0.4~11Kgf | LC601 | LC601 / LCM601

ビーム型ロードセル、定格容量: 0.4~11Kgf | LC601

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 4方向過負荷停止
  • 0.25%変換
  • オールステンレススチール構造
  • 堅牢な工業デザイン
  • NIST校正証明書 (5ポイントデータ) 付属
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC601/LCM601ビーム型ロードセルは、過負荷ストップを4方向すべてに内蔵することにより耐久性を向上した低レンジのロードセルです。小型で高精度かつ堅牢な構造をもたらし、小型の秤および工業での計量アプリケーションに理想的です。

特性
励起: 最大 10 Vdc, 15V
出力: 2 mV/V ±0.25%
5ポイント校正 (圧縮状態): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
直線性: ±0.03% FSO
ヒステリシス: ±0.03% FSO
再現性: ±0.02% FSO
ゼロバランス: ±1% FSO
使用環境温度: -34~82℃
補償温度: 16~71℃
温度影響:
    ゼロ:
±0.0025% FSO/°F
スパン: ±0.0010% FSO/°F
安全過負荷: 容量の 150%
最大過負荷: 容量の 300%
入力抵抗: 最小 360 Ω
出力抵抗: 350 ±10 Ω
フルスケール偏向: 0.005~0.015"
材質: ステンレススチール
接続: 1.5 m、4導体シールド (カラーケーブル)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LC601-300G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Constant moment load cell with four way overload stops, +/- 300g (0.67 lb) capacity
  
LC601-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Constant moment load cell with four way overload stops, +/- 1 lb capacity
  
LC601-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Constant moment load cell with four way overload stops, +/- 2 lb capacity
  
LC601-1KG
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Constant moment load cell with four way overload stops, +/- 1 Kg (2.2 lb) capacity
  
LC601-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Constant moment load cell with four way overload stops, +/- 5 lb capacity
  
LC601-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Constant moment load cell with four way overload stops, +/- 10 lb capacity
  
LC601-25
¥146,680 (税込)
(税抜価格 ¥133,345)
納期: 2 週間
 
Constant moment load cell with four way overload stops, +/- 25 lb capacity
Compatible Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 2 週間
 
4-Digit strain meter with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥149,411 (税込)
(税抜価格 ¥135,828)
納期: 8 週間
 
6-Digit strain meter with excitation
注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.