フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張型ロードセル、2,269~453,721 kgf

LC702 / LC712

引張型ロードセル、2,269~453,721 kgf | LC702 / LC712

引張型ロードセル、2,269~453,721 kgf

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • オールステンレス製
  • 高精度 0.15%
  • 高重量に対応
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC702引張型ロードセル (テンションリンク型)は2 mケーブルを備え、LC712は一体型コネクタを備えています。オールステンレス製で能力が高く、直線方向の引張り力用のロードセルです。用途は、クレーンケーブル、建築物の支柱、エンジン試験ベッド、そして産業向けの重量測定などです。

仕様
出力: 2 mV/V ±0.25 % FSO
印加電圧: 10 Vdc (最大15V)
非線形性: ±0.10% FSO
: ±0.10% FSO
再現性: ±0.05% FSO
ゼロバランス: ±1.0% FSO
使用環境温度: -34~121℃
補償温度範囲: 16~71℃
温度影響:
    ゼロ:
±0.009% FSO/℃
 スパン: ±0.009% FSO/℃
安全過負荷: 容量の 150%
最大過負荷: 容量の 300%
ブリッジ抵抗:: 350 Ω
材質: ステンレススチール
ケーブル:
    LC702:
1.8 m、4導体
 LC712: DT02H-10-6P
保護等級: IP67
嵌合コネクタ: PT06F10-6S (別売)
校正: 張力で校正*
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC702
  
LC702-5K
¥286,523 (税込)
(税抜価格 ¥260,475)
納期: 10 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 2,269 kgf、コネクタ型
  
LC702-10K
¥286,523 (税込)
(税抜価格 ¥260,475)
納期: 10 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 4,537 kgf、コネクタ型
  
LC702-20K
¥286,523 (税込)
(税抜価格 ¥260,475)
納期: 10 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 9,074 kgf、コネクタ型
  
LC702-30K
¥286,523 (税込)
(税抜価格 ¥260,475)
納期: 10 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 13,612 kgf、コネクタ型
  
LC702-50K
¥286,523 (税込)
(税抜価格 ¥260,475)
納期: 2 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 22,686 kgf、コネクタ型
  
LC702-100K
¥698,852 (税込)
(税抜価格 ¥635,320)
納期: 2 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 45,372 kgf、コネクタ型
  
LC702-150K
¥1,081,575 (税込)
(税抜価格 ¥983,250)
納期: 17 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 68,058 kgf、コネクタ型
  
LC702-200K
¥1,081,575 (税込)
(税抜価格 ¥983,250)
納期: 6 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 90,744 kgf、コネクタ型
  
LC702-300K
¥1,081,575 (税込)
(税抜価格 ¥983,250)
納期: 17 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 136,116 kgf、コネクタ型
LC712
  
LC712-5K
¥288,112 (税込)
(税抜価格 ¥261,920)
納期: 10 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 2,269 kgf、ケーブル型
  
LC712-10K
¥288,112 (税込)
(税抜価格 ¥261,920)
納期: 6 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 4,537 kgf、ケーブル型
  
LC712-20K
¥288,112 (税込)
(税抜価格 ¥261,920)
納期: 6 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 9,074 kgf、ケーブル型
  
LC712-30K
¥288,112 (税込)
(税抜価格 ¥261,920)
納期: 12 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 13,612 kgf、ケーブル型
  
LC712-50K
¥272,712 (税込)
(税抜価格 ¥247,920)
納期: 6 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 22,686 kgf、ケーブル型
  
LC712-100K
¥665,162 (税込)
(税抜価格 ¥604,693)
納期: 16 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 45,372 kgf、ケーブル型
  
LC712-150K
¥1,081,575 (税込)
(税抜価格 ¥983,250)
納期: 17 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 68,058 kgf、ケーブル型
  
LC712-200K
¥1,081,575 (税込)
(税抜価格 ¥983,250)
納期: 6 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 90,744 kgf、ケーブル型
  
LC712-300K
¥1,081,575 (税込)
(税抜価格 ¥983,250)
納期: 10 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 136,116 kgf、ケーブル型
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 8 週間
 
嵌合コネクタ
  
CA-6PC24-3-015
¥32,967 (税込)
(税抜価格 ¥29,970)
納期: 7 週間
 
15 foot connector/cable assembly for LC712 series
注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属 0~5V出力ば型番に"-5V" を追加してください。

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.