フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

テンションリンクロードセル
定格容量:2.2〜9.1 tf

LC704, 714シリーズ

テンションリンクロードセル | LC704, 714 | オメガエンジニアリング | LC704, 714シリーズ
新製品

テンションリンクロードセル | LC704, 714 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

CE
  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • Male to Female Thread Connection
  • All Stainless Steel Construction
  • Accuracy of 0.15%
  • Heavy-Duty Construction for High-Capacity Loads
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s LC704/714 Series tension link load cells have a male to female thread connection; LC704 with a 1.8 m (6') cable, and LC714 with an integral connector. Both series are comprised of all stainless steel. Applications include cables on cranes, support rods in architectural designs, engine test beds, suspension bridges and industrial weighing.

Specifications
Output: 2 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ±0.10% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp Range: -34 to 121°C (-30 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.005% FSO/°C (±0.009%FSO/°F)
    Span: ±0.005% FSO/°C (±0.009% FSO/°F)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical:
    LC704: 1.8 m (6') 4-conductor cable
    LC714: DT02H-10-6P (or equiv.)
Protection Class: IP67
Mating Connector: PT06F10-6S, (sold separately)
Calibration: Calibrated in tension*

* ≥150,000 lb calibrated in compression. For calibrations ≥300,000 lb, add suffix “-FS” and consult Sales for price and delivery.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Models with 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-20K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
20,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-30K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
30,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-50K
¥276,034 (税込)
(税抜価格 ¥250,940)
納期: 2 週間
 
50,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-100K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-150K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
150,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-200K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
200,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
Models with integral twist-lock connector mating connector, PT06F10-6S sold separately
  
LC714-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-20K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
20,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-30K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
30,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-50K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
50,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-100K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-150K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
150,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-200K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
200,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
Accessories and Compatible Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 14 週間
 
Mating connector for LC714 series load cells
  
CA-6PC24-3-015
¥32,967 (税込)
(税抜価格 ¥29,970)
納期: 7 週間
 
15 foot connector/cable assembly for LC714 series
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 2 週間
 
4-Digit strain meter with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥149,411 (税込)
(税抜価格 ¥135,828)
納期: 8 週間
 
6-Digit strain meter with excitation
注: Comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kO shunt data.
* 4-digit meter, counts by 10.
To order additional cable add length, in feet, to the end of the model number, additional price per foot over 1.8 m (6').
Ordering Example:  (1) PT06F10-6S Mating connector (sold separately), ¥7,019

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Cable or Connector :
704 : Cable style
714 : Connector style

(2) Load Range :
5K : 0-5000 lb range
10K : 0-10000 lb range
20K : 0-20000 lb range
30K : 0-30000 lb range
50K : 0-50000 lb range
100K : 0-100000 lb range
150K : 0-150000 lb range
200K : 0-200000 lb range
300K : 0-300000 lb range
500K : 0-500000 lb range
1M : 0-1000000 lb range
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.