フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ワッシャ型圧縮ロードセル、45~2,269 kgf

LC8150

ワッシャ型圧縮ロードセル、45~2,269 kgf | LC8150 | LC8150

ワッシャ型圧縮ロードセル、45~2,269 kgf | LC8150

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイントNIST校正
  • オールステンレス製
  • 堅牢な工業デザイン
  • 内径: 2.54〜12.7 mm
  • 外径: 38 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC8150ワッシャ型ロードセル (センターホール型ロードセル)は、スルーホール設計を要する用途における経済的なソリューションです。超低プロファイルとコンパクトな設計により、クランプ力、ボルト負荷力、その他の圧縮負荷などのアプリケーションに理想的となっています。すべてステンレスで構成され、耐環境的に保護されたこのシリーズは、過酷な工業用途での信頼性が実証されています。

仕様
出力: 標準2 mV/V
入力: 10 Vdc (最大15V)
非直線性: ±0.5% FSO
再現性: ±0.1% FSO
ゼロバランス: ±2.0% FSO
使用環境温度: -54~121℃
補償温度: 16~71℃
温度影響:
 ゼロ: ±0.009% FSO/°C
 スパン: ±0.018% rdg/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小360 Ω
偏向: 0.076 mm FS
出力抵抗: 350 ±5 Ω
材質: 17-4 PH ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m、4導体シールド
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
こちら以外の型番は、
ページ下部の部品番号ビルダーをご利用ください。
LC8150-250-100
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 45 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 38 mm
LC8150-250-250
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 114 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 38 mm
LC8150-250-500
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 227 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 38 mm
LC8150-250-1K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 8 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 455 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 38 mm
LC8150-250-2K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 909 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 38 mm
LC8150-250-3K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 1,361 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 38 mm
LC8150-250-5K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 2,269 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 38 mm
LC8150-500-250
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 8 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 114 kgf、内径: 12.7 mm、外径: 38 mm
注: 注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 内径 :
100 : 2.54 mm
125 : 3.17 mm
200 : 4.77 mm
250 : 6.35 mm
312 : 7.92 mm
375 : 7.92 mm
500 : 12.7 mm

(2) 定格容量 :
100 : 45 kgf
250 : 114 kgf
500 : 227 kgf
1K : 455 kgf
2K : 909 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2269 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.