フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ワッシャ型圧縮ロードセル
定格容量: 455~45,372 kgf

LC8250

ワッシャ型圧縮ロードセル定格容量: 455~45,372 kgf | LC8250

ワッシャ型圧縮ロードセル定格容量: 455~45,372 kgf

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイントNIST校正
  • オールステンレス製
  • 堅牢な工業デザイン
  • 内径:6.35〜38.1 mm
  • 外径:64 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC8250 ワッシャ型ロードセル (センターホール型ロードセル) は、低プロファイルとコンパクトな設計により、クランプ力、ボルト負荷力、その他の圧縮負荷などのアプリケーションに理想的となっています。すべてステンレスで構成され、耐環境的に保護されたこのシリーズは、過酷な工業用途での信頼性が実証されています。

仕様
出力: 標準 2 mV/V
入力: 10 Vdc (最大15V)
非直線性: ±0.5% FSO
再現性: ±0.1% FSO
ゼロバランス: ±2.0% FSO
使用環境温度: -54~121℃
補償温度: 16~71℃
温度影響:
 ゼロ: ±0.009% FSO/°C
 スパン: ±0.018% rdg/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小 360 Ω
出力抵抗: 350 ±5 Ω
偏向: 0.075 mm
材質: 17-4 PH ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m、4導体シールド
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
こちらに掲載以外の型番は、
ページ下部の「部品番号ビルダー」をご利用ください。
LC8250-750-1K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 455 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 64 mm
LC8250-1.25-1K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 455 kgf、内径: 3.8 mm、外径: 64 mm
LC8250-750-3K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 1,361 kgf、内径: 19 mm、外径: 64 mm
LC8250-750-5K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 2,269 kgf、内径: 19 mm、外径: 64 mm
LC8250-1.00-7.5K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 3,403 kgf、内径: 25.4 mm、外径: 64 mm
LC8250-1.00-10K
¥167,893 (税込)
(税抜価格 ¥152,630)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 4,537 kgf、内径: 19 mm、外径: 64 mm
LC8250-500-15K
¥225,638 (税込)
(税抜価格 ¥205,125)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 6,803 kgf、内径: 12.7 mm、外径: 64 mm
注: 注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 内径 :
250 : 6.35 mm
375 : 9.5 mm
500 : 12.7 mm
625 : 15.9mm
750 : 19 mm
875 : 22.2 mm
938 : 23.8 mm
1.00 : 25.4 mm
1.13 : 28.7 mm
1.25 : 31.8 mm
1.38 : 35 mm
1.50 : 38.1 mm

(2) 定格容量 :
1K : 455 kgf
2K : 909 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2269 kgf
7.5K : 3403 kgf
10K : 4537 kgf
15K : 6803 kgf
20K : 9074 kgf
30K : 13612 kgf
40K : 18149 kgf
50K : 22686 kgf
75K : 34029 kgf
100K : 45372 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.