フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ワッシャ型ロードセル
定格容量: 455~90,744 kgf

LC8313 / LC8400/ LC8450

ワッシャ型ロードセル、455~90,744 kgf | LC8400 | LC8313 / LC8400/ LC8450

ワッシャ型ロードセル、455~90,744 kgf | LC8400

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイントNIST校正
  • オールステンレス製
  • 堅牢な工業デザイン
  • 内径:
  • 外径: 80~114 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC8313、LC8400、LC8450 ワッシャ型ロードセル (センターホール型ロードセル) は、大型のスルーホールを要するアプリケーションにおいて省スペースを実現するソリューションです。堅牢な構造および設計により、このシリーズのロードセルは大型ボルトに対する負荷力や、その他の吊り下げ負荷でのアプリケーションに理想的です。すべてステンレスで構成され、耐環境的に保護されたこのシリーズは、最も過酷な工業用途での信頼性が実証されています。

仕様
出力: 標準 2 mV/V
入力: 10 Vdc (最大15V)
精度: ±0.5% (非直線性、ヒステリシス、再現性含む)
使用環境温度: ±2.0% FSO
補償温度: -54~121℃
温度影響:
    ゼロ:
16~71℃
 スパン: ±0.009% FSO/°C
安全過負荷: ±0.018% rdg/°C
最大過負荷: 容量の150%
入力抵抗: 容量の300%
出力抵抗: 最小 360 Ω
材質: 350 ±5 Ω
ケーブル: 17-4 PH ステンレススチール
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
外径: 80 mm
LC8313-200-500
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 227 kgf、内径: 50.8 mm、外径: 80 mm
LC8313-200-5K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 11 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 2,269 kgf、内径: 50.8 mm、外径: 80 mm
LC8313-213-5K
¥169,099 (税込)
(税抜価格 ¥153,726)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 2,269 kgf、内径: 54.1 mm、外径: 80 mm
外径: 102 mm
LC8400-200-25K
¥234,725 (税込)
(税抜価格 ¥213,386)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 11,343 kgf、内径: 50.8 mm、外径: 102 mm
LC8400-200-50K
¥234,725 (税込)
(税抜価格 ¥213,386)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 22,686 kgf、内径: 50.8 mm、外径: 102 mm
LC8400-200-100K
¥266,250 (税込)
(税抜価格 ¥242,045)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 45,372 kgf、内径: 50.8 mm、外径: 102 mm
LC8400-213-10K
¥174,053 (税込)
(税抜価格 ¥158,230)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 4,537 kgf、内径: 54.1 mm、外径: 102 mm
LC8400-213-25K
¥231,715 (税込)
(税抜価格 ¥210,650)
納期: 11 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 11,343 kgf、内径: 54.1 mm、外径: 102 mm
LC8400-213-200K
¥268,188 (税込)
(税抜価格 ¥243,807)
納期: 2 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 90,744 kgf、内径: 54.1 mm、外径: 102 mm
外径: 114 mm
LC8450-313-5K
¥166,969 (税込)
(税抜価格 ¥151,790)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 2,269 kgf、内径: 79.5 mm、外径: 114 mm
アクセサリ
(製品詳細はページ下部の関連製品からご覧ください。)
CN8PT-440
¥71,731 (税込)
(税抜価格 ¥65,210)
納期: 8 週間
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
DP8PT-006
¥73,046 (税込)
(税抜価格 ¥66,405)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥87,182 (税込)
(税抜価格 ¥79,256)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: 注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 外径 :
8313 : 80mm
8400 : 102 mm
8450 : 114 mm

(2) 内径 :
200 : 50.8 mm
213 : 54.1 mm
300 : 76.2 mm
313 : 79.5 mm

(3) 定格容量 :
1K : 455 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2269 kgf
10K : 4537 kgf
25K : 11343 kgf
50K : 22686 kgf
100K : 45372kgf
200K : 90744 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.