フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

S型引張圧縮ロードセル
定格容量:11〜90,718 kgf

LCCA シリーズ

S型引張圧縮ロードセル(ビーム型)| LCCA シリーズ | オメガエンジニアリング | LCCA シリーズ

S型引張圧縮ロードセル(ビーム型)| LCCA シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • ウォッシュダウンアプリケーション用の保護
  • 耐食性
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • 0.25%精度の変換性
  • H:63.5〜178 mm, W:51〜57 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
出力: 3mV/V(±0.0075mV/V)
印加電圧: 10 Vdc (最大15 Vdc)
精度: 0.037% FS
非直線性: 0.03% FS
ヒステリシス: 0.02% FS
再現性: 0.01% FS
零バランス: 1% FS
クリープ (20分間): 0.03% FS
使用環境温度: 0〜66℃
補償温度: 0〜66℃
温度影響:
  零点: 0.0015% FS/°F
  出力: 0.0008% RDG/°F
安全過負荷: 150%
最大過負荷: 300%
ブリッジ抵抗: 350Ω
偏差: 0.010 in〜0.020 in
構造: ニッケルメッキ カーボンスチール
ケーブル: 6m 4導体シールド 22ゲージワイヤ

寸法に関しては"商品仕様"をご覧ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LCCA-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜11 kgf、H:63 mm、W:51 mm
  
LCCA-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜23 kgf、H:76 mm、W:51 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCA-100
LCCA-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜45 kgf、H:76 mm、W:51 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCA-150
LCCA-150
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜68 kgf、H:76 mm、W:51 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCA-200
LCCA-200
¥120,236 (税込)
(税抜価格 ¥109,305)
納期: 8 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜91 kgf、H:76 mm、W:51 mm
  
LCCA-250
¥120,236 (税込)
(税抜価格 ¥109,305)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜113 kgf、H:76 mm、W:51 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCA-500
LCCA-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜227 kgf、H:76 mm、W:51 mm
  
LCCA-750
¥125,769 (税込)
(税抜価格 ¥114,335)
納期: 4 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜340 kgf、H:76 mm、W:51 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCA-1K
LCCA-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜454 kgf、H:76 mm、W:51 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCA-2K
LCCA-2K
¥130,229 (税込)
(税抜価格 ¥118,390)
納期: 4 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜907 kgf、H:76 mm、W:51 mm
  
LCCA-3K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜1,361 kgf、H:76 mm、W:51 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCA-5K
LCCA-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜4,537 kgf、H:108 mm、W:76 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCA-10K
LCCA-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜4,537 kgf、H:108 mm、W:76 mm
  
LCCA-15K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜6,804 kgf、H:140 mm、W:102 mm
  
LCCA-20K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜9,702 kgf、H:178 mm、W:127 mm
Ordering Example: (1) LCCA-1K is a 1,000 lb capacity, ¥104,035
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.