フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ビーム型 ロードセル
定格容量:11〜227 kgf

LCDA シリーズ

ビーム型 ロードセル | LCDA シリーズ | オメガエンジニアリング | LCDA シリーズ

ビーム型 ロードセル | LCDA シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • 耐食性
  • 0.25%変換
  • 5ポイントNIST校正、59kΩシャントカルデータ
  • 正確なフルスケール
  • 横幅:71 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LCDAは引張圧縮荷重のための多目的な曲げビームロードセルです。LCDAは非常に頑丈な構造で、高品質の合金鋼で構成されています。ボディはニッケルメッキで、耐食性に優れています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LCDA-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 11 kgF、横幅: 2.8 mm
  
LCDA-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 22 kgF、横幅: 2.8 mm
  
LCDA-75
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 34 kgF、横幅: 2.8 mm
  
LCDA-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 45 kgF、横幅: 2.8 mm
  
LCDA-150
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 68 kgF、横幅: 2.8 mm
  
LCDA-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 113 kgF、横幅: 2.8 mm
  
LCDA-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 226 kgF、横幅: 2.8 mm
ロードセル用メータ(LCDA シリーズに対応)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 2 週間
 
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥149,411 (税込)
(税抜価格 ¥135,828)
納期: 8 週間
 
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.