フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮ロードセル、1〜50 kgf

LCFL / LCMFL

引張圧縮ロードセル | LCFL, LCMFL | オメガエンジニアリング | LCFL / LCMFL

引張圧縮ロードセル | LCFL, LCMFL | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 59 kΩシャントデータ
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • 小型アプリケーションに最適
  • オールステンレス製
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

小型で高精度の読み取りが可能なLCFL/LCMFL引張圧縮ロードセルは、精密な工業用途向けに設計されています。オールステンレススチールの構造を持ち、張 力および圧力の負荷を測定します。また、負荷アタッチメント用のオス型ネジスタッドがあります。排他的な内部設計で、優れた長期安定性があり、小さな軸外負荷の影響を最小限にします。

仕様
印加電圧:
 ≤50 N: 5 Vdc
 ≥100 N:10 Vdc
定格出力:
 10 N: 1 mV/V (公称)
 ≥20 N: 2 mV/V (公称)
精度 (線形化、ヒステリシスを含む):±0.50% FSO
再現性: ±0.20% FSO
5ポイント校正 (張力): 0%、50%、100%、50%、0%
零バランス: ±2% FSO
動作温度範囲:-53~121℃
補償温度範囲:16~71℃
温度影響:
 出力: ±0.009% rdg/℃
 零点:0.009% FSO/℃
FS偏差: 0.03保護等級0.08 mm
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 最小350 Ω
構造: ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m、4芯シールドPTFEケーブル
保護評価: IP54

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCFL (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCMFL-10N
¥208,712 (税込)
(税抜価格 ¥189,738)
納期: 17 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±1 kgf
LCMFL-20N
¥208,712 (税込)
(税抜価格 ¥189,738)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±2 kgf
LCMFL-50N
¥206,080 (税込)
(税抜価格 ¥187,345)
納期: 17 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±5 kgf
LCMFL-100N
¥206,080 (税込)
(税抜価格 ¥187,345)
納期: 10 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±10 kgf
LCMFL-200N
¥207,224 (税込)
(税抜価格 ¥188,385)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±20 kgf
LCMFL-500N
¥208,712 (税込)
(税抜価格 ¥189,738)
納期: 10 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±50 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
¥73,046 (税込)
(税抜価格 ¥66,405)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥87,182 (税込)
(税抜価格 ¥79,256)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
1KG : ±1 kgf
5 : ±2.3 kgf
10 : ±4.5 kgf
25 : ±11.3 kgf
50 : ±23 kgf
100 : ±45 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.