フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧縮型ロードセル、23~22,000 kgf

LCGB

小型圧縮型ロードセル、23~22,000 kgf | LCGB|オメガエンジニアリング | LCGB

小型圧縮型ロードセル、23~22,000 kgf | LCGB|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 外径:32〜76 mm
  • ステンレス鋼
  • 高精度
  • 薄型
  • 小型サイズ
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LCGBシリーズは、長期的安定性に優れた小型薄型圧縮ロードセルです。オールステンレス鋼の構造を持ち、厳しい工業環境における高い信頼性があります。こ れらのセルは、ベースに固定する押さえねじを使用し、平面に取り付けられるように設計されています。ロードボタンは、力分布の基本的な構造で不可欠です。


仕様
励振: 10 Vdc
出力: 公称2 mV/V
5ポイント校正: 0%、50% 100%、
50%、0%; 59Kシャントデータ付属
リニア: ±0.25% FSO
ヒステリシス ±0.20% FSO
反復率: ±0.10% FSO
ゼロバランス: ±2% FSO
動作温度範囲: -54~121°C (-65~250°F)
補償温度範囲: 16~71°C (60~160°F)
熱的効果:
スパン: ±0.018% rdg/°C
ゼロ: ±0.009% FSO/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 最小350 Ω
振れ: 0.08 mm
構造: ステンレス鋼
電気接続: 1.5 m (5')
4導体ケーブル (張力緩和)
保護評価: IP54
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCGB ポンド基準モデル
  
LCGB-50
¥204,815 (税込)
(税抜価格 ¥186,195)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 22.6 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGB-100
LCGB-100
¥204,815 (税込)
(税抜価格 ¥186,195)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 45.3 kgf
  
LCGB-250
¥172,904 (税込)
(税抜価格 ¥157,185)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 113.3 kgf
  
LCGB-500
¥160,716 (税込)
(税抜価格 ¥146,105)
納期: 6 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 226.7 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGB-1K
LCGB-1K
¥152,163 (税込)
(税抜価格 ¥138,330)
納期: 6 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 453.5 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGB-2K
LCGB-2K
¥152,163 (税込)
(税抜価格 ¥138,330)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 907.1 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGB-3K
LCGB-3K
¥185,086 (税込)
(税抜価格 ¥168,260)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 1,360 kgf
  
LCGB-5K
¥185,086 (税込)
(税抜価格 ¥168,260)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 2,268 kgf
  
LCGB-10K
¥186,415 (税込)
(税抜価格 ¥169,468)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 5,536 kgf
  
LCGB-15K
¥218,449 (税込)
(税抜価格 ¥198,590)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 6,804 kgf
  
LCGB-20K
¥217,245 (税込)
(税抜価格 ¥197,495)
納期: 6 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 9,702 kgf
  
LCGB-30K
¥206,822 (税込)
(税抜価格 ¥188,020)
納期: 20 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 13,608 kgf
  
LCGB-50K
¥244,266 (税込)
(税抜価格 ¥222,060)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、定格容量: 22,680 kgf
アクセサリ
(製品詳細はページ下部の関連製品からご覧ください。)
  
CN8PT-440
¥71,731 (税込)
(税抜価格 ¥65,210)
納期: 8 週間
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
  
DP8EPT-006
¥87,182 (税込)
(税抜価格 ¥79,256)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
  
DP8PT-006
¥73,046 (税込)
(税抜価格 ¥66,405)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.