フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(可逆性 温度シート)
耐熱:20〜45℃

LCS

示温材(可逆性 温度シート)耐熱:20〜45℃
| LCS | LCS

示温材(可逆性 温度シート)耐熱:20〜45℃ | LCS

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 読みやすい
  • 自己接着性
  • 再使用可能
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

これらの汎用性液晶ポリマフィルム/ プラスチックシートは任意のサイズにカットできます。高速な応答速度で、温度を示すシートは実験室、試験、および評価の用途において、瞬時に温度情報がわかります。シートは31 x 31 cm サイズ、または6 つの15 x 31 cm で約 0.25 mm 厚さのシートからなるキットで選択可能です。6 つの15 x 31 cmシート、各温度範囲から1 つずつを含むサンプルパックは、注文表に示す通り選択可能です。

仕様 接着テープ: 両面接着テープ

被覆フィルム: 5mil ポリマ
色変更の材質: 非毒性エステル液晶ポリマ
精度: ±1℃
保管温度: 21℃ と50%相対湿度
用途データ: 温度を示すラベルを清潔で乾いた表面に使用してください。色変更が停止した後に温度を読み込みます。
緑が正しい読み取り値です。緑がない場合、温度の読み取り値は青と黄褐色のボックスの間にあります
機能: 右記の通りの温度変化
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-77
LCS-77
¥7,568 (税込)
(税抜価格 ¥6,880)
納期: 8 週間
 
温度シート (可逆性)、20~25°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-86
LCS-86
¥7,161 (税込)
(税抜価格 ¥6,510)
納期: 2 週間
 
温度シート (可逆性)、25~30°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-95
LCS-95
¥7,566 (税込)
(税抜価格 ¥6,878)
納期: 2 週間
 
温度シート (可逆性)、30~35°C
  
LCS-97
¥7,420 (税込)
(税抜価格 ¥6,745)
納期: 2 週間
 
温度シート (可逆性)、35~36°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-104
LCS-104
¥7,132 (税込)
(税抜価格 ¥6,484)
納期: 2 週間
 
温度シート (可逆性)、35~40°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-113
LCS-113
¥7,161 (税込)
(税抜価格 ¥6,510)
納期: 15 週間
 
温度シート (可逆性)、、40~45°C
Kits: 6 Sheets, Measuring 15x31 cm (6x12")
  
LCS-77-KIT
¥24,365 (税込)
(税抜価格 ¥22,150)
納期: 15 週間
 
Includes six sheets, each measuring 6" x 12", range of 20 - 25°C, 68 - 77°F
  
LCS-86-KIT
¥24,365 (税込)
(税抜価格 ¥22,150)
納期: 15 週間
 
Includes six sheets, each measuring 6" x 12", range of 25 - 30°C, 77 - 86°F
  
LCS-95-KIT
¥24,365 (税込)
(税抜価格 ¥22,150)
納期: 15 週間
 
Includes six sheets, each measuring 6" x 12", range of 30 - 35°C, 86 - 95°F
  
LCS-97-KIT
¥24,365 (税込)
(税抜価格 ¥22,150)
納期: 15 週間
 
Includes six sheets, each measuring 6" x 12", range of 35 - 36°C, 95 - 97°F
  
LCS-113-KIT
¥24,365 (税込)
(税抜価格 ¥22,150)
納期: 15 週間
 
Includes six sheets, each measuring 6" x 12", range of 40 - 45°C, 104 - 113°F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-KIT
LCS-KIT
¥24,735 (税込)
(税抜価格 ¥22,486)
納期: 2 週間
 
Six sheets, one of each temperature range
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.