フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

4 ~20 mA出力LVDT変位トランスミッター

LD630シリーズ

4 ~20 mA出力LVDT変位トランスミッター | LD630シリーズ

4 ~20 mA出力LVDT変位トランスミッター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 0.2%未満のリニア
  • 5~300 mmの 移動距離が可能
  • 4~20 mAまたは20~4 mA バージョンを用意
  • 頑丈なステンレス鋼ボ ディの構造
  • ガイドコアと取り外し 可能なスプリング
  • IP67環境対応
変位測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LD630シリーズ電流出力変位トランスミッターでは、改良されたIP67定格シーリングが採用され、ポリマーガイドと剛性キャリアを備えています。 これらのトランスミッターは、特にウェットと腐食性の条件において、正確で高い信頼性を誇ります。 出力オプションは、直動4~20ミリアンペアまたは逆作用20~4ミリアンペアのどちらかを選択できます。 直動モデルは、ガイドコアが完全に外れている場合で4 mA出力、完全に収まっている場合で20 mAまで増加します。

特性
リニア: <0.2% FSO
励振電圧: 10~30 Vdc
出力: 4~20 mA
出力リップル: 0.02% FSO
帯域幅: 500 Hz (-3 dB)
保管温度: -20~85°C
(-4~185°F)
動作温度: 0~65°C
(32~149°F)
振動 (正弦波周波数):
10~50 Hz: 1~10 g rms
    リニア振幅
50 Hz~1 kHz: 10 g rms振幅
衝撃:
落下テスト: 硬い地面上1 m (3')

転倒テスト: 両端で10回         硬い地面上
ケーブル: PFA、長さ2 m (6')
コア対応材質: ニッケル鉄
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
通常の動作:4〜20mAの
  
LD630-5
¥159,203 (税込)
(税抜価格 ¥144,730)
納期: 12 週間
 
の4〜20mA出力と5ミリメートル(0.2 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-10
¥138,358 (税込)
(税抜価格 ¥125,780)
納期: 12 週間
 
の4〜20mA出力と10ミリメートル(0.4 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-15
¥182,045 (税込)
(税抜価格 ¥165,495)
納期: 12 週間
 
の4〜20mA出力と15ミリメートル(0.5 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-20
¥191,774 (税込)
(税抜価格 ¥174,340)
納期: 12 週間
 
の4〜20mA出力と20ミリメートル(0.8 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-30
¥201,504 (税込)
(税抜価格 ¥183,185)
納期: 2 週間
 
の4〜20mA出力と30ミリメートル(1.0 ")の範囲で変位変換器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD630-50
LD630-50
¥212,306 (税込)
(税抜価格 ¥193,005)
納期: 2 週間
 
の4〜20mA出力と50ミリメートル(2.0 ")の範囲で変位変換器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD630-100
LD630-100
¥210,150 (税込)
(税抜価格 ¥191,045)
納期: 2 週間
 
の4〜20mA出力と100ミリメートル(4.0 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-150
¥246,032 (税込)
(税抜価格 ¥223,665)
納期: 5 週間
 
の4〜20mA出力と150ミリメートル(6.0 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-200
¥289,410 (税込)
(税抜価格 ¥263,100)
納期: 12 週間
 
の4〜20mA出力と200ミリメートル(7.9 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-300
¥309,232 (税込)
(税抜価格 ¥281,120)
納期: 2 週間
 
の4〜20mA出力と300ミリメートル(11.8 ")の範囲で変位変換器
逆動作:20〜4 mAの
  
LD630-5-R
¥167,228 (税込)
(税抜価格 ¥152,025)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と5ミリメートル(0.2 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-10-R
¥176,897 (税込)
(税抜価格 ¥160,815)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と10ミリメートル(0.4 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-15-R
¥181,044 (税込)
(税抜価格 ¥164,585)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と15ミリメートル(0.5 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-20-R
¥190,718 (税込)
(税抜価格 ¥173,380)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と20ミリメートル(0.8 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-30-R
¥200,393 (税込)
(税抜価格 ¥182,175)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と30ミリメートル(1.0 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-50-R
¥212,834 (税込)
(税抜価格 ¥193,485)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と50ミリメートル(2.0 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-100-R
¥222,508 (税込)
(税抜価格 ¥202,280)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と100ミリメートル(4.0 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-150-R
¥244,679 (税込)
(税抜価格 ¥222,435)
納期: 2 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と150ミリメートル(6.0 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-200-R
¥287,815 (税込)
(税抜価格 ¥261,650)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と200ミリメートル(7.9 ")の範囲で変位変換器
  
LD630-300-R
¥307,527 (税込)
(税抜価格 ¥279,570)
納期: 12 週間
 
20〜4ミリアンペア出力と300ミリメートル(11.8 ")の範囲で変位変換器
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-TIP
LD-TIP
¥12,078 (税込)
(税抜価格 ¥10,980)
納期: 4 週間
 
ボールヒントアクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-UJOINT-KIT
LD-UJOINT-KIT
¥51,414 (税込)
(税抜価格 ¥46,740)
納期: 2 週間
 
LD600シリーズに合わせて、U接合端キット(2 U-ジョイント)
注: 逆動バージョン (20~4 mA) を注文する場合は、型番の最後に「-R」を加えます。 追加費用はかかりません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.