フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Tubular Heaters, 3/8 Inch(9.5mm) Diameter Heart Cross-Section  - Discontinued

LMS Series

Tubular Heater | LMS Series

Tubular Heater

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • INCOLOY Sheath
  • 450 - 1750 Watts
  • 120, 208, 240 and 480 Volt
  • 41 - 47 W/In2
  • 2 1/8" Cold Ends
  • 1600°F (870°C) Maximum Sheath Temperature
チューブヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The LMS series has been discontinued. Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement.

APPLICATIONS
• Radiant Heating in Room Ambient • Heating High Velocity Air • Low Temperature Clamp-ons

ADVANTAGES Specially constructed to provide excellent service life in radiant heating applications.

FEATURES
Lead Wire: Terminals useful wherever flexible leads are desired. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Lengthwise only. Minimum inside bending radius 17/8". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LMS-15
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
450 W, 120 Vac, 48 w/sq in, Sheath A inches (cm) 12 1/4 (79), Sheath B inches (cm) 8 (20)
LMS-21X1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
725 W, 208 Vac, 44 w/sq in, Sheath A inches (cm) 18 1/8 (60), Sheath B inches (cm) 13 7/8 (35)
LMS-21
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
725 W, 240 Vac, 44 w/sq in, Sheath A inches (cm) 18 1/8 (60), Sheath B inches (cm) 13 7/8 (35)
LMS-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1150 W, 240 Vac, 43 w/sq in, Sheath A inches (cm) 27 (69), Sheath B inches (cm) 22 3/4 (78)
LMS-43X1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1750 W, 208 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)
LMS-43
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1750 W, 240 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)
LMS-43X2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1750 W, 480 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.