フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温NEMA 6液体レベルスイッチ
オールステンレススチール構造

LVN-40シリーズ

高温NEMA 6液体レベルスイッチオールステンレススチール構造 | LVN-40シリーズ

高温NEMA 6液体レベルスイッチオールステンレススチール構造

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NEMA 6定格
  • 最大1000 psi の高圧モデル
  • ノーマリオープンまたは ノーマリクローズの選択 が可能
  • タンクの上部および側面で 垂直に設置
  • 厳しい環境、腐食性環境の用途に高い適性
レベルスイッチ / レベルセンサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

この液体レベルスイッチは、埋込用樹脂で密閉されています。 電子的スイッチにおける液体の通路は、ワイヤーに限定されます。 ワイヤーが適切に遮断されれば (例、NEMA 6コネクター)、レベルスイッチはNEMA 6定格に適合、 湿気の多い環境で長期的に安心して使用するのに適しています。 シールドSPSTスイッチが、一貫した精度と高い再現性を保ち、衝撃、真空、振動の影響を最小化します。 スイッチには優れた多機能性があるため、フロートまたはスイッチのマウントを反転させるだけで、ノーマリオープンまたはノーマリクローズの状態を選択できます。 標準NPTオスフィッティングにより、タンクや容器の上部および側面への迅速な設置が可能です。

特性
ステム材質: 316 SS
フロート材質: 316 SS
動作温度: -40~149°C (-40~300°F)
最高圧力定格: 225~1000 psi
取り付け:
    LVN-40およびLVN-50:
⅛ NPT
LVN-52: ¼ NPT
スイッチ: SPST
スイッチ作動: ステム終端から
マウントまでの約半分の距離、
または1.0比重の液体における
フロート移動距離の中間点
リード線: 20 AWG、24" PVC
フロートの比重:
    LVN-40:
0.72
LVN-50: 0.70
LVN-52: 0.64
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LVN-40
¥18,987 (税込)
(税抜価格 ¥17,261)
納期: 3 週間
 
1/8 "NPT、50 VA、900 PSI
LVN-50
¥21,142 (税込)
(税抜価格 ¥19,220)
納期: 3 週間
 
1/8 "NPT、50 VA、1000 PSI
LVN-52
¥23,656 (税込)
(税抜価格 ¥21,505)
納期: 4 週間
 
1/4 "NPT、50 VA、975 PSI
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.