フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA 6 (IP68) サイドマウント液体 レベルスイッチ
高、低、中レベル検知

LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93

NEMA 6 (IP68) サイドマウント液体 レベルスイッチ高、低、中レベル検知 |  LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93

NEMA 6 (IP68) サイドマウント液体 レベルスイッチ高、低、中レベル検知

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NEMA 6 (IP68) 定格
  • ノーマリオープンまたは ノーマリクローズ の選択が可能
  • 水平に取り付け
レベルスイッチ / レベルセンサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

この液体レベルスイッチは、埋込用樹脂で密閉されています。 電子的スイッチにおける液体の通路は、ワイヤーに限定されます。 ワイヤーが適切に遮断されれば (例 NEMA 6 (IP68) コネクター)、 レベルスイッチはNEMA 6 (IP68) 定格に適合、湿気の多い環境で長期的に安心して使用するのに適してい ます。シールドSPSTスイッチが、 一貫した精度と 高い再現性を保ち、衝撃、真空、振動の 影響を最小化します。
スイッチには優れた多機能性があるため、フロートまたはスイッチのマウントを反転させるだけで、ノーマリオープンまたはノーマリクローズの状態を選択できます。標準NPTオスフィッティングにより、タンクや容器の上部および 側面への迅速な設置が可能です。

特性
動作温度:
    LVN-90~LVN-92:
-40~82°C
    (-40~180°F)
LVN-93: -40~149°C (-40~300°F)
最高圧力定格: 100~500 psi
取り付け: ½ NPT
スイッチ: SPST
スイッチ作動: 1.0比重の液体におけるフロート移動距離の約2分の1
リード線: 20 awg. 24" PVC
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LVN-90
¥9,774 (税込)
(税抜価格 ¥8,885)
納期: 3 週間
 
50バージニアCPVC
  
LVN-91
¥14,724 (税込)
(税抜価格 ¥13,385)
納期: 2 週間
 
50バージニアカイナー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-92
LVN-92
¥11,433 (税込)
(税抜価格 ¥10,394)
納期: 5 週間
 
50バージニアポリプロピレン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-93
LVN-93
¥39,496 (税込)
(税抜価格 ¥35,905)
納期: 5 週間
 
50 VA 316ステンレス
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.