フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

プローブハンドル
M12温度センサ用

M12-ハンドルシリーズ

プローブハンドル M12温度センサ用 | M12-ハンドルシリーズ

プローブハンドル M12温度センサ用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 持ちやすいグリップデザイン
  • 簡単に変更または交換が可能
  • 高衝撃性ナイロンを採用
  • ¼"、Φ6 mmおよび⅛"、Φ3 mm外径のプローブに適用
  • ハンドルの最高耐熱温度 99°C (210°F)
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAの耐久型M12 プローブハンドルは、さまざま な用途に使用でき、簡単に接続できます。変換素子は、道具がなくても現場で速やかに変更または交換でき ます。M12プローブは、ハンドル内に挿入され、コネクタ部分が末端で露出します。ハンドルは、TH-21Aシリーズサーミスター、PR-21AおよびPR-25APシリーズ RTDおよびM12シリーズ熱電対と適合します。例: M12KIN-1/4-U-12-A。付属品の表を参照してください。
⅛"、¼"、Φ3 mmおよびΦ6 mmのサイズの熱電対およびRTDプローブは、ハンドル内を通ってケーブルに接続できます。ケーブルは、さまざまなポータブルタイプまたはベンチトップ計器に接続が可能です。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ご注文
  
M12-HANDLE-A
¥27,310 (税込)
(税抜価格 ¥24,827)
納期: 5 週間
 
1⁄8インチ、3 mm M12プローブ用のプローブハンドル
  
M12-HANDLE-B
¥27,310 (税込)
(税抜価格 ¥24,827)
納期: 5 週間
 
1⁄4インチ、6 mm M12プローブ用のプローブハンドル
付属品
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1
¥24,008 (税込)
(税抜価格 ¥21,825)
納期: 2 週間
 
RTD Pt100、クラスA、1⁄4インチ外径、6インチ長プローブ
  
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1
¥26,653 (税込)
(税抜価格 ¥24,230)
納期: 8 週間
 
RTD Pt100、クラスA、6 mm径、260 mm長プローブ
  
M12KIN-1/4-U-12-A
¥17,457 (税込)
(税抜価格 ¥15,870)
納期: 2 週間
 
タイプK熱電対、非接地型1⁄4インチ外径、12インチ長プローブ
  
M12KIN-1/8-U-12-A
¥14,883 (税込)
(税抜価格 ¥13,530)
納期: 7 週間
 
タイプK熱電対、非接地型1⁄8インチ外径径、12インチ長プローブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
¥7,516 (税込)
(税抜価格 ¥6,833)
納期: 2 週間
 
長さ3 m (10') RTD PVC 24 AWG被覆ケーブル、M12ストレートソケットコネクタ(片方)、端末剥き出し
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
¥11,594 (税込)
(税抜価格 ¥10,540)
納期: 7 週間
 
長さ10 m (33') RTD PVC 24 AWG被覆ケーブル、M12ストレートソケットコネクタ(片方)、端末剥き出し
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-3
M12C-SIL-K-S-F-3
¥4,824 (税込)
(税抜価格 ¥4,385)
納期: 2 週間
 
タイプK熱電対ケーブル、M12ストレートメス型コネクタ(片方)、長さ3 m、端末剥き出し
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-5
M12C-SIL-K-S-F-5
¥5,558 (税込)
(税抜価格 ¥5,053)
納期: 2 週間
 
タイプK熱電対ケーブル、M12ストレートメス型コネクタ(片方)、長さ5 m (16')、端末剥き出し
  
SMPW-K-M
¥996 (税込)
(税抜価格 ¥905)
納期: 2 週間
 
タイプK熱電対平ピンオス型コネクタ
  
RDXLSD-CONN
¥1,846 (税込)
(税抜価格 ¥1,678)
納期: 2 週間
 
RDXL4SDハンドヘルド表示器用RTDコネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL4SD
RDXL4SD
¥86,325 (税込)
(税抜価格 ¥78,477)
納期: 8 週間
 
2 GB SDカード付4チャンネルデジタル熱電対またはRTD入力熱電対
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH11B
HH11B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対単入力ハンドヘルド温度計
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.