フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

M12コネクタ付熱電対用ケーブル

M12CM

M12コネクタ付熱電対用ケーブル|M12CMシリーズ|オメガエンジニアリング | M12CM
新製品

M12コネクタ付熱電対用ケーブル|M12CMシリーズ|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ストレートおよび直角タイプから選べるM12モールドコネクタセンサエンド
  • 補償熱電対ケーブル、ソケットおよびピン付
  • IECおよびANSIカラーコードのケーブル絶縁オプションをラインナップ
  • 計器と連携するさまざまな接続方法に対応
  • 動作温度範囲:
    -50 ~ 105°C | EXTP (PVC/TPU)タイプ
    -50 ~ 250°C | EXTT (FEP/LCP)タイプ
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

M12CMシリーズはコネクタ付M12熱電対用の延長ケーブルです。
フロントエンドの接続には、ストレートプラグまたは直角プラグのオスまたはメスを取り揃えております。
ケーブルの種類や長さ、バックエンドコネクタの種類等幅広いラインナップからご選定いただけます。

当社のM12熱電対プローブで使用するには、プローブのオスコネクタに適切に接続するためのメスコネクタ付ケーブルが必要になりますので、ご注意ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PFA insulated, 24 AWG stranded, PFA jacketed cable with LCP overmolded connector, maximum temperature 250°C (482°F)
  
M12CM-EXTT-K-SF-1.5
¥17,963 (税込)
(税抜価格 ¥16,330)
納期: 2 週間
 
Type K M12 Straight Socket 1.5 Meters (4.9 Feet)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CM-EXTT-K-RF-3
M12CM-EXTT-K-RF-3
¥20,290 (税込)
(税抜価格 ¥18,445)
納期: 2 週間
 
Type K M12 Right Angled Socket 3 Meters (9.8 Feet)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CM-EXTT-J-SF-5
M12CM-EXTT-J-SF-5
¥27,181 (税込)
(税抜価格 ¥24,710)
納期: 2 週間
 
Type J M12 Straight Socket 5 Meters (16.4 Feet)
  
M12CM-EXTT-J-RF-10
¥30,085 (税込)
(税抜価格 ¥27,350)
納期: 2 週間
 
Type J M12 Right Angled Socket 10 Meters (32.8 Feet)
  
M12CM-EXTT-T-SF-20
¥43,214 (税込)
(税抜価格 ¥39,285)
納期: 7 週間
 
Type T M12 Straight Socket 20 Meters (65.6 Feet)
PVC insulated, 24 AWG stranded, PVC jacketed cable with polyurethane overmolded connectors, maximum temperature 105°C (221°F)
  
M12CM-EXTP-K-SF-1.5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type K M12 Straight Socket 1.5 Meters (4.9 Feet)
  
M12CM-EXTP-K-RF-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type K M12 Right Angled Socket 3 Meters (9.8 Feet)
  
M12CM-EXTP-J-SF-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type J M12 Straight Socket 5 Meters (16.4 Feet)
  
M12CM-EXTP-J-RF-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type J M12 Right Angled Socket 10 Meters (32.8 Feet)
  
M12CM-EXTP-T-SF-20
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type T M12 Straight Socket 20 Meters (65.6 Feet)
注: * All standard models are provided with a connector on one end and stripped leads on the other.
For longer cables, change the last number in the model number to the desired length in meters and add $2 per meter to the price.
For IEC colors, add “I” after the thermocouple type (ie “KI”) at no additional cost.
To add a traditional pin-style thermocouple connector to the stripped lead end, add “-SMPWF” or “-SMPWM”, “-OSTWF” or “-OSTWM” to the end of the part number and add $5 to the price. To add an M12 connector to the stripped end add “-SF”, “-SM”, “-RF” or “-RM” for an additional cost of $10.
Ordering Example: (1) M12CM-EXTT-K-SF-1.5 Type K M12 Straight Socket 1.5 Meters (4.9 Feet), PFA insulated and jacketed, 24 AWG cable, LCP overmolded socket (female) connector one end, stripped leads the other, maximum temperature 250°C (482°F), ¥16,330

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Cable :
EXTP : PVC jacketed cable with polyurethane overmolded connector (105C Max Temp)
EXTT : PFA insulated and jacketed cable with LCP overmolded connector (250C Max Temp)

(2) Thermocouple Type :
K : Type K Thermocouple (ANSI Colors)
KI : Type K ThermocoupIe (IEC Colors)
J : Type J Thermocouple (ANSI Colors)
JI : Type J Thermocouple (IEC Colors)
T : Type T Thermocouple (ANSI Colors)
TI : Type T Thermocouple (IEC Colors)
E : Type E Thermocouple (ANSI Colors)
EI : Type E Thermocouple (IEC Colors)

(3) Front End Connector Options (Sensor Attachment) :
SF : M12 Straight Socket Connector (Female)
SM : M12 Straight Plug Connector (Male)
RF : M12 Right Angled Socket Connector (Female)
RM : M12 Right Angled Plug Connector (Male)

(4) Back End Connector Options (Instrument Attachment) :
オプション選択がない場合 : Standard 25 mm (1") stripped leads (minimum)
-OSTWF : OSTW Female Connector
-OSTWM : OSTW Male Connector
-SMPWF : SMPW-CC Female Connector
-SMPWM : SMPW-CC Male Connector
-SF : M12 Straight Female Socket Connector
-SM : M12 Straight Male Pin Connector
-RF : M12 Right Angled Female Socket Connector
-RM : M12 Right Angled Male Pin Connector

(5) Cable Length (m) :
1.5 : 1.5 Meters
3 : 3 Meters
5 : 5 Meters
10 : 10 Meters
20 : 20 Meters
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.