フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Fast Acting 10x38 Midget Fuses, 600 VAC & 250 VAC Class M

MCL 600 VAC & MOL 250 VAC Style Fuses

Fast Acting Fuses, 600 VAC Fast Acting Fuses, 250 VAC Fast Acting Fuses, Class M, 10x38 Midget Fuses | MCL 600 VAC & MOL 250 VAC Style Fuses

¥3,820 MCL10

  • Compact Dimensions
  • High Interrupting Rating (600V)
  • Fast-Acting Design Responds Quickly to Both Overloads and Short-Circuit Current (600V)
  • Economical Laminated Paper Tube Design (250V)
ヒューズ / 変圧器 / ブレーカ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Fast Acting 600V Midget Fuse
A fast-acting, high-interrupting capacity, current-limiting type fuse. The MCL style fuse feature provides an excellent choice for applications such as: street lighting holders, HID lighting, control circuits, electronic equipment protection.

SPECIFICATIONS
Dimensions: 13/32" ferrule, 1.5" length
Weight: Approx 0.2 lbs
Voltage Rating: MCL - 600 Vac
Ampere Rating: .1 to 50 A
Interrupting Rating: 100 K RMS amps
Agency Approvals: (0.1 to 30) UL Listed to 198G, File E162443; (0.1 to 30) CSA Cert. C22.2 Part 59.2, LR700489

Fast Acting 250V Midget Fuse

The MOL is an economical solution for over current protection. The MOL style fuse feature provides an excellent choice for applications such as: supplemental protection for noninductive control and lighting circuits.

SPECIFICATIONS
Dimensions: 13/32" ferrule, 1.5" length
Weight: Approx 0.2 lbs
Voltage Rating: MOL - 250 Vac
Ampere Rating: 0.5 to 30 A
Interrupting Rating: 10 K RMS amps
Agency Approvals: (0.5 - 30) UL Listed to 198G, File E162443; (0.5 - 30) CSA Cert. C22.2 Part 59.2, LR700489
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Fast Acting 600V Midget Class Fuses
MCL.5
¥4,455 (税込)
(税抜価格 ¥4,050)
納期: 2 週間
 
0.5 Amp Rating
MCL1
¥4,202 (税込)
(税抜価格 ¥3,820)
納期: 6 週間
 
1 Amp Rating
MCL1.5
¥4,488 (税込)
(税抜価格 ¥4,080)
納期: 6 週間
 
1.5 Amp Rating
MCL2
¥4,202 (税込)
(税抜価格 ¥3,820)
納期: 2 週間
 
2 Amp Rating
MCL2.5
¥5,176 (税込)
(税抜価格 ¥4,705)
納期: 2 週間
 
2.5 Amp Rating
MCL3
¥4,202 (税込)
(税抜価格 ¥3,820)
納期: 6 週間
 
3 Amp Rating
MCL3.5
¥5,379 (税込)
(税抜価格 ¥4,890)
納期: 6 週間
 
3.5 Amp Rating
MCL4
¥4,252 (税込)
(税抜価格 ¥3,865)
納期: 2 週間
 
4 Amp Rating
MCL5
¥4,202 (税込)
(税抜価格 ¥3,820)
納期: 6 週間
 
5 Amp Rating
MCL6
¥4,136 (税込)
(税抜価格 ¥3,760)
納期: 2 週間
 
6 Amp Rating
MCL8
¥4,252 (税込)
(税抜価格 ¥3,865)
納期: 6 週間
 
8 Amp Rating
MCL10
¥4,202 (税込)
(税抜価格 ¥3,820)
納期: 6 週間
 
10 Amp Rating
MCL12
¥4,868 (税込)
(税抜価格 ¥4,425)
納期: 6 週間
 
12 Amp Rating
MCL15
¥4,202 (税込)
(税抜価格 ¥3,820)
納期: 6 週間
 
15 Amp Rating
MCL20
¥4,202 (税込)
(税抜価格 ¥3,820)
納期: 6 週間
 
20 Amp Rating
MCL25
¥3,999 (税込)
(税抜価格 ¥3,635)
納期: 2 週間
 
25 Amp Rating
MCL30
¥3,999 (税込)
(税抜価格 ¥3,635)
納期: 6 週間
 
30 Amp Rating
MCL35
¥5,357 (税込)
(税抜価格 ¥4,870)
納期: 2 週間
 
35 Amp Rating
MCL40
¥4,813 (税込)
(税抜価格 ¥4,375)
納期: 2 週間
 
40 Amp Rating
MCL50
¥5,445 (税込)
(税抜価格 ¥4,950)
納期: 2 週間
 
50 Amp Rating
Fast Acting 250V Midget Class Fuses
MOL.5
¥1,326 (税込)
(税抜価格 ¥1,205)
納期: 2 週間
 
0.5 Amp Rating
MOL1
¥1,062 (税込)
(税抜価格 ¥965)
納期: 2 週間
 
1 Amp Rating
MOL1.5
¥1,326 (税込)
(税抜価格 ¥1,205)
納期: 6 週間
 
1.5 Amp Rating
MOL2
¥1,062 (税込)
(税抜価格 ¥965)
納期: 2 週間
 
2 Amp Rating
MOL2.5
¥1,326 (税込)
(税抜価格 ¥1,205)
納期: 6 週間
 
2.5 Amp Rating
MOL3
¥1,062 (税込)
(税抜価格 ¥965)
納期: 2 週間
 
3 Amp Rating
MOL4
¥1,326 (税込)
(税抜価格 ¥1,205)
納期: 2 週間
 
Amp Rating4
MOL5
¥1,062 (税込)
(税抜価格 ¥965)
納期: 6 週間
 
5 Amp Rating
MOL6
¥1,062 (税込)
(税抜価格 ¥965)
納期: 10 週間
 
6 Amp Rating
MOL8
¥1,073 (税込)
(税抜価格 ¥975)
納期: 2 週間
 
8 Amp Rating
MOL10
¥941 (税込)
(税抜価格 ¥855)
納期: 6 週間
 
10 Amp Rating
MOL15
¥957 (税込)
(税抜価格 ¥870)
納期: 6 週間
 
15 Amp Rating
MOL20
¥1,111 (税込)
(税抜価格 ¥1,010)
納期: 6 週間
 
20 Amp Rating
MOL25
¥1,161 (税込)
(税抜価格 ¥1,055)
納期: 10 週間
 
25 Amp Rating
MOL30
¥919 (税込)
(税抜価格 ¥835)
納期: 2 週間
 
30 Amp Rating
注: Comes with instruction sheet.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.