フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ベンチトップデジタル温度計
単一と10チャネルモデル

MDS, DS, MDSS, DSS Series

ベンチトップデジタル温度計単一と10チャネルモデル | MDS, DS, MDSS, DSS Series

ベンチトップデジタル温度計単一と10チャネルモデル

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 9つの熱電対校正用にフロント パネルがプログラム可能
  • 0.2°の温度の精度
  • 0.01°分解能
  • 最小/最大値の保存
  • オプションのアナログ出力
  • オプションのRS232通信
  • 115 Vac電源
温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

MDS41シリーズ(シングルチャネル)は販売終了になりました。代替製品はMDS8PTシリーズになります。
10チャネルモデルのMDSS41シリーズ は引き続き販売しております。


MDS41は熱電対またはRTD入力のいずれかに適合する2つのモデルの、高精度デジタルベンチトップメーターです。 大きくて読みやすい13 mm (0.5") ディスプレイの特長は、6桁表示と0.01°分解能です。 熱電対入力モデルはメモリに9つの熱電対を持ち、フロントパネルを通してどれでも選択できます。RTD入力モデルはリニア抵抗、またはPt100Ω曲線、0.00385または0.00392 (2線または3線RTD) の2つのいずれか用にプログラム可能です。単位はC/°F/Kに切り替え可能。
単一チャネルユニットには小型または標準のクイッ ク脱着コネクターに適合する汎用背面コネクターがあります。10チャネルMDSSは温度入力にネジ端子を使用します。
オプションの調整可能アナログ出力が入手可能で、 0~10 Vdcまたは4~20 mAとして注文できます。 アナログ出力は記録計またはデータロガーの測定温度の再送信を提供します。
DP41シリーズの詳細については、このセクションのM-31を参照してください。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDSS41-TC
MDSS41-TC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対入力の10チャンネルのベンチトップ·インジケータ
  
MDSS41-RTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
測温抵抗体入力のための10チャネルベンチトップ·インジケータ
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.