フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

General Purpose Class M (10x38 Midget) Time Delay Fuses, 250 VAC & 500 Vac

MEN/MEQ Style Fuses

Fuses and Fuse Holders, 250 VAC Time-Delay Midget Fuse, 500 VAC Time-Delay Midget Fuse, 10x38 MEN Fuse & MEQ Fuse, Class M Fuses | MEN/MEQ Style Fuses

¥1,515 MEN10

  • Compact Dimensions
  • Fiber Tube Construction
  • Time-Delay Allows Harmless Inductive Surges to Pass Without Needless Fuse Opening (500V)
  • Dual-Element Construction Allows Harmless Inductive Surges to Pass Without Opening (250V)
ヒューズ / 変圧器 / ブレーカ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Time-Delay 500V Fuses, Class M
The MEN midget class time delay fuse is ideal for the many applications including supplemental protection of small motors, transformers, solenoids, and other high inrush power electronic circuits.
SPECIFICATIONS
Dimensions: 13/32" ferrule, 1.5" length
Weight: Approx 0.2 lbs
Voltage Rating: MEN - 250 Vac
Ampere Rating: 0.5 to 30 A
Interrupting Rating: 10K RMS amps @ 125 V
Agency Approvals: UL Listed to 198G, File E162443; CSA Cert. C22.2 Part 59.2, LR700489

Time-Delay 250V Fuses, Class M
The MEQ midget class time delay fuse is ideal for the many applications including supplemental protection of transformers, solenoids, and other high inrush circuits.

SPECIFICATIONS
Dimensions: 13/32" ferrule, 1.5" length
Weight: Approx 0.2 lbs
Voltage Rating: MEQ - 500 Vac
Ampere Rating: 0.1 to 30 A
Interrupting Rating: 10 K RMS amps
Agency Approvals: (0.1 - 30) UL Listed to 198G, File E162443; (0.1 - 30) CSA Cert. C22.2 Part 59.2,LR700489
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Time-Delay 250V Midget Class Fuses
MEN.5
¥2,041 (税込)
(税抜価格 ¥1,855)
納期: 2 週間
 
0.5 Amp Rating
MEN.6
¥2,041 (税込)
(税抜価格 ¥1,855)
納期: 6 週間
 
0.6 Amp Rating
MEN1
¥1,870 (税込)
(税抜価格 ¥1,700)
納期: 6 週間
 
1 Amp Rating
MEN1.4
¥2,376 (税込)
(税抜価格 ¥2,160)
納期: 6 週間
 
1.4 Amp Rating
MEN1.5
¥2,090 (税込)
(税抜価格 ¥1,900)
納期: 2 週間
 
1.5 Amp Rating
MEN2
¥1,733 (税込)
(税抜価格 ¥1,575)
納期: 2 週間
 
2 Amp Rating
MEN2.5
¥1,958 (税込)
(税抜価格 ¥1,780)
納期: 6 週間
 
2.5 Amp Rating
MEN3
¥1,804 (税込)
(税抜価格 ¥1,640)
納期: 2 週間
 
3 Amp Rating
MEN3.5
¥1,821 (税込)
(税抜価格 ¥1,655)
納期: 6 週間
 
3.5 Amp Rating
MEN4
¥1,804 (税込)
(税抜価格 ¥1,640)
納期: 6 週間
 
4 Amp Rating
MEN5
¥1,733 (税込)
(税抜価格 ¥1,575)
納期: 6 週間
 
5 Amp Rating
MEN6
¥1,958 (税込)
(税抜価格 ¥1,780)
納期: 6 週間
 
6 Amp Rating
MEN7
¥1,821 (税込)
(税抜価格 ¥1,655)
納期: 2 週間
 
7 Amp Rating
MEN8
¥1,804 (税込)
(税抜価格 ¥1,640)
納期: 2 週間
 
8 Amp Rating
MEN10
¥1,667 (税込)
(税抜価格 ¥1,515)
納期: 2 週間
 
10 Amp Rating
MEN12
¥1,958 (税込)
(税抜価格 ¥1,780)
納期: 2 週間
 
12 Amp Rating
MEN15
¥1,733 (税込)
(税抜価格 ¥1,575)
納期: 6 週間
 
15 Amp Rating
MEN20
¥1,804 (税込)
(税抜価格 ¥1,640)
納期: 2 週間
 
20 Amp Rating
MEN25
¥2,041 (税込)
(税抜価格 ¥1,855)
納期: 2 週間
 
25 Amp Rating
MEN30
¥1,722 (税込)
(税抜価格 ¥1,565)
納期: 6 週間
 
30 Amp Rating
Time-Delay 500V Midget Class Fuses
MEQ.25
¥5,616 (税込)
(税抜価格 ¥5,105)
納期: 2 週間
 
0.25 Amp Rating
MEQ.5
¥5,264 (税込)
(税抜価格 ¥4,785)
納期: 6 週間
 
0.5 Amp Rating
MEQ1
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 6 週間
 
1 Amp Rating
MEQ1.5
¥5,264 (税込)
(税抜価格 ¥4,785)
納期: 6 週間
 
1.5 Amp Rating
MEQ2
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 2 週間
 
2 Amp Rating
MEQ2.5
¥5,264 (税込)
(税抜価格 ¥4,785)
納期: 6 週間
 
2.5 Amp Rating
MEQ3
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 6 週間
 
3 Amp Rating
MEQ3.5
¥5,616 (税込)
(税抜価格 ¥5,105)
納期: 6 週間
 
3.5 Amp Rating
MEQ4
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 6 週間
 
4 Amp Rating
MEQ4.5
¥6,023 (税込)
(税抜価格 ¥5,475)
納期: 6 週間
 
4.5 Amp Rating
MEQ5
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 2 週間
 
5 Amp Rating
MEQ6
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 6 週間
 
6 Amp Rating
MEQ7
¥5,264 (税込)
(税抜価格 ¥4,785)
納期: 6 週間
 
7 Amp Rating
MEQ8
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 6 週間
 
8 Amp Rating
MEQ10
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 2 週間
 
10 Amp Rating
MEQ12
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 6 週間
 
12 Amp Rating
MEQ15
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 2 週間
 
15 Amp Rating
MEQ20
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 6 週間
 
20 Amp Rating
MEQ25
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 2 週間
 
25 Amp Rating
MEQ30
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 6 週間
 
30 Amp Rating
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.