フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

MPJ | パネル取付コネクタ | ミニチュアコネクタ用

MPJ

ミニチュアコネクタ用パネル取付熱電対コネクタ | MPJ | オメガエンジニアリング | MPJ

ミニチュアコネクタ用パネル取付熱電対コネクタ | MPJ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱電対ミニチュアコネクタ用
  • スプリングクリップで簡単な取り付け
  • 配線に便利な角度付き端子採用
  • ID番号ラベルとダストキャップは別売になります
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

MPJ ミニチュアサイズ用パネルジャックコネクタ

MPJ パネルジャックコネクタは、熱電対ミニチュアコネクタと熱電対や補償導線を接続するために、
最適な設計がされたパネル取付けタイプの熱電対コネクタです。
MPJは標準サイズ用コネクタのSPJに比べ設置に必要な面積を約半分に抑えたコンパクトサイズのコネクタで、
同梱のスプリングクリップや角度付きの端子ネジの採用により、設置が効率的に行えます。

複数のパネルジャックコネクタを並列に設置するのに便利なMSS スナップストリップ(別売)
加工済みアルミパネルにMPJコネクタがセットアップされたMJPミニチュアコネクタ付きジャックパネルもラインナップしております。

SPECIFICATION | 製品仕様
FEATURE | 特長
  • 熱電対ミニチュアサイズコネクタ用
  • 設置後の配線に便利な角度付き端子ネジ
  • スプリングクリップで簡単な取り付け
  • 外径0.8mmまでの撚線または単線に適合
  • 番号ラベル及びダストキャップは別売になります

  • mpjコネクタ図面
    MPJシリーズ
    取り扱い熱電対タイプ K / J / T/ /E/ R/S / U / N
    耐熱温度 -29~180℃
    重量 約10g
    材質 ガラス充填ナイロン
    カラーコード ANSI
    適合サイズ 外径0.8mmまでの撚線または単線に適合

    INSTALLATION | パネルカット寸法
  • パネルカット寸法:  8.1 x 16.8 mm
  • 並列設置のパネルカットピッチ: 14.3 mm
  • 縦列設置のパネルカットピッチ: 23.9 mm
  • パネルの厚み: 2.3 ~ 4.5mm

  • mpj取り付け図面


    MPJオプション製品             
    型番 製品説明mpjオプション
    MPJ-CAP-12 ダストキャップ(12個入パック)
    MH-MPJ-10 追加取付クリップ(10個入パック)
    1-12S 追加ID番号1~12ラベル


    パネルジャックコネクタの仕様変更に関するお知らせ(2018.12.3)
    <変更の内容等はこちらをご確認ください。

    注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    MPJ-K-F
    ¥1,141 (税込)
    (税抜価格 ¥1,037)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャックミニチュアサイズ、K熱電対タイプ、黄色
    MPJ-T-F
    ¥1,141 (税込)
    (税抜価格 ¥1,037)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャックミニチュアサイズ、T熱電対タイプ、青色
    MPJ-J-F
    ¥1,141 (税込)
    (税抜価格 ¥1,037)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャックミニチュアサイズ、J熱電対タイプ、黒色
    MPJ-R/S-F
    ¥1,141 (税込)
    (税抜価格 ¥1,037)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャックミニチュアサイズ、R/S熱電対タイプ、緑色
    MPJ-E-F
    ¥1,141 (税込)
    (税抜価格 ¥1,037)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャックミニチュアサイズ、E熱電対タイプ、紫色
    MPJ-U-F
    ¥1,141 (税込)
    (税抜価格 ¥1,037)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャックミニチュアサイズ、U熱電対タイプ、白色
    MPJ-N-F
    ¥1,141 (税込)
    (税抜価格 ¥1,037)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャックミニチュアサイズ、N熱電対タイプ、オレンジ
    MPJ-CAP-12
    ¥2,376 (税込)
    (税抜価格 ¥2,160)
    納期: 2 週間
     
    MPJオプション、ダストキャップ(12個入パック)
    MH-MPJ-10
    ¥1,022 (税込)
    (税抜価格 ¥929)
    納期: 2 週間
     
    MPJオプション、追加取付クリップ(10個入パック)
    1-12S
    ¥1,636 (税込)
    (税抜価格 ¥1,487)
    納期: 2 週間
     
    MPJオプション、追加ID番号1~12ラベル
    注: コネクタ-には取り付け金具が付属しています (スプリングクリップ)。 ID番号ラベルとダストキャップ (MPJ) は別途ご購入ください。
    注: タイプU (非補償型) コネクターはタイプB熱電対 (白金/6%ロジウム-白金/30%ロジウム) とともに使用されます。
    † K、T、J、E、R、S、およびBはANSI指定です。

    温度関連技術情報
    テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
    テクニカルガイド: 温度校正について
    テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


    データロガー関連技術情報
    テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
    テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
    テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

    テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.