フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Immersion Heater for Light Weight Oil Applications

MTO-1 Series

Immersion Heater for Light Weight Oil | MTO-1 Series

Immersion Heater for Light Weight Oil

¥90,050 MTO-105/120

  • 1 1/4" NPT Steel Screw Plug
  • Steel Sheath Elements
  • 10 and 20 W/In2
  • 0.5 - 3 kW
  • Without Thermostat
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • General Purpose or Moisture Resistant/ Explosion Resistant Terminal Enclosure
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



kW Volts Phase W/in2 No.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose1 E2 Moisture Res./Explosion Resistant2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
0.5120110212 1/2 (32)MTO-105/1202 (1)MTO-105E2/1205 (2)
0.5240110212 1/2 (32)MTO-105/2402 (1)MTO-105E2/2405 (2)
1120120212 1/2 (32)MTO-110/1202 (1)MTO-110E2/1205 (2)
1240120212 1/2 (32)MTO-110/2402 (1)MTO-110E2/2405 (2)
2120120226 (66)MTO-120/1203 (1)MTO-120E2/1206 (3)
2240120226 (66)MTO-120/2403 (1)MTO-120E2/2406 (3)
3120120238 (96)MTO-130/1203 (1)MTO-130E2/1206 (3)
3240120238 (96)MTO-130/2403 (1)MTO-130E2/2406 (3)
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Recognized and CSA Certified.
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
MTO-105/120
¥99,055 (税込)
(税抜価格 ¥90,050)
納期: 7 週間
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 0.5 kW, 120 V
MTO-105/240
¥99,055 (税込)
(税抜価格 ¥90,050)
納期: 7 週間
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 0.5 kW, 240 V
MTO-110/120
¥125,037 (税込)
(税抜価格 ¥113,670)
納期: 6 週間
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 1 kW, 120 V
MTO-110/240
¥111,342 (税込)
(税抜価格 ¥101,220)
納期: 7 週間
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 1 kW, 240 V
MTO-120/120
¥124,922 (税込)
(税抜価格 ¥113,565)
納期: 7 週間
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 2 kW, 120 V
MTO-120/240
¥124,922 (税込)
(税抜価格 ¥113,565)
納期: 7 週間
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 2 kW, 240 V
MTO-130/120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 3 kW, 120 V
MTO-130/240
¥143,913 (税込)
(税抜価格 ¥130,830)
納期: 7 週間
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 3 kW, 240 V

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.