フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Motor Rotation Indicator – Clockwise or Counter-Clockwise Motor Rotation

MTR-1

Motor Rotation Indicator, Determines Correct Power Connection for clockwise or counterclockwise motor rotation, Model MTR-1  | MTR-1

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Gives Proper Connection Sequence
  • No External Power Required
  • Solid State Construction
電流・電圧測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The MTR-1 works on any single or multiple 3-phase motor installation and allows all motors in a multiple installation to run in the proper direction without trial and error. Open windings or demagnetized windings can also be identified using the MTR-1.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
MTR-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Motor rotation indicator
注: Insulated test leads included
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.