フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Rugged Process Water Immersion Heater with 2 1/2"NPT Fitting

MTS-3 Series

Rugged Process Water Immersion Heater  | MTS-3 Series

Rugged Process Water Immersion Heater

¥270,915 MTS-330A/120V

  • Stainless Steel Wetted Construction
  • 120, 208, 240, 480V 1 and 3 Phase Power
  • Reliable Heater Design
  • General Purpose Enclosure, NEMA-1 Rated and UL Listed
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Section P for our selection of process controllers.



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Res/Explos. Res.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
31205136 7/8 (17)MTS-330A/120V5(2)MTS-330E2/120V8 (4)
32085136 7/8 (17)MTS-330A/208V/*5(2)MTS-330E2/208V/*8 (4)
32405136 7/8 (17)MTS-330A/240V/*5(2)MTS-330E2/240V/*8 (4)
34805136 7/8 (17)MTS-330A/480V/*5(2)MTS-330E2/480V/*8 (4)
4.512048310 7/8 (28)MTS-345A/120V6(3)MTS-345E2/120V9 (4)
4.520848310 7/8 (28)MTS-345A/208V/*6(3)MTS-345E2/208V/*9 (4)
4.524048310 7/8 (28)MTS-345A/240V/*6(3)MTS-345E2/240V/*9 (4)
4.548048310 7/8 (28)MTS-345A/480V/*6(3)MTS-345E2/480V/*9 (4)
612048316 7/8 (43)MTS-360A/120V6(3)MTS-360E2/120V9 (4)
620848316 7/8 (43)MTS-360A/208V/*6(3)MTS-360E2/208V/*9 (4)
624048316 7/8 (43)MTS-360A/240V/*6(3)MTS-360E2/240V/*9 (4)
648048316 7/8 (43)MTS-360A/480V/*6(3)MTS-360E2/480V/*9 (4)
7.520853318 11/16 (49)MTS-375A/208V/*6(3)MTS-375E2/208V/*9 (4)
7.524053318 11/16 (62)MTS-375A/240V/*6(3)MTS-375E2/240V/*9 (4)
7.548053318 11/16 (62)MTS-375A/480V/*6(3)MTS-375E2/480V/*9 (4)
920847324 (61)MTS-390A/208V/*7(3)MTS-390E2/208V/*10 (5)
924047324 (61)MTS-390A/240V/*7(3)MTS-390E2/240V/*10 (5)
948047324 (61)MTS-390A/480V/*7(3)MTS-390E2/480V/*10 (5)
1220846331 7/8 (81)†MTS-3120A/208V/*9 (4)†MTS-3120E2/208V/*12 (5)
1224046331 7/8 (81)†MTS-3120A/240V/*9 (4)†MTS-3120E2/240V/*12 (5)
1248046331 7/8 (81)MTS-3120A/480V/*9 (4)MTS-3120E2/480V/*12 (5)
1520846339 3/8 (101)†MTS-3150A/208V/*10 (5)†MTS-3150E2/208V/*13 (6)
1524046339 3/8 (101)†MTS-3150A/240V/*10 (5)†MTS-3150E2/240V/*13 (6)
1548046339 3/8 (101)MTS-3150A/480V/*10 (5)MTS-3150E2/480V/*13 (6)
1820851346 7/8 (118)†MTS-3180A/208V/*12 (5)†MTS-3180E2/208V/*15 (7)
1824051346 7/8 (118)†MTS-3180A/240V/*12 (5)†MTS-3180E2/240V/*15 (7)
1848051346 7/8 (118)MTS-3180A/480V/*12 (5)MTS-3180E2/480V/*15 (7)
/*Insert the suffix “3P” to the model number for 3 phase power.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified except models with † (exceeds 48 amps).
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas. Except models with † (exceeds 48 amps).
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTS-375E2/480V/3P
¥473,589 (税込)
(税抜価格 ¥430,535)
納期: 7 週間
 
Heater, 7.5 kW, 480 V, E2 enclosure, 3 phase power
MTS-330A/480V/3P
¥298,007 (税込)
(税抜価格 ¥270,915)
納期: 7 週間
 
Heater, 3 kW, 480 V, general purpose enclosure, 3 phase power
MTS-390A/480V
¥413,226 (税込)
(税抜価格 ¥375,660)
納期: 7 週間
 
Heater, 9 kW, 480 V
MTS-390E2/480V/3P
¥515,933 (税込)
(税抜価格 ¥469,030)
納期: 7 週間
 
Heater, 9 kW, 480 V, moisture resistant/explosion resistant enclosures, 3 phase power

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wattage :
30 : 3 kW
45 : 4.5 kW
60 : 6 kW
75 : 7.5 kW
90 : 9 kW
120 : 12 kW
150 : 15 kW
180 : 18 kW

(2) Enclosure :
A : General Purpose Enclosure
E2 : Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) Voltage :
120V : 120 V
208V : 208 V
240V : 240 V
480V : 480 V

(4) Power :
オプション選択がない場合 : 1 Phase Power
/3P : 3 Phase Power
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.