フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温用化学反応硬化セメント

OB-600, OB-700

高温用化学反応硬化セメント | OB-600, OB-700

高温用化学反応硬化セメント

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱伝導性にすぐれる
  • 温度衝撃に強い
  • 電気絶縁性
  • オイル、溶剤、ほとんどの酸に耐性がある
  • 実質的に、すべての清潔な面に接着可能
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

化学反応硬化セメントは、内部の化学作用で硬化するため、空気への露出を必要としません。化学反応硬化セメントは、厚みのある用途に使用できます(厚さが1⁄4インチを超える用途)

詳しくはPDF商品仕様をご覧ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-600
OB-600
¥11,569 (税込)
(税抜価格 ¥10,517)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 600パウダー、 8液量オンス(1成分セメント、水と混合するだけ)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-700
OB-700
¥11,032 (税込)
(税抜価格 ¥10,029)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 700パウダー、 8液量オンス(1成分セメント、水と混合するだけ)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCC HIGH TEMP
CC HIGH TEMP
¥5,514 (税込)
(税抜価格 ¥5,013)
納期: 2 週間
 
CC高温用セメントキット:2.25オンスパウダー、0.75オンス液体(重量)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCC Filler
CC Filler
¥11,183 (税込)
(税抜価格 ¥10,166)
納期: 2 週間
 
CC高温用セメントパウダー、8オンス(重量)(2成分セメント、CC結合剤を含む液体と混合)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCC Binder
CC Binder
¥11,183 (税込)
(税抜価格 ¥10,166)
納期: 2 週間
 
CC高温用セメント用液、8オンス(重量)(2成分セメント、CC充填剤を含む液体と混合)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-KIT-2
OB-KIT-2
¥18,596 (税込)
(税抜価格 ¥16,905)
納期: 2 週間
 
化学反応硬化セメントキット、研究目的に最適。OB-600とOB-700がそれぞれ2液量オンス、CC高温用キットが1個
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-TL
OB-TL
¥12,738 (税込)
(税抜価格 ¥11,580)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 薄め液(8液量オンス)、混合したOB-300またはOB-400セメントを塗布する前に、多孔性基質を湿らせるために使用
注: これらの物理特性は、適用可能な ASTM 手順に基づき、試験所条件で測定しています。実際の現場データは異なることがあります。仕様を作成する場合、この物理特性データを使用しないでください。
* 空気硬化セメントも利用できます。「OMEGABOND 300、OMEGABOND 400、OMEGABOND 500」を参照してください。これらのセメントは、蒸発による湿度低下により硬化します。
従って、大気の状態が、乾燥時間に影響を与えます。空気硬化セメントは、主に薄膜用途に使用します。(厚さ 1 ⁄ 4 インチ未満) ** 多孔性基質は、混合セメントの塗布前に、薄め液による湿潤化を必要とする場合があります。OMEGABOND 600 と OMEGABOND 700(1 成分セメント)については、OMEGABOND
薄め液(8 液量オンス)の OB-TL を注文してください。CC 高温用セメントの場合、多孔性基質を湿らせるために、CC 高温用セメント液体結合剤を使用して下さい。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.