フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温用空気硬化セメント

OB-300, OB-400, OB-500

高温用空気硬化セメント | OB-300, OB-400, OB-500 | OB-300, OB-400, OB-500

高温用空気硬化セメント | OB-300, OB-400, OB-500

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱伝導
  • 温度衝撃耐性
  • 電気絶縁
  • オイル/溶剤/酸耐性
  • 実質的に、すべての清潔面に
  • 接着可能
セメント / 樹脂 / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

空気硬化セメントは、蒸発による湿度低下により硬化します。従って、大気の状態が、乾燥時間に影響を与えます。空気硬化セメントは、主に薄膜用途に使用します(厚さ1⁄4インチ未満)

PDF商品仕様はこちら
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-300
OB-300
¥11,032 (税込)
(税抜価格 ¥10,029)
納期: 8 週間
 
OMEGABOND 300 パウダー、8 液量オンス (1 成分セメント、水と混合するだけ)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-400
OB-400
¥11,032 (税込)
(税抜価格 ¥10,029)
納期: 6 週間
 
OMEGABOND 400 パウダー、8 液量オンス (1 成分セメント、水と混合するだけ)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-500 POWDER
OB-500 POWDER
¥12,848 (税込)
(税抜価格 ¥11,680)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 500 パウダー、8 液量オンス (2 成分セメント、パウダーを OB-500 液と混合)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-500 liquid
OB-500 liquid
¥12,848 (税込)
(税抜価格 ¥11,680)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 500 液体、8 液量オンス (2 成分セメント、液体を OB-500 パウダーと混合)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-KIT-1
OB-KIT-1
¥20,389 (税込)
(税抜価格 ¥18,535)
納期: 2 週間
 
空気硬化セメントキット、研究目的に最適:OB- 300、OB-400、OB-500 パウダー、OB-500 液がそれ ぞれ 2 液量オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-TL
OB-TL
¥12,738 (税込)
(税抜価格 ¥11,580)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 薄め液(8 液量オンス)、混合した OB-300 または OB-400 セメントを塗布する前に、 多孔性基質を湿らせるために使用
注: † これらの物理特性は、適用可能な ASTM 手順に基づき、試験所条件で測定しています。実際の現場データは異なることがあります。仕様を作成する場合、この物理特性データを使用しないでください。
†† 105° C で硬化した後 1 日の強度。
* 化学反応硬化セメントも使用可能です。「OMEGABOND 600、OMEGABOND 700、CC 高温用セメント」を参照してください。これらのセメントは、内部の化学作用で硬化するため、空気への露出を必要としません。これらは、厚膜用途に使用できます(厚さ 1 ⁄ 4 インチ超)。
** 多孔性基質は、混合セメントの塗布前に、薄め液による湿潤化を必要とする場合があります。OMEGABOND 300 と OMEGABOND 400(1 液セメント)の場合、
OMEGABOND 薄め液(8 液量オンス)の OB-TL をお求めください。OMEGABOND 500(2 液セメント)の場合、OMEGABOND 500 液で、多孔性基質を湿らせてください。
Ordering Example: (1) OB-400 OMEGABOND™ 400 Powder, 8 fluid oz (one part cement; just mix with water), ¥10,029
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.