フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

XLグラフィカルOCS
低コストコンパクト「オールインワン」コントローラー

OCS XLシリーズ

XLグラフィカルOCS低コストコンパクト「オールインワン」コントローラー | OCS XLシリーズ

XLグラフィカルOCS低コストコンパクト「オールインワン」コントローラー

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 別個のPLCとオペレーターインタフェースよりもコンパクトで手ごろな価格
  • よりよいプロセスのビジュアル化とマシン表示のためのクラス最高のグラフィック表示
  • 内蔵入出力、容易な配線 のための取り外し可能端子ブロック
  • 取り外し可能大容量データ記憶装置 (マイクロSDTM)
  • 2つのシリアルポートとダウンロード可能なプロトコル
  • 工場およびリモート接続のためのイーサネット/電話モデムオプションカード
  • 昼光可視タッチスクリーン (XLt、XL6)
温度調節器 (PIDコントローラ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Omegaが導入したXLシリーズオペレーター制御装置 (OCS) は、手のひらに収まるほど小さい「オールインワン」のコントローラーです (たったの3.75"平方)。 この装置には、グラフィカルなオペレーターインタフェース、内蔵入出力、ネットワーキング、取り外し可能大容量データ記憶装置が含まれます。. OCSは、従来のコントローラー (programmed with ladder logic) を組み合わせた頑丈で信頼性の高い制御製品です。業界で唯一認識されているソウフトウェアパッケージであるCscapeTMを使用して、オペレーターインタフェース、入出力、ネットワーキングをオールインワンユニットに統合しています。
取り外し可能マイクロSDTMメモリーを最初に導入
XLは、取り外し可能大容量記憶装置の最新標準のサポートを含む、最初の工業製品です。 このサブミニチュアサイズのメモリは、現在までビデオ仕様携帯電話においてのみ使用されているもので、128 MB~2 GBの容量範囲で選択可能です。 プロセスデータ、マシンレシピ、およびアプリケーションファイルを保存するのに最適です。 ユーザーは、このメモリ装置で、アプリケーションプログラムを簡単に更新することが可能で、持ち運び可能なメディアを利用したロジックおよびスクリーンの更新がシングルステップ操作で行えます。
内蔵入出力およびネットワーキング
内蔵入出力仕様の4つのXLモデルは、デジタル、アナログ、および高速入出力を含みます。機械制御については、高速入出力は、積算、周波数測定、PWM生成およびパルス出力を提供できます。 利用可能なユニバーサルアナログ入出力は、熱電対、RTD、4~20 mA、±100 mV、および0~10V信号用に設定できる高分解能入力を使用した、プロセス制御の用途に最適です。 XL OCSには、現場インストール可能な通信のオプションもあります。 内蔵の10/100 MBイーサネットカードにより、工場全体または世界中の機械データおよびプログラミングへのアクセスが可能になります。 さらに、XLシリーズは、内蔵の57.6k電話モデムカードを利用できます。 イーサネットおよびモデムはオプションですが、デュアルRS232/RS485シリアルポートおよび統合CANベースネットワークは標準装備です。
用途
コンパクトで強力なコントローラーのXLシリーズは、文字通り数多くの用途において使用できます。 OEM機械制御から工場環境での機械モニタリングまで、XLシリーズは、お客様のオートメーション活動が継続的でスムーズに行われるために性能を発揮します。

XLシリーズは幅広いOCS製品ラインの一部であるため、将来の拡張が問題になることはありません。無料ソフトウェアパッケージCscapeですべてプログラムが可能です。 XLシリーズは、魅力的で一般的なデザインで作られているため、ほとんどのパネルまたはコンソールの形状に合います。
温度制御
自動チューニングPIDとともに内蔵RTDおよび熱電対を利用できるため、XLシリーズは、どんな機械に対しても高度な温度制御を行います。
パッケージング
XLシリーズは、コンパクトなサイズ、手頃な価格、高速応答の特長により、すべてのタイプの包装機械の用途に適しています。
農業
小型で頑丈なパッケージ、12 Vdcの互換性、取り外し可能大容量記憶装置により、農業分野の用途に最適です。
水処理
XLシリーズは、一般的にポンプ制御、タンクのモニタリング、遠隔測定の用途で、申し分のない入出力の組み合 わせ、サイズ、および通信性能を提供します。
接続の入出力拡張
XLシリーズの入出力拡張は、 内蔵入出力に限定されません。Smartstix入出力は高速であり、ローカルだけでなく、広く配信することが可能です。
建築
XLシリーズは、標準でCsCAN高速ネットワーキングに、オプションで現場インストール可能なイーサネットネットワーキングに対応しています。単点接続により、コンピューターとコントローラー間のシームレスな通信が可能です。

特性
ディスプレイ
グラフィックス/テキスト:
あり/あり

ピクセル: 128 x 64 (XLe)、160 x 128 (XLt)、320 x 240 (XL6)
ディスプレイ技術: バックライトLCD (XLe)、昼光可視タッチスクリーン (XLt、XL6)
キーボードタッチスクリーン
合計キー:
20 (XLe)、5 (XLt)、
6 (XL6)
機能キー: 10 (XLe)、4 (XLt)、5 (XL6)

数字キー: 共有 (XLe)、ポップアップキーボード (XLt、XL6)
コントローラー
ラダー・ロジックメモリ:
256 KB
ロジックスキャンレート: 1.2 mS/K (XLe、XLt)、0.2 mS/k (XL6)
メモリカードスロット: あり
(最大2 GB)
ローカルコメントストレージ: あり
浮動点サポート: あり
自動チューニングPID機能: あり
入出力サポート
内蔵入出力:
あり
Smartstix入出力: あり
(CsCANを通じて)
ユニバーサルアナログ入力
(HE-XLE/XLT/XL105 )
入力範囲 (選択可能):
0~10 Vdc、0~20 mA、4~20 mA、100 mV、Pt100 RTD、およびJ、K、N、T、E、R、S、B 熱電対
熱電対範囲:
    B/R/S:
0~1600°C (32~2912°F)
E: -200~900°C (-328~1652°F)
T: -240~400°C (-400~752°F)
J: -210~750°C (-346~1382°F)
K/N: -240~1370°C (-400~2498°F)
公称分解能10V、20 mA、100 mV: 14ビット
公称分解能RTD、熱電対: 16ビット
変換時間 (チャンネル10V、
20 mA、100 mV):
16.7ミリ秒
変換時間 (チャンネルRTD、熱電対: 66.7ミリ秒
最大熱電対誤差 (1時間のウォームアップ時間後): ±0.2% (-100°C以下で±0.3%)
アナログ入力
(HE-XLE/XLT/XL102、103、104)
範囲:
0~10 Vdc、0~20 mA、
4~20 mA、-0.5~12V
分解能: 10ビット
最大誤差 (25°Cで): 電流範囲で1%、
0~10 Vdc範囲で0.5%
変換速度: すべてのチャンネルはラダーロジックスキャンごとに1度変換
フィルタリング: 160 Hzハッシュ
(ノイズ) フィルター 1~128スキャンデジタル 移動平均フィルター
デジタルDC入力(全モデル)
入力電圧範囲:
12/24 Vdc
絶対最大電圧: 35 Vdc
入力インピーダンス: 10 kΩ
最大上限閾値: 8 Vdc
最小下限閾値: 3 Vdc
オフオン応答: 1ミリ秒
オンオフ応答: 1ミリ秒
高速カウンター (HSC) スイッチングレート: 10 kHz積算計/パルス、エッジ、5 kHz周波数/パルス、幅、2.5 kHz直交
アナログ出力 (HE-XLE/XLT/XLT105)
出力範囲:
0~10 Vdc、0~20 mA
公称分解能: 12ビット
更新レート: PLCスキャンごとに1度
最小10V負荷: 1 kΩ
最大 20 mA負荷: 500 Ω
最大誤差 (25°Cで)
(ゼロを除く):
0.1%
リレー出力 (HE-XLE/XLT/XL102)
タイプ:
機械的接触
1リレーあたりの最大出力電流: 3 A (250 Vac)、抵抗性
最大総出力電流: 5 A (連続)
最大出力電圧: 275 Vac、30 Vdc
最大切替え電力: 1250 VA、150 W
接地の接点絶縁: 1000 Vac
定格電流での最大電圧降下: 0.5V
予想寿命: 負荷なし: 5,000,000
定格負荷: 100,000
最大スイッチングレート: 300 CPM (負荷なし)、20 CPM (定格負荷)
応答速度: ラダースキャンごとに1度の更新、プラス10ミリ秒
デジタル出力
(HE-XLE/XLT/XL103、104、105)
出力タイプ:
ソース/10 Kプルダウン
絶対最大電圧: 最大28 Vdc
出力保護: 短絡回路
最大出力電流 (ポイントあたり): 0.5 A
最大総電流: 4 A連続
最大出力供給電圧: 30 Vdc
最小出力供給電圧: 10 Vdc
オフオン応答: 1ミリ秒
オンオフ応答: 1ミリ秒
シリアル通信
アクティブポート数:
2
RS232ポート/RS485ポート: あり/あり
PLC/駆動プロトコル: あり
RTU/Modbusマスター/スレーブ: あり
ネットワーキング
統合CsCanネットワーク:
あり
最大CsCan距離: 189 m (6000')
ネットワークによるプログラミング: あり
ピアツーピアのメッセージ: あり
DeviceNet (デバイスネット)/PROFIBUSマスター: なし
イーサネット/インターネット/ワイヤレス
イーサネットサポート:
オプション
電話モデムサポート: オプション
ワイヤレスモデムサポート: オプション
セルモデムサポート: オプション
一般的XLe/XLt:
    高さ:
95.1 mm (3.7")
幅: 95.1 mm (3.7")
奥行き: 63.9 mm (2.5")
重量: 0.354 kg (12.5 oz)
一般的XL6:
    高さ:
143.6 mm (5.65")
幅: 186.1 mm (7.33")
奥行き: 88 mm (3.46")
重量: 0.751 kg (26.5 oz)
環境: 0~50°C (32~122°F)
洗い流し: NEMA 4X (IP66) の同等性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
XLEシリーズOCS:すべてのモデルは、PLC、オペレータ·インタフェース、ネットワーキングを持っているとI / Oを内蔵しています。コントローラは、256のアプリケーションメモリのKBから1.2 MS / K個のロジックスキャンを持っています。オペレータ·インタフェースは、ファンクションキーや数字入力機能を備えた128×64グラフィックディスプレイと20キーのキーパッドを備えています。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-XE102
HE-XE102
¥147,978 (税込)
(税抜価格 ¥134,525)
納期: 2 週間
 
DC /リレーのI / O:12、DC入力(4 HSC); 6リレー出力(3A)、4アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-XE103
HE-XE103
¥159,869 (税込)
(税抜価格 ¥145,335)
納期: 2 週間
 
DC / DCのI / O:12、DC入力(4 HSC); 12、DC出力(2 PWM /パルス)、2アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
  
HE-XE104
¥178,184 (税込)
(税抜価格 ¥161,985)
納期: 2 週間
 
DC / DCのI / O:24、DC入力(4 HSC)、16のDC出力(2 PWM /パルス)、2アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-XE105
HE-XE105
¥220,754 (税込)
(税抜価格 ¥200,685)
納期: 3 週間
 
DC / DCコンバータとユニバーサルアナログI / O:12、DC入力(4 HSC); 12、DC出力(2 PWM /パルス); 2ユニバーサルアナログ入力(RTD、熱電対、0-100mVの、0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)、2アナログ出力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
XLTシリーズOCS:すべてのモデルは、PLC、オペレータ·インタフェース、ネットワーキングおよびI / Oを内蔵しています。コントローラは、256のアプリケーションメモリのKBから1.2 MS / K個のロジックスキャンを持っています。オペレータ·インタフェースは、高解像度の抵抗タッチスクリーン、4ファンクションキーとシステムキーを経由して160×128日光読みやすいグラフィック表示を提供しています。
  
HE-XT102
¥249,728 (税込)
(税抜価格 ¥227,025)
納期: 2 週間
 
DC /リレーのI / O:12、DC入力(4 HSC); 6リレー出力(3A)、4アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
  
HE-XT103
¥258,792 (税込)
(税抜価格 ¥235,265)
納期: 6 週間
 
DC / DCのI / O:12、DC入力(4 HSC); 12、DC出力(2 PWM /パルス)、2アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
  
HE-XT104
¥280,544 (税込)
(税抜価格 ¥255,040)
納期: 6 週間
 
DC / DCのI / O:24、DC入力(4 HSC)、16のDC出力(2 PWM /パルス)、2アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
  
HE-XT105
¥322,696 (税込)
(税抜価格 ¥293,360)
納期: 2 週間
 
DC / DCコンバータとユニバーサルアナログI / O:12、DC入力(4 HSC); 12、DC出力(2 PWM /パルス); 2ユニバーサルアナログ入力(RTD、熱電対、0-100mVの、0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)、2アナログ出力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
XL6シリーズOCS:PLC、ネットワーキング、およびI / Oで5.7' TFTカラータッチスクリーンコントローラは、256個のメモリのKBから0.2 MS / K個のロジックスキャンを持っています。オペレータ·インタフェースは、高解像度の抵抗タッチスクリーン、5ファンクションキーとシステムキーを経由して320×240日光読みやすいグラフィック表示を提供しています。
  
HE-XL100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
I / Oのローカルは、拡張I / Oモジュールを必要としない
  
HE-XL102
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DC /リレーのI / O:12、DC入力(4 HSC); 6リレー出力(3A)、4アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
  
HE-XL103
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DC / DCのI / O:12、DC入力(4 HSC); 12、DC出力(2 PWM /パルス)、2アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
  
HE-XL104
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DC / DCのI / O:24、DC入力(4 HSC)、16のDC出力(2 PWM /パルス)、2アナログ入力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
  
HE-XL105
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DC / DCコンバータとユニバーサルアナログI / O:12、DC入力(4 HSC); 12、DC出力(2 PWM /パルス); 2ユニバーサルアナログ入力(RTD、熱電対、0-100mVの、0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)、2アナログ出力(0〜10V、4〜20ミリアンペア、選択可能)
XLシリーズ通信オプション
  
HE-XEC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10/100イーサネット·オプション·キット、フィールドinstallabe
  
HE-XMC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
57.6K電話モデムのオプションキット、フィールドインストール可能
  
HE-XRC9
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
900MHzのRFモデムインターフェイス
XLシリーズアクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-CPK
HE-CPK
¥35,393 (税込)
(税抜価格 ¥32,175)
納期: 4 週間
 
Cscapeソフトウェアパッケージ、4000 - プラス記号をCscapeソフトウェアとシンボルライブラリを使用してUSBメモリスティックを備えており、OCSプログラミングケーブル(シリアルケーブル+ USBアダプター)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE500CBL300
HE500CBL300
¥15,499 (税込)
(税抜価格 ¥14,090)
納期: 2 週間
 
RS232プログラミングケーブル、DB9メス(PC)、RJ-45(OCS)、1.8メートル(6')に
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-XCK
HE-XCK
¥26,290 (税込)
(税抜価格 ¥23,900)
納期: 2 週間
 
USBプログラミングケーブル:D-SUB接続でシリアルアダプタおよびRS232ケーブルへのUSBが含まれてい
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DINレール電源、24 VDC、1 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS02
ELC-PS02
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DINレール電源、24 VDC、2 A
  
DR-75-24V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DINレール電源、24 VDC、3.125 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDR-120-24V
DR-120-24V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DINレール電源、24 VDC、5 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDR-240-24V
DR-240-24V
¥74,949 (税込)
(税抜価格 ¥68,135)
納期: 5 週間
 
DINレール電源、24 VDC、10 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-MC1
HE-MC1
¥17,375 (税込)
(税抜価格 ¥15,795)
納期: 6 週間
 
着脱可能なメモリカード、カードの容量は1GBです
  
HE-MR1
¥9,290 (税込)
(税抜価格 ¥8,445)
納期: 6 週間
 
HE-MR1 HE-MC1用のメモリカードリーダー、ポータブルデバイスは、HE-MC1、ポータブルハードドライブとしてパソコンのUSBポートに接続することができます
  
HE-CBX359
¥18,568 (税込)
(税抜価格 ¥16,880)
納期: 2 週間
 
RS485通信ケーブル、半二重、6';汎用リモートI / Oモジュールに任意のOCSコントローラを接続する
  
HE-EFX
¥100,716 (税込)
(税抜価格 ¥91,560)
納期: 4 週間
 
リモートファイル転送ソフトウェア、PCにシリアルにデータを転送·ログ·ファイル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CONV-USB
OM-CONV-USB
¥5,172 (税込)
(税抜価格 ¥4,702)
納期: 2 週間
 
RS232インターフェースコンバータ、USB、USB-A DB9-オス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-PL-USBS
OM-PL-USBS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RS232コンバーターへのUSBは、Windows VistaおよびWindows 7で動作します。
  
DRTB-RAIL-3575-1
¥1,113 (税込)
(税抜価格 ¥1,012)
納期: 2 週間
 
35×7.5ミリメートルDINレール、1メートル長く、スロット
  
DRTB-RAIL-3575
¥2,102 (税込)
(税抜価格 ¥1,911)
納期: 2 週間
 
35×7.5ミリメートルDINレール、長さ2m、スロット
  
DRTB-RAIL-3515-1
¥1,947 (税込)
(税抜価格 ¥1,770)
納期: 2 週間
 
35×15ミリメートルDINレール、1メートル長く、スロット
  
DRTB-RAIL-3515
¥3,432 (税込)
(税抜価格 ¥3,120)
納期: 2 週間
 
35×15ミリメートルDINレール、長さ2m、スロット
汎用リモートI / Oモジュール(Modbus/RS485) - DINレールマウント
(HE-CBX359ケーブルはPLCに第一のI / Oモジュールを接続することを推奨します)
  
HE359THM100
¥88,468 (税込)
(税抜価格 ¥80,425)
納期: 8 週間
 
4チャンネル熱電対入力(タイプJ、K、R、S、B、E、T、N、0.1℃の分解能)または​​ミリボルト入力(+ / -1000 MV)
  
HE359THM200
¥134,013 (税込)
(税抜価格 ¥121,830)
納期: 8 週間
 
8チャンネル熱電対入力(タイプJ、K、R、S、B、E、T、N、0.1℃の分解能)または​​ミリボルト入力(+ / -1000 MV)
  
HE359RTD100
¥88,468 (税込)
(税抜価格 ¥80,425)
納期: 10 週間
 
4チャンネルRTD入力(白金-100、ニッケル100はPt-1000 NI-1000年、0.1℃の分解能)または​​抵抗入力(0〜2000Ω)
  
HE359ADC107
¥76,219 (税込)
(税抜価格 ¥69,290)
納期: 8 週間
 
4チャンネルのアナログ入力、電圧(+ / -10 VDC)、1mVの分解能
  
HE359ADC120
¥79,151 (税込)
(税抜価格 ¥71,955)
納期: 2 週間
 
4チャンネルのアナログ入力、電流(4〜20 MA)、1μA以下の解像度
  
HE359ADC207
¥121,132 (税込)
(税抜価格 ¥110,120)
納期: 8 週間
 
8チャンネルアナログ入力、電圧(+ / -10 VDC)、1mVの分解能
  
HE359ADC220
¥121,132 (税込)
(税抜価格 ¥110,120)
納期: 8 週間
 
8チャンネルアナログ入力、電流(4〜20 MA)、1μA以下の解像度
  
HE359DAC007
¥89,826 (税込)
(税抜価格 ¥81,660)
納期: 8 週間
 
2チャンネルのアナログ出力、電圧の選択(0-10 VDC、1mVの分解能)と電流(0-20 mA縲時1μA分解能)
  
HE359DAC107
¥140,157 (税込)
(税抜価格 ¥127,415)
納期: 2 週間
 
4チャンネルのアナログ出力、電圧の選択(0-10 VDC、1mVの分解能)と電流(0-20 mA縲時1μA分解能)
  
HE359DAC201
¥172,854 (税込)
(税抜価格 ¥157,140)
納期: 2 週間
 
8チャンネルアナログ出力、電圧(0〜10 VDC、1mVの分解能)
  
HE359DIM610
¥76,219 (税込)
(税抜価格 ¥69,290)
納期: 8 週間
 
12 DC入力(12/24 VDC、負論理)
  
HE359DIQ512
¥62,612 (税込)
(税抜価格 ¥56,920)
納期: 8 週間
 
4 DC入力(12/24 VDC、NEGロジック)、4リレー出力(250 VAC、30 VDC、2A最大)
  
HE-CBX359
¥18,568 (税込)
(税抜価格 ¥16,880)
納期: 2 週間
 
RS485通信ケーブル、半二重、6';汎用リモートI / Oモジュールに任意のOCSコントローラを接続する

製品マニュアル:

ダウンロード XL6 Graphical Operator Control Stations
ダウンロード HE-XL103/HE-XL104 - XL6 Graphical Operator Control Stations
ダウンロード HE-XL102 - XL6 Graphical Operator Control Stations
ダウンロード HE-XL100 - XL6 Graphical Operator Control Stations
ダウンロード HE-XT105 - XLt Graphical Operator Control Stations
ダウンロード HE-XT103/HE-XT104 - XLt Graphical Operator Control Stations
ダウンロード HE-XT102 - XLt Graphical Operator Control Stations
ダウンロード HE-XE105 - XLe Graphical Operator Control Stations
ダウンロード HE-XE103/HE-XE104 - XLe Graphical Operator Contro Stations
ダウンロード HE-XE102 - XLe Graphical Operator Contro Stations
ダウンロード XLe_XLt User Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.