フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コールドチェーン用、使い捨て温度データロガー

OM-21

コールドチェーン用、使い捨て温度データロガー | OM-21 | OM-21

コールドチェーン用、使い捨て温度データロガー | OM-21

¥59,649 OM-21-10PK

1 year warranty CE
  • プラグアンドプレイUSB 2.0 インタフェース
  • プログラミングやダウンロードに特殊なソフトウェア/ドライバは不要
  • PC に接続中にPDF レポートを自動的に作成
  • PDF レポートには、要約、グラフ、詳細データリストが含む
  • ローコストの使い捨て用、正確な温度センサ付属
  • EN12830、FDA 21 CFR パート11 に準拠
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-21の日本語マニュアルはこちら



OM-21 使い捨て温度データロガーは、医薬品や食品など温度感受性製品の運搬を監視するコールドチェーン用途で使用できます。この温度データロガーは、言語選択、サンプリング間隔、開始遅延、アラーム遅延、温度単位、アラーム範囲、アラームタイプ、パスワード、ユーザ名など、すべてユーザがプログラム可能です。装置は小型で軽量、防水、薄型で、どのようなパッケージにも適合します。

セットアップやデータのダウンロードに特殊なソフトウェアやドライバは不要です。データのログが完了すると、要約、グラフ、表形式の結果を含むPDF レポートが自動的に作成されます。OM-21 温度データロガーは、PC に接続すると、大容量記憶装置として表示されます。ユーザマニュアル、セットアップユーティリティ、PDF レポートはすべてデータロガーに格納されています。

仕様
温度
センサ: サーミスタ
範囲:-30~70˚C
精度:±0.5˚C
分解能:0.1˚C
単位:˚C
ログタイプ:使い捨て
メモリ:8192件の測定値
サンプリング間隔:30秒、5分、10分、30分、60分、90分、120分
データ完全性:ファイル暗号化技術によりデータの完全性を保証します
パスワード:オンまたはオフにできます(デフォルトはオフ)。パスワードは英数最大16文字
互換性:Windows XP/Vista/7/8
開始遅延:0分、5分、30分、45分、60分、90分、120分
アラーム:
 シングル:測定値がアラーム閾値を超えると直ちにLEDアラームが起動します。
 累積:測定値がアラーム閾値を超えてもLEDアラームは起動しませんが、アラーム遅延期間中に全体の平均値がアラーム閾値を超えた場合にのみ起動します。
 無効:ログプロセス中にLEDアラームは機能しません。
アラーム範囲:-20~-10˚C、-10~0˚C、2~8˚C (2˚C未満で下限アラーム、8˚Cを超えると上限アラーム)、0~15˚C、0~25˚C、15~25˚C (これ以外の範囲も可能です)
アラーム遅延:シングルアラームタイプの場合、アラーム遅延は必ずゼロに設定されています。累積アラームタイプの場合、アラーム遅延時間は調整可能で、5分、30分、45分、60分、90分、120分からユーザーが選択可能です。
言語:英語(デフォルト)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語
操作:2キー:開始/停止キーとマークキー(データログ期間中に8つまでブックマークできます)
LEDインジケーター:REC、電池切れ、上限アラーム、下限アラーム
動作温度:-30~70˚C
動作湿度:相対湿度80%未満
保管温度:-40~85˚C
保管温度:相対湿度90%未満
電源:3Vリチウム電池 (CR2032)。出荷時に設置
寿命期間:12カ月
保護等級:IP65(付属のプラスチックバッグに保存した場合)
重量:10 g
寸法:
 パウチなしサイズ:長さ73 x 幅33 x 奥行2.5 mm
 パウチに入れたサイズ (データロガーは付属のプラスチックバッグの中):長さ105 x 幅55 x 奥行2.5 mm

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OM-21-10PK
¥65,614 (税込)
(税抜価格 ¥59,649)
納期: 2 週間
 
使い捨てコールドチェーン用、PDF 温度データロガー、10 個入パック
注: 温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.