フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/相対湿度データロガー

OM-70

温度/相対湿度データロガー | OM-70 | OM-70

温度/相対湿度データロガー | OM-70

¥47,588 OM-71

1 year warranty
  • LCDリアルタイム表示、温度 (°Cまたは°F)、相対湿度 (% RH、 モデルOM-73のみ)、時間、日付、 アラームステータス、記録ステー タス、バッテリー状態
  • ユーザーによる選択が可能なメモリフル状態の停止、または連続記録におけるメモリのロールオーバー
  • PC遅延開始、またはプッシュボタン記録制御
  • ロガーのディスプレイで記録データを確認
  • 高低のアラーム条件をアラームアイコンで表示
  • 停電状態でも不揮発性EEPROMメモリがデータを保持
  • 高速データ転送のためのUSBインターフェース
  • コンパクト、軽量、使用が容易
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら

OM-70 温度/相対湿度データロガーは、ポータブルサイズで使いやすく、汎用性の高い装置です。冷蔵庫、冷凍庫、温室、美術館、研究室、輸送コンテナ、 倉庫、環境モニタリングや食品保存などの幅広い用途で性能を発揮します。

この温度/相対湿度データロガーは、1 秒毎の高速サンプリング、または18 時間毎の低速サンプリングを行います。OM-71、OM-72 は、合計43,344 データの温度測定をメモリに保存できます。

OM-73 は、合計43,344 回の温度のみ測定または、21,672 回の温度/ 湿度/ 露点測定を保存できます。

OM-74 熱電対データロガーは、32,638 の温度サンプルを保存できます。

使用の簡単なWindows ソフトウェアが各データロガーに付属しています。

ソフトウェアは、フル機能を備えたプログラムであり、サンプリング速度、ロギング期間、スタートモード、ロギングモード、上限/ 下限温度アラーム値を含む、すべてのデータロガー機能を設定できます。データがいったん記録されると、プログラムにより、ロガーからデータをダウンロードし、データをプロットし、詳細な解析のためにASCII テキストまたはExcel ファイル形式でデータをエクスポートできます。

ソフトウェアの機能には次のものが含まれます:
 • 簡易化されたレポート形式の統計情報、アラーム情報を読み取るためのデータ要約。
 • 詳細な日付、時刻、および記録されたデータの値を表形式で表示するデータのリスト化。
 • グラフ機能により鮮明なグラフィック形式でデータを表示。
 • 高倍率ズームおよび自動スケール機能によりデータを拡大。
 • 自動スケール機能がデータをスクリーンに適合。ユーザーが手動で値を入力することも可能。
 • グラフィカルカーソルが正確なデータをグラフィカルディスプレイに表示。
 • テキスト形式、またはExcel 形式でデータをエクスポート。
 • 印刷プレビュー、設定オプションでグラフまたはテキストデータを印刷。
 • ロガーの設定は、即時または遅延開始、希望のサンプル速度、アラーム設定、カスタムID 項目を含み、これにより、データロガーの設定と使用開始を簡単 に行うことが可能。
 • パスワードで保護された校正機能は、装置にパラメータを保存または、デフォルト値に戻す。ソフトウェアに校正作業を簡易化する校正ウィンドウ機能あり。
 • ステータスウィンドウがロガーのID、バッテリ電圧、使用メモリ、サンプルレート、期間、アラーム条件、ロギングステー タスを表示。
 • スクリーン上部のメニューバーでクリックするだけでソフトウェア機能にアクセス可能。

仕様
OM-71、OM-72、OM-73
周囲温度測定範囲 (モデルOM-71、OM-73):-20~70°C
外部センサ温度測定範囲 (モデルOM-72):-40~70°C
保管温度:-40~77°C
温度精度:±0.5°C、[-17~50°C で]
温度分解能: 0.1°C
相対湿度範囲 (モデルOM-73):0~99% RH 結露なし
相対湿度精度 (モデルOM-73):±2% RH [10~90%] RH @25°C
相対湿度分解能 (モデルOM-73):0.05% RH

OM-74
ディスプレイ温度分解能:0.1°C、最高199.9 °C 1°C、200 °C 以上
記録された温度の分解能:0.1°C
熱電対インピーダンス:最大50 Ω (規定精度)
冷接点温度精度: ± 0.3°C
動作温度: -18~55°C

保管温度: -30~80°C

一般
サンプリング速度:1秒~18時間の範囲でユーザによる選択が可能
アラーム設定:上限/下限アラームの視覚的指標
LCDディスプレイ: 温度、日付、時間、アラーム条件、記録ステータス、バッテリー状態を表示
時間精度:±100 ppm @ 24°C
測定容量:
OM-71、OM-72、OM-73:不揮発性メモリ。温度のみ測定で43,344サンプル、または、温度、湿度、露点測定で21,672サンプル(モデルOM-73)。
OM-74、32,638の温度サンプル
記録コントロール: ボタン押しにより、または設定直後に、またはユーザーの指定した日時に開始
記録モード: メモリ不足時の停止、または連続記録におけるメモリの上書き
最低のシステム要件: 8MBのRAM、2MBの空きディスク容量、800 x 600解像度、使用可能なUSBポート1つ
ソフトウェアの互換性:Windows XP/VISTA/7 (32ビットと64ビット)
インタフェース: USB 2.0
電源: OM-71、OM-72、OM-73:3V CR2032 リチウム電池 (付属)
OM-74: 3個の単4電池 (アルカリまたはリチウム (付属)
電池寿命: 約3年

寸法:
OM-71、OM-72、OM-73:高さ 6 x 幅 5.7 x 奥行 1.3 cm
OM-74:高さ 5.7 x 幅 5.5 x 奥行 3.0 cm
重量:OM-71、OM-72、OM-73:91g
OM-74:62g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-71
¥52,347 (税込)
(税抜価格 ¥47,588)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、ディスプレイ付
  
OM-71-NIST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、ディスプレイ付、NIST校正証明書付属
  
OM-72
¥49,735 (税込)
(税抜価格 ¥45,214)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、ディスプレイ、遠隔温度センサ付
  
OM-72-NIST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、ディスプレイ、遠隔温度センサ付、NIST校正証明書付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-73
OM-73
¥49,000 (税込)
(税抜価格 ¥44,545)
納期: 3 週間
 
温度/湿度データロガー、ディスプレイ付
  
OM-74
¥54,659 (税込)
(税抜価格 ¥49,690)
納期: 2 週間
 
温度データロガー(熱電対)、ディスプレイ付
  
OM-74-NIST
¥130,449 (税込)
(税抜価格 ¥118,590)
納期: 17 週間
 
温度データロガー(熱電対)、ディスプレイ付、NIST校正証明書付属
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-40-BATT-6
OM-40-BATT-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用3Vリチウム電池 (6個入パック)、OM-71、OM-72、OM73用
注: Windowsソフトウェア、取扱説明書 (CD)、USBインターフェースケーブル、電池が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.