フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ポータブル温度データロガー

OM-90

ポータブル温度データロガー | OM-90

ポータブル温度データロガー

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • 温度モデル(OM-91)および温度/湿度モデル(OM-92)
  • 即時開始、遅延(日時指定)開始、押しボタン開始
  • リアルタイムモード
  • 上限/下限アラームはユーザーが設定可能
  • LEDステータスインジケータ
  • USBインタフェースでデータ転送時間を短縮
  • 小型、軽量、操作が容易
  • 長寿命電池
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-90シリーズは、電池式携帯用温度(OM-91)および温度/湿度(OM-92)データロガーです。OM-90シリーズのデータロガーは、温度と相対湿度の高精度かつ反復可 能なロギングを実現します。温度は、5~60℃の範囲では±0.3°C、-30~80℃の全範囲では±2.0°Cの精度で測定します。相対湿度は、20~80% RHの範囲では±3.0% RH、0~100% RHの範囲では±5.0% RHの精度で測定します。温度と相対湿度はどちらもユーザーが設定したロギングレートで記録でき、ソフトウェアで選択可能です。

これらのデータロガーは、運送中の物質が特定の環境限度以内の状態であることを記録しなければならない場合に最適です。アラームの上限/下限は、限界を上回る、ま たは下回ると、LEDインジケータが点灯するよう設定できるため、望ましい運搬条件を超えたことをユーザーが認識できます。

各データロガーには16文字の名前を割り当てられます。これは、複数のデータロガーを使用し、(例えば、場所に基づいて)それぞれを区別することが必要な場合に便利です。

データロガーには、操作が簡単なソフトウェアアプリケーションが付属しています。このアプリケーションを使用すると、ロガーの設定、データの抽出、データのグラフ表示、データのスプレッドシート分析、Microsoft Excelのようなサードパーティアプリケーション用のファイル(標準ではカンマ区切りのCSVファイル形式)へのデータ保存が可能です。グラフィカルユーザーインタフェースによって、新しいデバイスの設定や現場のデバイスからのデータ抽出において完全に直観的な操作ができるようになっています。複数のデバイスで同じセットアップが必要な場合、保存したコンフィギュレーションファイルからロガーセットアップをアプリケーションに事前にロードしておくことができるため、プロセスの迅速化と全てのロガーに対する均一セットアップを保証します。このアプリケーションでは、データロガー接続用のドライバをインストールする必要はありません。ソフトウェアをインストールし実行するだけで、データロガーに接続できます。 仕様
温度
    範囲: -30~80°C
    分解能: 0.01°C
    精度: 5~60℃の範囲では±0.3°C
    校正精度 @ 25°C ±20°C: ±0.1°C
湿度 (OM-92のみ)
    範囲: 0〜100% RH
    分解能: 0.01% RH
    精度: 20~80% RH範囲では±3%、20% RH未満または80% RHを超える範囲では±5% RH
    <校正精度 @ 25% RH: ±1.8% RH(25% RH)
メモリ
    OM-91: 65,520件の温度測定値
    OM-92:65,520件の温度および65,520件の相対湿度測定値
開始モード:パソコンから切断すると即時開始、遅延開始(日時を設定)、押しボタンで開始
記録モード: メモリフルで停止、データロガー操作がユーザーの押しボタンによる手動操作により開始/停止された場合、最終メモリロケーションを維持
記録間隔: 1秒、10秒、30秒、1分、10分、30分、1時間(ソフトウェアで選択可能)
ソフトウェアの互換性: Widows XP/VISTA/7および8(32ビットおよび64ビット)
リアルタイムロギング: パソコンに接続時リアルタイムデータを表示
リアルタイムクロック: 時刻はパソコンと自動的に同期
バッテリバックアップ: 電源切断中も継続して時刻を保存
精度: 0.50秒/日(~3分/年)
アラーム: 温度と湿度の上限/下限アラーム、アラーム専用LEDインジケータ
LEDインジケータ: アラームとステータスLED
デバイスID: 各データロガーには16文字の名前を割り当て可能です
接続: Port USB-C
電源: 3VリチウムCR2450電池付属(ユーザーによる交換が可能)
電池寿命: ロギング操作時4年以上
バイパスモード: 電池を節約するために接続時はUSBから電源を供給
寸法: 高さ 53 x 幅 33x 奥行 15 mm
重量: 25 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-91
¥27,655 (税込)
(税抜価格 ¥25,141)
納期: 2 週間
 
温度データロガー
  
OM-91-NIST
¥27,418 (税込)
(税抜価格 ¥24,925)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、シングルポイント(25℃)NIST校正認定書
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-92
OM-92
¥31,252 (税込)
(税抜価格 ¥28,411)
納期: 7 週間
 
温度/湿度データロガー
  
OM-92-NIST
¥35,796 (税込)
(税抜価格 ¥32,542)
納期: 2 週間
 
温度/湿度データロガー、シングルポイント(25℃)NIST校正認定書(温度校正のみ)
注: Windowsソフトウェアおよび取扱説明書(CD)、0.9 m USBインタフェースケーブル、3Vリチウム電池が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード Temperature/Humidity Dataloggers
ダウンロード Quick Start - Temperature/Humidity Data Loggers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.