フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA 4X (IP66) Non-Metallic Fiberglass Pushbutton Enclosures for 22mm and 30mm Pushbuttons and Pilot Devises

OM-AMPB Series Push Button Enclosures

NEMA 4X Fiberglass Pushbutton Enclosures | OM-AMPB Series Push Button Enclosures

NEMA 4X Fiberglass Pushbutton Enclosures

¥15,850 OM-AM1PB

1 year warranty
  • Suited for Higher Temperatures or Corrosive Environments
  • Protect Controls and Components Indoors or Outdoors
  • 22 mm or 30mm Hole Sizes
  • UL 94 Flammability Rating
  • UV Stabilized for Outdoor Use
  • 304 SS Hardware and Continuous Hinge
  • Optional Sub-Panels Available
NEMA規格 筐体 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-AMPB Series non-metallic fiberglass pushbutton enclosures are designed to insulate and protect electrical controls and components in both indoor and outdoor applications and are especially well suited for higher temperatures and corrosive environments. These NEMA 4X (IP66) fiberglass pushbutton enclosures feature stainless steel continuous hinge.

CONSTRUCTION
  • Fiberglass Reinforced Polyester Formulation
  • Closed Cell Neoprene Seal Designed for NEMA 4X (IP66) Rating
  • 304 SS Continuous Hinge and Mounting Feet Included with SS Screws
SPECIFICATIONS
Service Temperature Rating: -35 to 130°C (-31 to 266°F)
Standards: UL Types 1, 2, 3, 4, 4x, 12 and 13; CSA Types 1, 2, 3, 3R, 4 4X, 12 and 13; NEMA Types 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 and 13; IEC Type IP66
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
30 mm Pushbutton Fiberglass Enclosures
  
OM-AM1PB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1 pushbutton enclosure, 6.75"H x 4"W x 3.63"D
  
OM-AM2PB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2 pushbutton enclosure, 6.75"H x 4"W x 3.63"D
  
OM-AM3PB
¥18,057 (税込)
(税抜価格 ¥16,415)
納期: 2 週間
 
3 pushbutton enclosure, 9"H x 4"W x 3.63"D
  
OM-AM664HP4
¥23,964 (税込)
(税抜価格 ¥21,785)
納期: 2 週間
 
4 pushbutton enclosure, 6"H x 4"W x 4"D
  
OM-AM864HP6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6 pushbutton enclosure, 8"H x 6"W x 4"D
  
OM-AM1084HP9
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
9 pushbutton enclosure, 10"H x 8"W x 4"D
  
OM-AM1086HP9
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
9 pushbutton enclosure, 10"H x 8"W x 6"D
  
OM-AM1086HP12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
12 pushbutton enclosure, 10"H x 8"W x 6"D
  
OM-AM1206HP16
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
16 pushbutton enclosure, 12"H x 10"W x 6"D
  
OM-AM1206HP20
¥42,053 (税込)
(税抜価格 ¥38,230)
納期: 2 週間
 
20 pushbutton enclosure, 12"H x 10"W x 6"D
  
OM-AM1426HP25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
25 pushbutton enclosure, 14"H x 12"W x 6"D
  
OM-AM1648HP30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
30 pushbutton enclosure, 16"H x 14"W x 8"D
  
OM-AM1868HP42
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
40 pushbutton enclosure, 18"H x 16"W x 8"D
22 mm Pushbutton Fiberglass Enclosures
  
OM-AM1PB22
¥16,621 (税込)
(税抜価格 ¥15,110)
納期: 2 週間
 
1 pushbutton enclosure, 6.75"H x 4"W x 3.63"D
  
OM-AM2PB22
¥16,935 (税込)
(税抜価格 ¥15,395)
納期: 2 週間
 
2 pushbutton enclosure, 6.75"H x 4"W x 3.63"D
  
OM-AM3PB22
¥18,057 (税込)
(税抜価格 ¥16,415)
納期: 2 週間
 
3 pushbutton enclosure, 9"H x 4"W x 3.63"D
  
OM-AM664HP422
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4 pushbutton enclosure, 6"H x 4"W x 4"D
  
OM-AM864HP622
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6 pushbutton enclosure, 8"H x 6"W x 4"D
  
OM-AM1084HP922
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
9 pushbutton enclosure, 10"H x 8"W x 4"D
  
OM-AM1086HP922
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
9 pushbutton enclosure, 10"H x 8"W x 6"D
  
OM-AM1086HP1222
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
12 pushbutton enclosure, 10"H x 8"W x 6"D
  
OM-AM1206HP1622
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
16 pushbutton enclosure, 12"H x 10"W x 6"D
  
OM-AM1206HP2022
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
20 pushbutton enclosure, 12"H x 10"W x 6"D
  
OM-AM1426HP2522
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
25 pushbutton enclosure, 14"H x 12"W x 6"D
  
OM-AM1648HP3022
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
30 pushbutton enclosure, 16"H x 14"W x 8"D
  
OM-AM1868HP4222
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
40 pushbutton enclosure, 18"H x 16"W x 8"D
Accessories
  
POWER CORD-SE-M16
¥3,663 (税込)
(税抜価格 ¥3,330)
納期: 2 週間
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
  
SCE-6P6
¥1,878 (税込)
(税抜価格 ¥1,707)
納期: 4 週間
 
Steel Sub-panel for 6 x 6" enclosure
  
SCE-8P6
¥2,236 (税込)
(税抜価格 ¥2,033)
納期: 4 週間
 
Steel Sub-panel for 8 x 6" enclosure
  
SCE-10P8
¥2,576 (税込)
(税抜価格 ¥2,342)
納期: 4 週間
 
Steel Sub-panel for 10 x 8" enclosure
  
SCE-12P10
¥3,461 (税込)
(税抜価格 ¥3,146)
納期: 4 週間
 
Steel Sub-panel for 12 x 10" enclosure
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-14P12
SCE-14P12
¥5,129 (税込)
(税抜価格 ¥4,663)
納期: 4 週間
 
Steel Sub-panel for 14 x 12" enclosure
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14
SCE-16P14
¥9,747 (税込)
(税抜価格 ¥8,861)
納期: 4 週間
 
Steel Sub-panel for 16 x 14" enclosure
  
OM-P186
¥11,776 (税込)
(税抜価格 ¥10,705)
納期: 2 週間
 
Steel Sub-panel for 18 x 16" enclosure
Fiberglass Junction Boxes - with solid covers
  
OM-AM743
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Non-metallic junction box with mounting feet, 6.75"H x 4"W x 3.88"D
  
OM-AM743SF
¥14,680 (税込)
(税抜価格 ¥13,345)
納期: 2 週間
 
Non-metallic junction box without mounting feet, 6.75"H x 4"W x 3.88"D
  
OM-PA74
¥4,032 (税込)
(税抜価格 ¥3,665)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for OM-AM743 models
 
  
OM-AM943
¥18,447 (税込)
(税抜価格 ¥16,770)
納期: 2 週間
 
Non-metallic junction box with mounting feet, 9"H x 4"W x 3.88"D
  
OM-AM943
¥18,447 (税込)
(税抜価格 ¥16,770)
納期: 2 週間
 
Non-metallic junction box without mounting feet, 9"H x 4"W x 3.88"D
  
OM-PA94
¥4,851 (税込)
(税抜価格 ¥4,410)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for OM-AM943 models
 

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: For 22 mm button holes add “22” to the end of the model number, no additional cost. Mounting feet included on 4 button or larger models.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.