フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/湿度データロガー
鶏卵輸送時の管理に最適 - Discontinued

OM-CP-EGGTEMP

鶏卵輸送時の管理に最適 温度データロガー | オメガエンジニアリング | OM-CP-EGGTEMP

鶏卵輸送時の管理に最適 温度データロガー | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 卵の出荷/保管測定用
  • "OM-CP-EGGTEMP"は温度測定のみ、IP68(水深46 まで)
  • "OM-CP-EGGTEMP-RH"は温度・湿度測定(水中は不可)
  • ロギング開始時間を設定可能
  • 温度範囲:0〜60℃

商品説明

This product has been discontinued. Please see OM-CP-Temp101A for a potential replacement.

OM-CP-EGGTEMPおよびOM-CP-EGGTEMP-RHは、輸送、保管、孵化中の卵の温度と湿度を測定し記録するように特別に設計されています。ロガーは実際の卵と同じように反応し、実際の温度をシミュレートします。.

OM-CP-EGGTEMP温度データロガーは水中0〜60ºCの温度も測定できます。 OM-CP-EGGTEMP-RH温度および湿度データロガー(水中は不可)は、0〜95%RHの範囲および0〜60ºCの温度で湿度を測定します。

データロガーには、ユーザー交換可能なバッテリが搭載されています。通常は1年まで使用できます。メモリは32,767までの読み取り値を保持することができ、バッテリが放電してもデータを保持します。データの取得は簡単です。 使用可能なUSBポートに接続するだけで、ユーザーフレンドリーなソフトウェアと接続します。ソフトウェアは、PCをリアルタイムのストリップチャートレコーダに変えます。データは摂氏または華氏で、グラフ、サマリー、データ形式で表示できます。 さらに分析するために、データをExcelにエクスポートすることもできます。 記憶媒体は、バッテリが放電してもデータを保護します。

仕様
温度
  温度センサ:
内部半導体
  温度範囲: 0〜60ºC
  温度分解能: 0.1ºC
  校正精度: ±0.5ºC

湿度
(OM-CP-EGGTEMP-RHモデルのみ)
  湿度センサ:
半導体
  湿度範囲: 0〜95% RH
  湿度分解能: 0.5% RH
  校正精度: ±3.0% RH (±2.0%RHl 標準 @ 25ºC)
  精度範囲: 10〜40°C, 10〜80% RH (2.0% RH 標準 @ 25°C)
  応答速度: 60秒で90%変化(ゆっくりと移動する空気中)
アラーム: 上限値と下限値が設定可能なアラーム。温度に達するか、設定限界を超えた時に稼働
動作点滅: 動作開始:緑色、アラーム:赤色
校正: ソフトウェアを介してデジタル校正
校正日: 自動的にデバイス内に記録
リアルタイムデータ: PCまたはモニターと接続時に可能
メモリ:
  OM-CP-EGGTEMP: 温度測定 32,767回
  OM-CP-EGGTEMP-RH: 温度測定 16,383回/湿度測定 16,383回
記録間隔: 2秒から12時間
開始設定: 即時またはディレイ(6ヶ月前に設定可能)
データフォーマット: 日付と時間が記録。ºC, ºF, K, ºR,% RH, mg/mlで水蒸気密度
バッテリータイプ: 2 - 1.55V SR1154W酸化銀電池付属(ユーザで交換可能)
バッテリー寿命: 約1年(25ºCで), 1分間の読取間隔で
時間精度: 1ヶ月で約±1 分(20ºCで)
インターフェース: PCシリアル/USB (ケーブル別売); 38,400 baud
ソフトウェア: XP SP3/Vista/Windows 7 (32/64 bit)
使用環境温度: 0〜60ºC
  OM-CP-EGGTEMP: 0〜100% RH
  OM-CP-EGGTEMP-RH: 0〜95% RH
水深: IP68、水深46 まで(OM-CP-EGGTEMPのみ)
寸法: 57.15 L x 42.6 mm D
重さt: 60 g
材質:
  エンクロージャ(囲い):
HDPE
  ロガー: 303ステンレススチール
CEマーク: OM-CP-EGGTEMP のみ
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-CP-EGGTEMP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
鶏卵輸送時の管理に最適な温度データロガー
  
OM-CP-EGGTEMP-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
鶏卵輸送時の管理に最適な温度データロガー(NIST校正済)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-EGGTEMP-RH
OM-CP-EGGTEMP-RH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
鶏卵輸送時の管理に最適な温度/湿度データロガー
  
OM-CP-EGGTEMP-RH-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
鶏卵輸送時の管理に最適な温度/湿度データロガー(NIST校正済)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC202
OM-CP-IFC202
¥34,909 (税込)
(税抜価格 ¥31,735)
納期: 4 週間
 
Windows用ソフトウェア(1.8 m USBケーブル付属)
  
OM-CP-BAT111
¥1,854 (税込)
(税抜価格 ¥1,685)
納期: 2 週間
 
交換用 1.55 V酸化銀電池(2個必要)
注: 1.55 V 酸化銀電池が2個付属しています。 オペレーターマニュアルおよびUSBインターフェースケーブルは、OM-CP-IFC202ソフトウェア/ケーブルパッケージに含まれています(データロガーの操作に必要、別売)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.