フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温用、温度データロガー
可撓性プローブ付き

OM-CP-HITEMP140-FP

【高温用】温度データロガー、可撓性プローブ付き
 | OM-CP-HITEMP140-FP | OM-CP-HITEMP140-FP
新製品

【高温用】温度データロガー、可撓性プローブ付き | OM-CP-HITEMP140-FP

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

5 year warranty CE
  • PFA コーティング耐熱容器プローブは長さ
  • 91.4 cm または183 cm で提供
  • 動作温度範囲:-40 ~ 140℃
  • オプションのベントまたはフラッシュ熱遮蔽を使用すると250℃までの動作が可能
  • プローブの測定範囲は-60 ~260℃
  • 精度は± 0.1℃
  • 測定速度は4 Hz
  • 開始/ 停止時間はプログラム可能
  • トリガー設定
  • 水中で使用可能(IP68)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-HITEMP140-FP 温度データロガーは、耐久性に優れ操作が簡単な高温データロガーで、直径が細く、長い可撓性RTD プローブが付属しているため、蒸気滅菌や凍結乾燥プロセスに最適です。このステンレス鋼製データロガーは、一般に高温面や高温環境のマッピング、検証、監視に使用され、OM-CP-HITEMP140-FP-36 温度データロガーとOM-CPHITEMP140-FP-72 温度データロガーの2 つのモデルがあり、長さが91.4 cm または183 cm のRTD プローブを備えています。RTD プローブは、PFA 絶縁剤でコーティングされ、260℃までの高温に耐え、精度は± 0.1℃です。OM-CP-HITEMP140-FP 温度データロガーは、動作範囲を-200~ 250℃に拡大するオプションの耐熱容器エンクロージャを装備してお求めいただけます。OM-CP-HITEMP140-FP-TSK(耐熱容器キット)は、ベントまたはフラッシュ上部いずれかのボディが付属し、幅広い用途に対応します。

OM-CP-HITEMP140-FP 温度データロガーのフレキシブルプローブは、細く軽量であるため、小型バイアル、チューブ、試験管内の配置など小径または壊れやすい用途に最適です。RTD プローブによって、ステンレス鋼製プローブのデータロガーに通常発生する破損 (バイアルとプローブ両方) のリスクがなくなり、プローブの場所や配置が操作しやすくなっています。デバイスは、32,700 件までの日時をスタンプした測定値を記録保管し、不揮発性のソリッドステートメモリを備えているため、電池が放電状態になってもデータを保持します。

OM-CP-MULTIMOUNT-Z は、OM-CP-HITEMP140 温度データロガーと併用して、様々な取り付けまたは設置が可能です。オートクレーブ内部でロガーを安定させるために使用したり、平坦面にネジ止めして固定することができます。OM-CP-MULTIMOUNT-Z は316 ステンレス鋼で作製され、150℃までの高温に耐えることができるため、オートクレーブ滅菌プロセスの使用に最適となっています。

OM-CP-HITEMP140-FP 温度データロガーは最新のソフトウェアを活用しています。データは、グラフまたは表形式で表示でき、要約や統計データの表示を 利用して詳しく分析することができます。ソフトウェアには、Excel®へのエクスポート、データ注釈、デジタル校正などの機能が含まれています。

仕様
OM-CP-HITEMP140-FP (データロガー、耐熱容器なし)
温度
温度センサ:100 Ωプラチナ RTD
プローブ測定範囲:-60~260℃
温度分解能:0.01℃
校正精度:±0.1℃
一般
データロガー応答時間(時間:分:秒:1秒未満):
 空中: t60 - 0:00:30:00 (ステップ変化の60%に到達するまで30秒)、t90 - 00:70:00 (ステップ変化の90%に到達するまで70秒)  水中: t60 - 00:00:03:50 (ステップ変化の60%に到達するまで3.5秒)、t90 - 00:00:06:50 (ステップ変化の90%に到達するまで6.5秒) 測定速度:毎秒4回測定~24時間毎に1回測定
メモリ:32,767 測定値
開始モード:
 • ソフトウェアで即時開始するようにプログラム可能
 • 開始遅延は事前に18ヶ月まで可能
停止モード:手動または定時(特定の日時)
トリガー設定:上限/下限の限界を設定できます。データが設定された限界値以上になると、デバイスがメモリに記録します。
バイレベルの開始と停止のトリガもプログラムできます。ユーザは、デバイスがトリガ動作後に測定する回数を指定できます。
トリガ設定モードの測定値:10,922件の測定値
リアルタイムの記録:PCを使用してデータをリアルタイムで監視・記録することが可能
パスワード保護:オプションのパスワードをデバイスに設定して、構成設定オプションへのアクセスの制限が可能。データはパスワードなしで読み出しが可能
メモリラップアラウンド:あり
電池の種類:3.6V高温リチウム電池が付属。ユーザが交換可能
電池の寿命:標準で1年 [25℃ で測定速度は毎分]
校正:ソフトウェアによるデジタル校正
校正日:装置内で自動的に記録
データ形式:日時スタンプ、℃、K
時間精度:±1分/月@25℃
延長操作:±20分/月@140℃
コンピュータインタフェース:OM-CP-IFC400 USBドッキングステーションまたはOM-CP-IFC406マルチプレクサインタフェースが必要。125,000 baud
ソフトウェア:Windows XP SP3/Vista/7/8 (32/64ビット)
動作環境:-40~140℃、0~100% RH
IP定格:IP68

寸法 (本体):高さ75 x 奥行24.6 mm
寸法 (プローブ):
 OM-CP-HITEMP140-FP-36:長さ91.4 cm x 2.5 mm 径
 OM-CP-HITEMP140-FP-72:長さ183 cm x 2.5 mm 径
重量:85 g
材質:
 本体:316 SS
 プローブ:PFA絶縁ケーブル

OM-CP-MULTIMOUNT-Z
材質:316 SS
寸法:44.5 高さ x 38 長さ x 38 mm 幅

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-CP-HITEMP140-FP-36
¥136,872 (税込)
(税抜価格 ¥124,429)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、91 cm RTD プローブ付
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-HITEMP140-FP-36-CERT
OM-CP-HITEMP140-FP-36-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、91 cm RTD プローブ付、NIST 校正証明書
  
OM-CP-HITEMP140-FP-36-TSK
¥144,573 (税込)
(税抜価格 ¥131,430)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、ベント耐熱容器
  
OM-CP-HITEMP140-FP-36-TSK-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、ベント耐熱容器、NIST 校正証明書
  
OM-CP-HITEMP140-FP-36-TSK-FL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、フラッシュ耐熱容器
  
OM-CP-HITEMP140-FP-36-TSK-FL-C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、フラッシュ耐熱容器、NIST 校正証明書
  
OM-CP-HITEMP140-FP-72
¥132,110 (税込)
(税抜価格 ¥120,100)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、183 cm RTD プローブ付
  
OM-CP-HITEMP140-FP-72-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、183 cm RTD プローブ付、NIST 校正証明書
  
OM-CP-HITEMP140-FP-72-TSK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、ベント耐熱容器
  
OM-CP-HITEMP140-FP-72-TSK-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、ベント耐熱容器、NIST 校正証明書
  
OM-CP-HITEMP140-FP-72-TSK-FL
¥144,573 (税込)
(税抜価格 ¥131,430)
納期: 10 週間
 
温度データロガー、フラッシュ耐熱容器
  
OM-CP-HITEMP140-FP-72-TSK-FL-C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、フラッシュ耐熱容器、NIST 校正証明書
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
¥33,315 (税込)
(税抜価格 ¥30,286)
納期: 2 週間
 
ドッキングステーション(データロガー1 個)、USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
  
OM-CP-IFC406
¥152,125 (税込)
(税抜価格 ¥138,295)
納期: 2 週間
 
マルチプレクサデータロガーインタフェース(6 つまでのデータロガーに対応)、 USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-MULTIMOUNT-Z
OM-CP-MULTIMOUNT-Z
¥14,817 (税込)
(税抜価格 ¥13,470)
納期: 2 週間
 
OM-CP-HITEMP140 シリーズデータロガー用マウント/ スタンド
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥413,490 (税込)
(税抜価格 ¥375,900)
納期: 3 週間
 
FDA 21 CFR パート11 準拠IQ/OQ/PQ セキュアソフトウェア検証ワークブックおよ びソフトウェアパッケージ( ユーザー無制限、コンピュータ1 台あたりのライセンス)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT110
OM-CP-BAT110
¥18,066 (税込)
(税抜価格 ¥16,424)
納期: 2 週間
 
スペアバッテリ 3.6Vリチウム電池
注: 3.6V リチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC400 ソフトウェア/ ケーブルパッケージおよびOM-CP-IFC406 マルチプレクサには取扱説明書および USB インタフェースケーブルが付属しています。OM-CP-IFC400 はデータロガーの操作に必要です。どちらのモデルも別売です。

製品マニュアル:

ダウンロード Hign Temp Datalogger with Flexible RTD probe - Quick Start Manual
ダウンロード Data Logger and Software User Guide
ダウンロード Hign Temp Datalogger with Flexible RTD probe - Quick Start Manual
ダウンロード Data Logger and Software User Guide
ダウンロード Hign Temperature Dual Probe Datalogger - Quick Start Manual
ダウンロード Hign Temp Datalogger with Flexible RTD probe - Quick Start Manual
ダウンロード Data Logger and Software User Guide

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.