フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温用、温度データロガー
PT100:50mm

OM-CP-HITEMP140-FR

【高温用】温度データロガー | OM-CP-HITEMP140-FR | OM-CP-HITEMP140-FR
新製品

【高温用】温度データロガー | OM-CP-HITEMP140-FR

¥120,100 OM-CP-HITEMP140-FR

5 year warranty CE
  • 高速応答時間
  • 動作温度範囲:-40 ~ 140℃
  • オプションのベントまたはフラッシュ熱遮蔽を使用すると250℃までの動作が可能
  • プローブの測定範囲は-200 ~260℃
  • 精度は± 0.1℃
  • 水中で使用可能(IP68)
  • トリガー設定
  • 開始/ 停止時間はプログラム可能
  • 測定速度は4 Hz
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

注)現在、本製品のスペア電池 “ OM-CP-BAT110 “ は、アメリカからの輸出が停止されており販売が出来ません。データロガー本体(電池込み)のみの販売となります。
OM-CP-HITEMP140-FR は、高温データロガーで、超高速応答時間で迅速に変化する熱プロセス中の温度を記録します。この高温データロガーは、50 L x 1.59 mm 外径のプローブを備え、同じクラスの他社データロガーの4 倍の速度で4Hz まで記録可能です。このため、温度センサが迅速に適合し、変化が激しい環境で温度変化を正確に記録することができます。用途は、炉の探査、蒸気滅菌、オートクレーブ検証およびマッピング、海産食品の処理、瞬間凍結などがあります。

OM-CP-HITEMP140-FR データロガーは、食品等級のステンレス鋼で設計されています。このデバイスは、140℃までの環境に設置でき、プローブは、-200 ~260℃を測定できる能力があります。OM-CP-HITEMP140-FR は、オプションの熱遮蔽エンクロージャーを装備することもでき、データロガーの動作範囲が-200 ~250℃まで拡大されます。

OM-CP-HITEMP140-FR-TSK( 耐熱容器キット) は、ベントまたはフラッシュトップエンクロージャが付属し、幅広い用途に対応します。

OM-CP-HITEMP140-FR のトリガー設定機能を使用すると、高温、低温の閾値を設定することができ、これ以上になると、自動的にデータのメモリ記録を開始または停止します。このデータロガーは、32,700 件までの測定値に日時を記録して記憶することができ、不揮発性ソリッドステートメモリを備え、電池が放電状態になってもデータを保存します。

OM-CP-MULTIMOUNT-Z は、OM-CP-HITEMP140 シリーズのデータロガーと併用して、様々な取り付けまたは設置が可能です。オートクレーブ内部でロガーを安定させるために使用したり、平坦面にネジ止めして固定することができます。OM-CPMULTIMOUNT-Z は316 ステンレス鋼で作製され、150℃までの高温に耐えることができるため、オートクレーブ滅菌プロセスの使用に最適です。

OM-CP-HITEMP140-FR は最新のソフトウェアを活用しています。データは、グラフまたは表形式で表示でき、要約や統計データの表示を利用して詳しく分析することができます。ソフトウェアには、Excel® へのエクスポート、データ注釈、デジタル校正などの機能が含まれています。

仕様
OM-CP-HITEMP140-FR(データロガー、耐熱容器付)
温度
温度センサ:100 Ω 白金 RTD
プローブ測定範囲:-200~260℃
温度分解能:0.01℃
校正精度:±0.1℃ 20~140℃

一般
データロガー応答速度(時間:分:秒:1秒未満):
空中:
 t60 - 00:00:39:00 (ステップ変化の60%に到達するまで39秒)
 t90 - 00:02:71:00 (ステップ変化の90%に到達するまで2分71秒)
水中:
 t60 - 00:00:10:00 (ステップ変化の60%に到達するまで10秒)
 t90 - 00:00:12:00 (ステップ変化の90%に到達するまで12秒)
測定速度:毎秒4回測定~24時間毎に1回測定
メモリ:32,767 測定値
開始モード:
 • ソフトウェアで即時開始するようにプログラム可能
 • 開始遅延は事前に18ヶ月まで可能
停止モード:手動または定時 (特定の日時)
トリガー設定:高低の限界を設定が可能データが設定された限界値以上になると、デバイスがメモリに記録します。バイレベルの開始と停止のトリガーもプログラムできます。ユーザーは、デバイスがトリガー動作後に測定する回数を指定できます。
トリガー設定モードの測定値:10,922件の測定値
リアルタイムの記録:PCを使用してデータをリアルタイムで監視・記録することが可能
パスワード保護:オプションのパスワードをデバイスに設定して、構成設定オプションへのアクセスの制限が可能。データはパスワードなしで読み出しが可能
メモリーラップアラウンド:あり
電池の種類:3.6V高温リチウム電池が付属。ユーザーが交換可能
電池の寿命:標準で2年 (1分の測定速度)
校正:ソフトウェアによるデジタル校正
校正日:装置内で自動的に記録
データ形式:日時スタンプ、℃、K
時間精度:±1分/月@25℃
延長操作:±20分/月@140℃
コンピュータインタフェース:OM-CP-IFC400 USBドッキングステーションまたはOM-CP-IFC406マルチプレクサインタフェースが必要。125,000 baud
ソフトウェア:Windows® XP, SP3/Vista/7および8 (32ビットおよび64ビット)
動作環境:-40~140℃, 0~100% RH
IP定格:IP68
寸法 (本体):高さ48 x 奥行24.6 mm
寸法 (プローブ):
 長さ:44.5 x 1.59 mm 径 4.78 mm 推移径
 重量:65 g
 材質:316ステンレス鋼、PEEK

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳細はPDF商品仕様をご覧ください
  
OM-CP-HITEMP140-FR
¥132,110 (税込)
(税抜価格 ¥120,100)
納期: 10 週間
 
温度データロガー、50 mm 高速応答プローブ付
  
OM-CP-HITEMP140-FR-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、50 mm 高速応答プローブ付、校正証明書付
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
¥33,315 (税込)
(税抜価格 ¥30,286)
納期: 2 週間
 
ドッキングステーションデータロガー個、ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
  
OM-CP-IFC406
¥152,125 (税込)
(税抜価格 ¥138,295)
納期: 2 週間
 
マルチプレクサデータロガーインタフェースつまでのデータロガーに対応、ケーブル、 ソフトウェア、マニュアル付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-MULTIMOUNT-Z
OM-CP-MULTIMOUNT-Z
¥14,817 (税込)
(税抜価格 ¥13,470)
納期: 2 週間
 
シリーズデータロガー用マウントスタンド
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥413,490 (税込)
(税抜価格 ¥375,900)
納期: 3 週間
 
パート準拠セキュアソフトウェア検証ワークブック・ソフトウェアパッケージユーザ無制限、コンピュータ/台あたりのライセンス
注: 3.6V リチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC400 ソフトウェア/ ケーブルパッケージ・OM-CP-IFC406 マルチプレクサには取扱説明書、 USB インタフェースケーブルが付属しています。OM-CP-IFC400 はデータロガーの操作に必要です。どちらのモデルも別売です。

製品マニュアル:

ダウンロード Hign Temperature Datalogger with 2 inch Probe - Quick Start Manual
ダウンロード Data Logger and Software User Guide
ダウンロード Hign Temperature Datalogger with 2 inch Probe - Quick Start Manual
ダウンロード Data Logger and Software User Guide

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.