フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温用、温度データロガー | OM-CP-HITEMP140
PT100:25〜175 mm

OM-CP-HITEMP140

【高温用】温度データロガー | OM-CP-HITEMP140 |オメガエンジニアリング | OM-CP-HITEMP140
新製品

【高温用】温度データロガー | OM-CP-HITEMP140 |オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 動作温度範囲:-40 ~ 140℃
  • オプションの熱遮蔽を使用すると250℃まで動作可能
  • IP68 は水中で使用可能
  • 開始/ 停止時間をプログラム可能
  • ソフトウェアからユーザーが校正可能
  • リアルタイム操作
  • オートクレーブの検証
  • 医薬品
  • HACCP プログラムを実装
  • 食品の下処理および処理
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-HITEMP140 は、過酷な環境での使用を目的に製造された耐久性、高精度の温度データロガーです。ステンレス鋼製のデバイスは水中で使用可能です。また、140℃までの温度に耐えることができ、動作範囲全体で精度は± 0.1℃です。

OM-CP-HITEMP140 は、32,700 件までの測定値を記憶でき、50.8 mm の剛性プローブを外側に装備し、測定温度を260℃まで拡張できます。デバイスは、日時をスタンプした測定値を記録し、不揮発性のソリッドステートメモリを備えて、電池がなくなってもデータを保持します。OM-CP-HITEMP140 ソフトウェアを使用すると、OM-CPIFC400の開始や停止、ダウンロードは簡単です。分析データは、グラフ形式、表形式、要約形式で提供され、データは、℃、K の単位で確認できます。データを自動的にExcel® にエクスポートして、さらに詳細な計算を行うことも可能です。

OM-CP-IFC406 マルチプレクサデータロガーインタフェースによって、複数のデバイスを1 つのインタフェースに接続することができます。OM-CP-IFC406 はそれぞれ、6台のデータロガーを接続することができます。OM-CPIFC406は3台までデイジーチェーン方式で接続して、1 つのUSB ポートから合計18 台のデバイスと通信することができます。複数のOM-CP-IFC406 インタフェースを接続するには、装置を並べてつなぎ、スプリングピン接触が、接続され、磁気的に結合していることを確認するだけです。

OM-CP-HITEMP140-TSK は、耐熱容器に収容されたOM-CP-HITEMP140 データロガーを含むキットです。
OM-CP-HITEMP140 の± 0.1℃の精度と耐久性熱遮蔽の特性を組み合わせたことで、デバイスは、広範囲の検証用途で使用できるようになっています。

ソフトウェアを使用すると、データロガーは短時間で簡単にセットアップできます。熱遮蔽を外し、OM-CP-HITEMP140をOM-CP-IFC400ドッキングステーション( 別売り) に入れます。ソフトウェアを使用すると、即時開始または開始遅延、ならびに測定速度を選択できます。開始を選択すると、設定をプログラムし、データロガーが起動します。耐熱容器は、OM-CP-HITEMP140 の周囲をカバーします。デバイスは配備の準備が完了しました。

OM-CP-HITEMP140-TSK は、完全に水中で使用可能で、極端な温度の監視が必要な用途を目的として製造されました。OM-CP-MULTIMOUNT-Z は、OM-CP-HITEMP140 シリーズのデータロガーと併用して、様々な取り付けまたは設置が可能です。オートクレーブ内部でロガーを安定させるために使用したり、平坦面にネジ止めして固定することができます。OM-CP-MULTIMOUNT-Z はステンレス鋼で作製され、150℃までの高温に耐えることができるため、オートクレーブ滅菌プロセスでの使用に最適です。

仕様
OM-CP-HITEMP140-TSK (耐熱容器付)
動作環境:-200~250℃ (時間限定) 0~100% RHU
エンクロージャー材質:PTFE
寸法:110 x 51 mm 径
重量:274 g (データロガーを含まず)

OM-CP-HITEMP140 (耐熱容器無し)
温度センサ:100Ω 白金 RTD
温度範囲(本体):-20~140℃
温度測定範囲(プローブ):-200~260℃
温度分解能:0.01℃
校正精度:±0.1℃ [20~140℃]
開始モード:
 • ソフトウェアで即時開始するようにプログラム可能
 • 開始遅延は事前に18ヶ月まで可能
停止モード:
 • ソフトウェアから手動で設定
 • 定時 (特定の日時)
リアルタイムの記録:PCを使用してデータをリアルタイムで監視および記録することが可能
メモリ:32,700 件の測定値
測定速度:毎秒に1回測定~24時間毎に1回測定
電池の種類:3.6V高温リチウム電池 (付属)。
電池の寿命:標準で1年 [25℃ で測定速度は毎分]
校正:ソフトウェアによるデジタル校正
校正日:装置内で自動的に記録
データ形式:日時を記録した℃、K
時間精度:±1分/月(20~30℃ )(RS232ケーブルを使用しない場合)
コンピュータインタフェース:OM-CP-IFC400 USBドッキングステーションが必要。125,000 baud
ソフトウェア:Windows XP SP3/Vista/7および8 (32および64ビット)
動作環境:-40~140℃ 、0~100% RH

寸法
本体:高さ48 x 奥行25 mm
プローブ:長さ50 x 4.8 ~ 3.2 mm 推移径;その他のプローブ長については、次ページのPDF商品仕様をご覧ください。
重量:120 g
材質:316ステンレス鋼

OM-CP-IFC406マルチプレクサ
動作環境:10~35℃ 、0~95% RH 結露なし
ボーレート:125,000 baud
接続タイプ:USBからPC
重量:750 g
材質:6061アルミニウム(PTFE一体型硬化陽極酸化被膜)、ABS樹脂
ボディ寸法: 長さ24.13 x 幅4.95 x 高さ 4.45 cm

型番 説明
OM-CP-HITEMP140 高温データロガー、50 ㎜ プローブ付、NIST 証明書
OM-CP-HITEMP140-TSK OM-CP-HITEMP140 データロガー、耐熱容器付、NIST 証明書
OM-CP-HITEMP140-TSK-CERT 高温データロガー、25 ㎜ プローブ付、NIST 証明書
OM-CP-HITEMP140-1-CERT 高温データロガー、131 ㎜ プローブ付、NIST 証明書
OM-CP-HITEMP140-5.25-TSK 高温データロガー、131 ㎜ プローブと耐熱容器付、NIST 証明書
OM-CP-HITEMP140-7 高温データロガー、175 ㎜ プローブ付、NIST 証明書
OM-CP-HITEMP140-7-TSK 高温データロガー、175 ㎜ プローブおよび耐熱容器付、NIST 証明書
OM-CP-IFC406 マルチプレクサデータロガーインタフェース(データロガー6 つまで対応)、USB ケーブル、ソフトウェア、 マニュアル付属
OM-CP-IFC400 ドッキングステーション(データロガー1 個)、USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
OM-CP-SVP-SYSTEM FDA 21 CFR パート11 準拠IQ/OQ/PQ セキュアソフトウェア検証ワークブックおよびソフトウェアパッケージ (ユーザー無制限、コンピュータ1 台あたりのライセンス)
OM-CP-BAT110 交換用3.6V 高温リチウム電池
OM-CP-MULTIMOUNT-Z OM-CP-HITEMP140 データロガー用マウント/ スタンド
OM-CP-CF100 OM-CP-HITEMP140 用缶装着アダプタ
OM-CP-CFK100 OM-CP-HITEMP140 用穴開けキット付缶装着アダプタ


テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-HITEMP140
OM-CP-HITEMP140
¥130,072 (税込)
(税抜価格 ¥118,247)
納期: 3 週間
 
温度データロガー、50 mm プローブ付、NIST 証明書
  
OM-CP-HITEMP140-TSK
¥142,343 (税込)
(税抜価格 ¥129,403)
納期: 2 週間
 
OM-CP-HITEMP140 データロガー、耐熱容器付、NIST 証明書
  
OM-CP-HITEMP140-1
¥130,072 (税込)
(税抜価格 ¥118,247)
納期: 10 週間
 
温度データロガー、25 mm プローブ付、NIST 証明書
  
OM-CP-HITEMP140-5.25
¥137,415 (税込)
(税抜価格 ¥124,923)
納期: 5 週間
 
温度データロガー、131 mm プローブ付、NIST 証明書
  
OM-CP-HITEMP140-5.25-TSK
¥145,151 (税込)
(税抜価格 ¥131,955)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、131 mm プローブと耐熱容器付、NIST 証明書
  
OM-CP-HITEMP140-7
¥137,415 (税込)
(税抜価格 ¥124,923)
納期: 10 週間
 
温度データロガー、175 mm プローブ付、NIST 証明書
  
OM-CP-HITEMP140-7-TSK
¥145,151 (税込)
(税抜価格 ¥131,955)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、175 mm プローブおよび耐熱容器付、NIST 証明書
アクセサリ
  
OM-CP-IFC406
¥152,125 (税込)
(税抜価格 ¥138,295)
納期: 2 週間
 
マルチプレクサデータロガーインタフェース(データロガー6 つまで対応)、USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
¥33,315 (税込)
(税抜価格 ¥30,286)
納期: 2 週間
 
ドッキングステーション(データロガー1 個)、USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥413,490 (税込)
(税抜価格 ¥375,900)
納期: 3 週間
 
FDA 21 CFR パート11 準拠IQ/OQ/PQ セキュアソフトウェア検証ワークブックとソフトウェアパッケージ (ユーザー無制限、コンピュータ1 台あたりのライセンス)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-MULTIMOUNT-Z
OM-CP-MULTIMOUNT-Z
¥14,817 (税込)
(税抜価格 ¥13,470)
納期: 2 週間
 
OM-CP-HITEMP140 データロガー用マウント/ スタンド
  
OM-CP-CF100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
OM-CP-HITEMP140 用缶装着アダプタ
  
OM-CP-CFK100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
OM-CP-HITEMP140 用穴開けキット付缶装着アダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT110
OM-CP-BAT110
¥18,066 (税込)
(税抜価格 ¥16,424)
納期: 2 週間
 
スペアバッテリ 3.6Vリチウム電池
  
OM-CP-HITEMP-O-RING
¥666 (税込)
(税抜価格 ¥605)
納期: 2 週間
 
O-Ring Kit for OM-CP-HITEMP140
  
OM-CP-HITEMP-O-WASHER-5
¥8,303 (税込)
(税抜価格 ¥7,548)
納期: 2 週間
 
Spring Washer for OM-CP-HITEMP140 Pack of 5
注: 3.6Vリチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC400ソフトウェア/ケーブルパッケージおよびOM-CP-IFC406マルチプレクサには、取扱説明書とUSBインタフェースケーブルが付属しています。OM-CP-IFC400はデータロガーの操作に必要です。どちらのモデルも別売です。

製品マニュアル:

ダウンロード OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
ダウンロード High Temperature Data Loggers Quick Start Guide

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.