フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力データロガー

OM-CP-PRTEMP1000

圧力データロガー | OM-CP-PRTEMP1000 | OM-CP-PRTEMP1000

圧力データロガー | OM-CP-PRTEMP1000

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 100 psiaの浸水モ デル
  • ソフトウェア使用でユー ザーによる校正
  • 開始時間のプログラムが可能
  • リアルタイム操作
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-PRTEMP1000 浸水式圧力/温度データロガーは、電池駆動、単体駆動の装置であり、0~500 psiaの圧力と-40~80°Cの温度を自動的に記録します。このオールインワンタイプ、ポータブルで使いやすい装置は、最大16,383回の温度、および16,383回の圧力の測定を行います。
OM-CP-PRTEMP1000は、サイズと性能の面で大きな進歩を遂げています。実時間クロックにより、すべてのデータに時間と日付の情報が記録されます。データ保存のメディアには不揮発性のソリッドステートメモリを使用しており、バッテリーが放電状態の場合でも、最高のデータセキュリティ性を発揮します。このデータロガーはコンパクトサイズのため、ほとんどの場所に適合します。
データ検索は簡単です。データロガーを利用可能なUSBポートに接続すれば、使用の容易なソフトウェアで作業を進められます。このソフトウェアを用いることで、お客様のPCをリアルタイムストリップチャートレコーダーとして使用できます。
データは、グラフィック形式または 表形式での印刷が可能で、テキストやMicrosoft® のExcelファイルにエクスポートできます。

特性
温度センサー: 半導体
温度精度: 0.5℃
温度分解能: 0.1℃
温度範囲: -40~80°C (-40~176°F)
圧力センサー: ひずみゲージ
圧力アダプター: ⁄4 オスNPTまたは完全浸水式
圧力範囲: 0~30 psia、100 psia、300 psia
または500 psia (psigモデルの選択も可能)。完全浸水式データロガーは、0~30 psia、0~30 psig、
0~100 psia、0~100 psigの範囲
のみで選択が可能です
校正精度: 2% FSR, 0.25% @25°C (代表値)
圧力応答速度: 0.1 ms (10~90% FSR)
再現性: ±0.5% FSR; ±0.2%(代表値)
圧力/温度
校正:
ソフトウェアを使用したデジタル校正が可能
校正の日付: 校正が必要な場合、自動的に装置内に記録され、ユーザーに警告通知
記録間隔: 2秒毎~12時間毎
開始/時間: 開始時刻設定を6ヶ月先までプログラム可能
リアルタイムの記録: 装置をPCとともに使用してデータをリアルタイムでモニターおよび記録することが可能
メモリ: 1チャンネルあたり16,383個の値を記録
電源: 3.6Vリチウム電池 (付属)
電池の寿命: 標準1年
時間精度: ±1分/月(20°Cで)
データ形式: 日付・時刻 °C, °F, °K,°R; PSIA (G), inches, feet, mmHg, bar, Torr, kPa
重量: 340 g (12 oz)
コンピューターインタフェース: USB (インタフェースケーブルが必要)。2400 baud
ソフトウェア: Windows® XP SP3/Vista/7および8 (32、64ビット)
動作環境: -40~80°C (-40~176°F)、
0~100% RH 結露なし
寸法: 32径 x 163 mm L (1.25 x 6.4")
材質: ステンレス鋼
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
圧力/温度データロガー1月4日NPT継手付
  
OM-CP-PRTEMP1000-1-30-A-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-30 PSIA、1月4日' NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PRTEMP1000-1-100-A-SS
OM-CP-PRTEMP1000-1-100-A-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 PSIA、1月4日' NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PRTEMP1000-1-500-A-SS
OM-CP-PRTEMP1000-1-500-A-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-500 PSIA、1月4日' NPT
  
OM-CP-PRTEMP1000-1-30-G-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-30 PSIG、1月4日' NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PRTEMP1000-1-100-G-SS
OM-CP-PRTEMP1000-1-100-G-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 PSIG、1月4日' NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PRTEMP1000-1-500-G-SS
OM-CP-PRTEMP1000-1-500-G-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-500 PSIG、1月4日' NPT
完全に水中圧力/温度データロガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PRTEMP1000-0-30-A-SS
OM-CP-PRTEMP1000-0-30-A-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-30 PSIA、水中
  
OM-CP-PRTEMP1000-0-100-A-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 PSIA、水中
  
OM-CP-PRTEMP1000-0-30-G-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-30 PSIG、水中
  
OM-CP-PRTEMP1000-0-100-G-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 PSIG、水中
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
¥33,970 (税込)
(税抜価格 ¥30,882)
納期: 2 週間
 
Windowsソフトウェアと1.8メートル(6')USBインタフェースケーブル
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥413,490 (税込)
(税抜価格 ¥375,900)
納期: 3 週間
 
FDA 21 CFR Part 11 に準拠したIQ/OQ/PQ対応ソフトウェアバリデーションワークブックおよびソフトウェアパッケージ(コンピューター毎のユーザー数無制限ライセンス)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT112
OM-CP-BAT112
¥5,511 (税込)
(税抜価格 ¥5,010)
納期: 2 週間
 
交換用3.6Vリチウム電池
注: *¼ NPTの場合は"1"を挿入します。完全浸水式データロガーの場合は "0" を挿入します。
3.6Vリチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC200 Windows用ソフトウェアには取扱説明書およびUSBインタフェースケーブルが付属しています(別売)。
NIST校正証明書付属のデータロガーを注文する場合は、型番に追加型番"-CERT"を加えます。追加費用が発生します。 (NISTは温度仕様のみで手配可能です)。
完全浸水式データロガーは、0~30 psia、0~30 psig、0~100 psia、0~100 psigの範囲のみで選択が可能です。

製品マニュアル:

ダウンロード OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
ダウンロード OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.