フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/湿度データロガー

OM-CP-RHTEMP101A

温湿度データロガー | OM-CP-RHTEMP101A | OM-CP-RHTEMP101A

温湿度データロガー | OM-CP-RHTEMP101A

¥37,319 OM-CP-RHTEMP101A

5 year warranty CE
  • 約10 年間の電池寿命
  • 1 秒読み取り速度
  • 複数の開始/ 停止機能
  • 超高速ダウンロード
  • メモリ:1,000,000 の読み取り値
  • 電池寿命インジケータ
  • オプションのパスワード保護
  • プログラム可能な上限/ 下限アラーム
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-RHTEMP101A 温度/湿度データロガーは、10 年間のバッテリ寿命、1 秒読み取り速度、複数の開始/ 停止機能、超高速ダウンロード機能、50 万読み取り値保存容量、オプションのメモリラップ、精密RTD 変換素子、電池寿命インジケータ、オプションのパスワード保護、プログラム可能な上限/ 下限アラームなどの機能を備えています。

ソフトウェアの使用により、開始、停止、OM-CP-RHTEMP101A 温度/湿度データロガー からダウンロードが容易に行えます。グラフィックデータ、表形式データ、および要約データによる分析が可能で、データは、℃、℉、K、°R、%RH、mg/ml、水蒸気濃度/露点の単位で確認できます。データを自動的にExcel® にエクスポートして、さらに詳細な計算を行うことも可能です。

OM-CP-RHTEMP101A 温度/湿度データロガーは、サイズと性能面で大きく向上しています。実時間クロックにより、すべてのデータに時間と日付の情報が記録されます。

データ保存のメディアには不揮発性のソリッドステートメモリを使用しており、バッテリが放電状態の場合でも、最高のデータセキュリティ性を発揮します。このデータロガーはコンパクトサイズのため、ほとんどの場所に適合します。

データ検索は簡単です。データロガーを利用可能なUSB ポートに接続すれば、独自のWindows 用ソフトウェアで作業を進められます。このソフトウェアを用いることで、お客様のPC をリアルタイムストリップチャートレコーダとして使用できます。

データは、表形式での印刷が可能で、テキストやMicrosoft Excel ファイルにエクスポートできます。

OM-CP-RHTEMP101A 温度/湿度データロガーは、お客様を考慮して設計されています。製品の試用期間、無料のファームウェアアップグレードが利用できるため、すでに現場に設置したデータロガーも新機能に対応可能です。アップグレードの際、データロガーを工場へ戻す必要はありません。ユーザーがPCを使用して、自動的にアップグレードを行えます。

仕様
温度センサ:精密RTD 素子
温度範囲:-40~80°C
温度分解能:0.01°C
校正精度:±0.5°C
湿度センサ:内部半導体
湿度範囲:0~95% RH
湿度分解能:0.1% RH
校正精度:±3.0% RH、標準±2% RH @ 25°C
規定の精度範囲:10~40℃、10~80% RH
読み取り速度:2秒ごとに1読取~24時間ごとに1読取
メモリ:1,000,000の読み取り値
ソフトウェアによる構成設定可能なメモリラップ500,000読み取り、値複数の開始/停止モード
メモリラップアラウンド:あり (ソフトウェアにより選択が可能)
開始モード:
 • 即時開始
 • 遅延開始 (最大18か月)
 • 複数プッシュボタンの開始/停止
停止モード:
 • マニュアルスルーソフトウェア
 • 定時 (特定の日付と時間)
複数の開始/停止モード:データのダウンロードまたはPCとの通信なしで装置の複数回開始および停止

複数の開始/停止モードの起動:
装置の起動:
プッシュボタンを5秒間押し続けると、その間に緑色ライトが点滅装置がロギングを開始
装置の停止:プッシュボタンを5秒間押し続けると、その間に赤色ライトが点滅。装置がロギングを停止
リアルタイムの記録:データロガーをPCと使用して、リアルタイムでデータをモニタ、記録することが可能
アラーム:プログラム可能な上/下限値湿度が設定された限界値に達する、または超えるとアラームが作動
パスワード保護:オプションのパスワードをデータロガーに設定することにより、設定オプションへのアクセス制限が可能
データはパスワードなしで読み出しが可能
校正:ソフトウェアによるデジタル校正
校正の日付:装置内部自動記録
電池の種類:3.6Vリチウム電池 (付属) ユーザによる交換が可能
電池の寿命:標準で10年間 (15分読み取り速度の場合)
データ形式:日付と時間の記録付き、℃、K、%RH、mg/ml、水蒸気濃度/露点
時間精度: ±1分/月 [20℃で] 単体のデータロギング

コンピュータインタフェース: USB (インタフェースケーブルが必要) 115,200 baud
ソフトウェア:Windows® XP SP3/Vista/7/8 (32ビット/64ビット)
動作環境:-40~80℃、0~95% RH 結露なし

寸法:
高さ 36 x 幅 56 x 奥行16 mm
重量:約24g
材質:ABSプラスチック

3.6Vリチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC200には、取扱説明書およびUSBケーブルが付属しています。 (データロガーの操作には、別売のソフトウェアが必要です)。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RHTEMP101A
OM-CP-RHTEMP101A
¥41,051 (税込)
(税抜価格 ¥37,319)
納期: 4 週間
 
湿度/ 温度データロガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RHTEMP101A-CERT
OM-CP-RHTEMP101A-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
湿度/ 温度データロガー、NIST校正証明書付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
¥33,970 (税込)
(税抜価格 ¥30,882)
納期: 2 週間
 
Windowsソフトウェア、USBケーブル (1.8 m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
¥5,102 (税込)
(税抜価格 ¥4,638)
納期: 2 週間
 
交換用の3.6Vのリチウム電池
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥413,490 (税込)
(税抜価格 ¥375,900)
納期: 3 週間
 
FDA 21 CFR part 11 準拠IQ/OQ/PQ 対応ソフトウェアパッケージ(1PC/ ライセンス)
* ソフトウェアのインストールはお客様に行なって頂きます。
注:
温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.