フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度データロガー(熱電対データロガー)
USB接続

OM-EL-USB-TC

温度データロガー、熱電対データロガー | OM-EL-USB-TC | OM-EL-USB-TC

温度データロガー、熱電対データロガー | OM-EL-USB-TC

¥24,195 OM-EL-USB-TC

1 year warranty CE
  • USB ポートに直接差し込み簡単にセットアップ、データダウンロード─ USB ケーブル不要
  • J、K、T 型熱電対に対応
  • ユーザ設定可能な2 つのアラーム値
  • 明るい赤、緑、オレンジのLED で表示
  • 電池切れアラーム
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら

OM-EL-USB-TC 温度データロガーはミニチュアメス型熱電対レセプタクル部分に差し込むJ、K、T 型熱電対から受け取った32,000 以上の温度を測定および保存します。ユーザは熱電対タイプ、ロギングレート、開始時間、上限/ 下限アラーム設定、ロギングモード/希望の温度単位(℃または℉)などの初期データロギングパラメータを簡単にセットアップでき、また、モジュールをPC のUSB ポートに直接差し込み、便利なWindows ソフトウェアを使うことによって、保存したデータをダウンロードできます。

ダウンロードしたデータはグラフ化し、印刷、Excel など他のアプリケーションにエクスポートできます。OM-EL-USB-TC 温度データロガーには長寿命のリチウム電池が付属しています。 温度データロガーの状態は緑とオレンジのLED によって指示されます。

仕様
温度測定範囲:
J型: -130~900°C
K型: -200~1300°C
T型:-200~350°C
分解能: 0.5°C
精度: ±1.0°C
熱電対接続: ミニチュアメス型コネクタ
温度単位: °Cまたは°F (ソフトウェアで選択)
メモリ: 32,000 測定値
ロギング間隔: 1秒、10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間 (ソフトウェアで選択)
上限/下限アラーム: ソフトウェアで設定
開始日時: ソフトウェアで選択
動作温度範囲: -10~40°C
視覚的指示器 (LEDs): LED×2、1番目のLEDはオレンジに点灯することで、電池切れなど、データロガーの異常を指示し、2番目のLEDはアラーム状態を指示し、緑 (温度がしきい値内) または赤 (温度がしきい値外) に点灯します。
ソフトウェア:Windows® 2000/XP/VISTA/7 (32、64ビット)
電源: 1⁄2 AA、3.6 V リチウム電池 (付属)
電池の寿命: 6ヶ月 (25°C、ロギング間隔 1分)
重量: 約43g
寸法: 右上の寸法図参照

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-TC
OM-EL-USB-TC
¥26,615 (税込)
(税抜価格 ¥24,195)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、J/K/T熱電対、USB接続
  
OM-EL-BATT
¥3,859 (税込)
(税抜価格 ¥3,508)
納期: 2 週間
 
交換用3.6 Vリチウム電池
注: Windowsソフトウェア、取扱説明書が入ったCD-ROM、保護 キャップ、ポケットクリップ、K型熱電対、3.6 V リチウム電池。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.