フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

スマートグラフィックディスプレイ
入力:電流, 電圧
サイズ:4.3インチ

OM-SGD-43-A

スマートグラフィックディスプレイ | OM-SGD-43-Aシリーズ | オメガエンジニアリング | OM-SGD-43-A
新製品

スマートグラフィックディスプレイ | OM-SGD-43-Aシリーズ | オメガエンジニアリング

¥81,540 OM-SGD-43-A

1 year warranty CE
  • 4.3 インチの静電容量方式タッチパネル
  • 薄型パネルマウントディスプレイ
  • 4 つの両極性アナログ入力は± 40V まで可能
  • デジタルI/O × 8
  • 2 種類のアラーム出力
  • 4 種類の8 ビットPWM 出力
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-SGD-43-Aは4.3インチの静電容量式タッチパネルディスプレイで、 無料のドラッグアンドドロップ方式のソフトウェアパッケージ、Design Studioソフトウェアで操作して高度なユーザーインタフェースとパネルメータを迅速に開発できます。

Design Studioソフトウェアを使用すると、単純なメータとダイヤルから、制御要素を含む高度なインタフェースまで、自由に作成することができます。OM-SGD-43-Aは、コンピュータのUSBポートから、または5 ~ 30 Vの外部電源から電力を供給できます。

Design Studioソフトウェアは、複数の構築ブロックを提供し、ユーザーが要素を画面上にドラッグアンドドロップして高度なユーザーインタフェースを短時間で作成できるようにします。バックグランド画像からテキスト要素、アナログ方式のメータ、タッチパネルのナビゲーション要素、さらに複雑なロジックス テートメントまで可能です。ユーザーは、コードを一行も書き込む必要なく、マルチ画面インタフェースを構築できます。

メータ、ボタン、スイッチなど、定義済み要素のライブラリが用意されています。ユーザーが要素を組み合わせたり、複数のフォーマット(jpg、png、tif、bmp、gifなど)のグラフィックスをインポートしたりすると、独自のコンテンツを作成できます。ソフトウェアは、透明かつ複数の層のサポートを含みます。

ハードウェアインタフェースも同様に操作が簡単で、ハードウェア要素を機能ビルダにドラッグすると、グラフィカル要素(メータの針など)との関連を定義することができます。その後、ユーザーは、アナログ入力のスケールを決定し、アラームトリガー、デジタル入力や出力の動作を定義し、PWM出力を設定でき ます。

プロジェクトのプレビューとアップロード
ソフトウェアには、ハードウェアの入力や出力をエミュレートする「エミュレータでプレビュー」機能が含まれているため、ユーザーはアップロード前にプロジェクトをテストすることができます。プロジェクトは、小型のUSBポートからOM-SGD-43-Aへアップロードします。Design Studioソフトウェアは、Windows® XP (SP3)、Vista、 7、8でサポートされ、OMEGAウェブサイト から無料でダウンロードできます。

OM-SGD-43-A-PLUSは開発キットで、OM-SGD-43-AディスプレイやUSBケーブルに加えて、ディスプレイの入力/出力機能すべての接続を提供する開発ボードが付属しています。これには、デジタルI/OのLEDおよびスイッチ、アナログ入力を生成する4つのポテンショメータ、PWM出力に合わせて輝度を変更できるLED、回路をテストするプロトタイプエリアが含まれています。

ディスプレイのRS232、SPI、I2C機能の接続も提供され、今後のソフトウェアアップデートで使用することができます。開発ボードは、USBケーブルをディスプレイの背面に差し込んで接続することで直接電力を供給することができます(USBインタフェースは、ディスプレイならびに開発ボードの両方に電力を供給します)。

仕様
OM-SGD-43-A (プログラム スマートグラフィックディスプレイ)
GENERAL
ディスプレイ:
4.3インチ TFTタッチスクリーン、262Kカラー、480 x 272ピクセル
プロセッサ: フリースケール i.MX283 (454 MHz、32 bit、ARM 9)
メモリ: 1 Gbit DDR2 SDRAM、2 GB SDカード
ソフトウェア: Windows XP SP3/Vista/7/8
電源: 5〜30 Vdc (5 Vdc時、300 mA)
使用環境温度: 0〜40°C
寸法: 79.8 H x 119.3 W x 20 mm
パネル: 78 H x 117 mm W
重さ: 0.23 kg

アナログ入力
入力数:
4 電圧は、最大±40Vもしくは4電流入力(4〜20mA)
ADC: 16 bit
精度: 0.05% ±1 mV (最大±10V測定のための)
電圧入力
範囲:
±1.25V、±2.5V、±5V、±10V、20V、±40V
電流入力
範囲:
4〜20 mA
アラーム出力
出力数:
2
タイプ: オープンコレクタ(最大10mA、それぞれ最大シンク)
デジタルI/O
デジタル I/O数:
8
電圧入力 (Hi): 最大3.3V、最小2Vbr> 電圧入力 (Low): 最大0.8V、最小0V
電圧出力 (Hi): 最大3.3V、最小2.6V
電圧出力 (Low): 最大0.4V、最小0V
出力ソース電流: 最小-11.4 mA
出力シンク電流: 最小9.0 mA
PWM出力
PWM出力数:
4 (8 bit)
電圧: 最大3.3V
出力ソース電流 (PWM): -9.5 mA
出力シンク電流 (PWM): 最小7.7 mA
通信
モード:
SPI(シリアル・ペリフェラル・インタフェース)、I2C(集積回路間)、RS485、イーサネット(ソフトウェアの更新時に利用可能)

OM-SGD-43-A-DK-PLUS (開発キット)
アナログ入力:
4(±5Vのアナログダイアル、外部入力用のネジ端子)
デジタルI/O: 8(入力スイッチ、ステータスLEDとピンとのそれぞれが外部回路を接続)
PWM出力: :4個、それぞれLEDインジケータ、外部回路接続用ピンヘッダー付
アラーム出力::2個、それぞれステータスLED、外部回路接続用ピンヘッダー付
シリアルバス接続: RS232シリアルコネクタ、SPIおよびI2Cバス用ピンヘッダー
電源: 5〜30V (300 mAで5V)
寸法 (スタンドとディスプレイを接続した状態): 147 H x 181 W x 64 mm D
重さ (ボード・ディスプレイ含む): 0.6 kg
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OM-SGD-43-A
¥89,694 (税込)
(税抜価格 ¥81,540)
納期: 2 週間
 
4.3インチ プログラムスマートグラフィックディスプレイ
OM-SGD-43-A-DK-PLUS
¥175,362 (税込)
(税抜価格 ¥159,420)
納期: 2 週間
 
開発キット(OM-SGD-43-A含む)
注: Comes complete with quick start manual, panel mount bracket and 0.45 m (1.5') USB cable. OM-SGD-43-A-DK-PLUS includes all of the above plus development board with standoffs.
Ordering Example: (1) OM-SGD-43-A-DK-PLUS Development kit (includes development board and 4.3, ¥159,420

製品マニュアル:

ダウンロード Multi-Function Smart Graphics Display 4.3 inch
ダウンロード Dev Kit for OM-SGD 43-A
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.