フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OM-SGD

mV、mA、熱電対表示器 | OM-SGD-SERIES | OMEGA | OM-SGD
新製品

mV、mA、熱電対表示器 | OM-SGD-SERIES | OMEGA

¥39,616 OM-SGD-35-M

1 year warranty CE
  • 3種類のLCDディスプレイ (2.4、2.8、3.5インチ)
  • マルチディスプレイで構成可能
  • パネルマウンチ
  • 電圧または電流入力モデル
  • 二つのNEMA6 (IP67) 防水 (-IP) モデル
  • 広い動作範囲: 4〜30 Vdc
  • 2系統のアラーム出力
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-SGDシリーズはスマートグラフィックディスプレイを持つパネルメータで、付属のソフトウェアを使用して簡単に設定することができます。インターフェースはUSBで、PCに接続します。
表示は40種類の中から選択することができます。カラー、テキストラベル、入力スケーリング、単位のカスタマイズが可能です。

サイズは3種類あり、2.4, 2.8, 3.5インチ(61, 71, 89 mm)から選択可能で、デュアル電圧モデルまたは4〜20 mA入力モデルがあります。(2.4インチの防水NEMA6 (IP67)定格モデルもあります。)

熱電対は防水仕様モデル (OM-SGD-24-M-IP、OM-SGD-24-M-IP420) では使用できません。
熱電対はJ, K, Tが使用可能です。
オプションの熱電対入力モジュール(OM-SGD-ADPT-TC)を使用してください。

仕様

入力
電圧入力 (OM-SGD-24-M, OM-SGD-24-M-IP, OM-SGD-28-M, OM-SGD-35-M):は:2つの電圧入力を受け入れますが、各チャンネルは、以下から独立してプログラムすることができます8利用可能な範囲。電圧入力はシングルエンドです(電源V+、入力1と入力2は共通のグランド)
電流入力 (OM-SGD-24-M-420, OM-SGD-24-M-IP420, OM-SGD-28-M-420, OM-SGD-35-M-420): 4〜20 mA、最小:0 mA、最大:50 mA
ループ電圧低下 (電流入力モデル): 0.4〜2.0V、最小:0V、最大:5.0V
入力接続: 防水モデルはIP67対応の12ピンコネクタ接続、他はねじ固定式端子台。
アラーム出力: アラーム出力:2つのオープンコレクタ(シンクはそれぞれ最大10mAまで)
精度: 0.05%、最大:0.1%
線形性: 最大±1カウント (ユーザの校正設定に依存)
サンプルレート: 3サンプル/秒(最大)
ディスプレイ:TFTカラー、320 x 240ピクセル、16 bitカラー
ソフトウェア: Windows® XP/Vista/7/8
使用環境温度: 0〜40°C
重さ:
 OM-SGD-24-M, OM-SGD-24-M-420:
96 g
 OM-SGD-24-M-IP, OM-SGD-24-M-IP420: 255 g
 OM-SGD-28-M, OM-SGD-28-M-420: 114 g
 OM-SGD-35-M, OM-SGD-35-M-420: 162 g
電源
 電圧:
4〜30 Vdc(外部電源またはUSB接続を介して)USB1.0、2.0との互換性あり
 電流 (依存する電圧): 35〜190 mA、(OM-SGD-35-Mを除く)50〜300 mA

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
電圧出力 (2チャンネル)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SGD-24-M
OM-SGD-24-M
¥31,761 (税込)
(税抜価格 ¥28,874)
納期: 2 週間
 
2.4インチ スマートグラフィックディスプレイ
  
OM-SGD-24-M-IP
¥62,601 (税込)
(税抜価格 ¥56,910)
納期: 9 週間
 
2.4インチ スマートグラフィックディスプレイ
(防水仕様)
  
OM-SGD-28-M
¥35,959 (税込)
(税抜価格 ¥32,690)
納期: 2 週間
 
2.8インチ スマートグラフィックディスプレイ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SGD-35-M
OM-SGD-35-M
¥43,578 (税込)
(税抜価格 ¥39,616)
納期: 9 週間
 
3.5インチ スマートグラフィックディスプレイ
電流入力 (1チャンネル)
  
OM-SGD-24-M-420
¥35,943 (税込)
(税抜価格 ¥32,675)
納期: 2 週間
 
2.4インチ スマートグラフィックディスプレイ
  
OM-SGD-24-M-IP420
¥73,601 (税込)
(税抜価格 ¥66,910)
納期: 2 週間
 
2.4インチ スマートグラフィックディスプレイ
(防水仕様)
  
OM-SGD-28-M-420
¥41,360 (税込)
(税抜価格 ¥37,600)
納期: 7 週間
 
2.8インチ スマートグラフィックディスプレイ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SGD-35-M-420
OM-SGD-35-M-420
¥50,655 (税込)
(税抜価格 ¥46,050)
納期: 2 週間
 
3.5インチ スマートグラフィックディスプレイ
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
¥12,352 (税込)
(税抜価格 ¥11,229)
納期: 2 週間
 
熱電対入力モジュール(防水仕様モデル:OM-SGD-24-M-IP、OM-SGD-24-M-IP420以外で使用可能)
  
OM-CABLE-IP-12W-RA
¥11,600 (税込)
(税抜価格 ¥10,545)
納期: 2 週間
 
長さ2m 直角防水コネクタケーブル(防水仕様モデル:OM-SGD-24-M-IP、OM-SGD-24-M-IP420用)
  
OM-CABLE-USB-A-MF
¥3,113 (税込)
(税抜価格 ¥2,830)
納期: 2 週間
 
長さ0.45 m USBケーブル(タイプA→ミニB)
注: Comes complete with quick start manual. Waterproof models OM-SGD-24-M-IP and OM-SGD-24-M-IP420 include 32 mm mounting nut and IP67 connector. All other models include panel mounting clip. USB interface cable is required for programming and is sold separately.
Ordering Example: (1) OM-SGD-35-M 3.5, ¥39,616

製品マニュアル:

ダウンロード Smart Graphics Display
ダウンロード Current Loop Indicator Smart Graphics Display
ダウンロード Smart Graphics Display
ダウンロード Current Loop Indicator Smart Graphics Display
ダウンロード Smart Graphics Display
ダウンロード Current Loop Indicator Smart Graphics Display
ダウンロード Waterproof Smart Graphics Display
ダウンロード TC Signal Conditioning Module for OM-SGD Series
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.