フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Tubular Thermistor Sensors for Immersion Temperature Measurements

ON-410-PP

Tubular Thermistor Sensors for Immersion Temperature Measurements | ON-410-PP

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Threaded Fitting Provides 1/8 NPT Thread for Installation in Pipes or Closed Vessels
  • Can Be Used in Liquid Immersion and Pressurized Applications
  • Available in 5 Resistance Values To Fit Your Instrumentation Needs
  • Maximum Temperature 100°C (212°F)
  • 3 m (10') PVC Insulated and Jacketed Cable with Phone Plug Standard
サーミスタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-410-PP
ON-410-PP
¥36,190 (税込)
(税抜価格 ¥32,900)
納期: 7 週間
 
2252 OHM Thermistor with Phone plug
注: For additional cable length, add required length (in inches) to end of the model number and $0.80/ft to the price.
Ordering Example: (1) ON-410-PP Tubular immersion sensor, 2252 OHM resistance at 25°C, ±0.10°C interchangeability from 0 to 70°C (32 to 158°F), supplied with 3 m (10') of PVC insulated and jacketed cable with a phone plug connector standard, ¥32,900
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.