フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

タッチパネル付 赤外線放射温度計
出力: mA, RS485 - Discontinued

OS-MINI

タッチパネル付 赤外線放射温度計出力: mA, RS485 | OS-MINI

タッチパネル付 赤外線放射温度計出力: mA, RS485

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • タッチパネル 付モデル
  • 4~20 mAまたはRS485 Modbus®出力
  • 小型センサヘッド、設定可能電子モジュール
  • オプションのタッチ画面で温度の表示や設定が可能
  • タッチ画面モデルでは、オプションでMicroSDカードにデータをロギング
  • オプションのアラームリレーは定格24 Vdc出力―トリップ増幅器の別途設置は不要
  • 最大、最小、平均、瞬時測定、ピークまたはバレーホールド、反射エネルギー補正
  • オプションの高温センサヘッドは180℃まで冷却せずに耐用
  • すべてのモデルで放射率設定を調整可能―紙、プラスチック、食品、塗装面など、広範囲の材料に最適
  • 測定範囲:-20~1000℃
  • センサヘッドケーブルの移動による干渉に耐性―ロボットアーム上の設置に最適
  • オプションの取付用ブラケット、エアパージカラー、レーザー照準ツール、保護窓
  • センサヘッドはIP65

商品説明

Please check out new the webpage for OS-MINI-Series

OS-MINI赤外線放射温度計には優れた機能が満載です。小型センサヘッドはわずか18 x 45㎜で、狭い場所の設置に最適です。高温タイプは、水または空気冷却なしで180℃までの温度で耐用し、大幅な省エネとコストダウンを実現します。
小型センサヘッドは、316ステンレス鋼製でIP65シールが施され、特に食品および製薬用途に最適です。本製品は、広範囲の光学機能を備え、短距離または長距離を問わず、大小の測定対象物に焦点を合わせます。特殊な低ノイズ相互接続ケーブルは、移動による干渉を受けにくいため、センサヘッドはロボットアーム上の設置に最適です。ケーブルは1~30 mの長さでご提供しています。
電子モジュールにも数々のオプションがあります。バックライト型タッチ画面インタフェースは、大型の鮮明なディスプレイにデジタル形式で測定温度を表示するほか、測定温度の履歴をグラフで表示します。また、-20~1000℃の範囲で温度設定、フィルタリングの調整、ピークまたはバレーホールド処理、放射率の設定、反射エネルギー補正など、センサを細かく設定できます。
アラーム状態では、ディスプレイ全体の色が変化して、緊急かつ明確なアラーム表示を提供します。アラームのモードやレベルは、タッチ画面から設定できます。MicroSDカードを装着すると、本装置はデータロガーとしても機能し、処理温度の有用な記録手段となり、品質保証とトレーサビリティを実現します。
ユーザは、サンプリングレートやサンプリング数量を選択したり、データロギングを開始する時刻を設定することができます。2 GBカードを使用すると、ユーザーは、2,840万回分の測定値を測定日時を付けて保存でき、最高で毎秒1件のサンプリングレートで測定したほぼ1年間分のデータを提供します。
出力オプションとして、4~20 mA、RS485 Modbus、アラームリレーがあり、24 Vdcに定格されているため、トリップ増幅器を別途設置する必要がありません。その他のオプションとして、取付用ブラケット、空気パージカラー、保護レンズカバー、レーザー照準ツールが付属しています。

特性
最大温度範囲(MA-R-Dモデル):1020°C
最低温度範囲(MA-R-Dモデル):100°C
出力:4~20 mAまたはRS485 Modbus
精度:±1°Cまたは1%、いずれか大きい方の値
再現率:±0.5°Cまたは0.5%、いずれか大きい方の値
放射率設定範囲:0.20~1.00
放射率設定方法:
 MAモデル:電子ボックスの2つのロータリースイッチを使用
 C4およびC4-R-Dモデル:RS485から
 MA-R-DおよびC4-R-Dモデル:タッチ画面から
応答時間、t90:240 ms(90%応答)
スペクトル範囲:8~14 µm
電源電圧:24 Vdc ± 5%
最大消費電流:100 mA
最大ループインピーダンス(MAおよびMA-R-Dモデル):900 O(4~20 mA出力)
アラームリレー(MA-R-DおよびCR-R-Dモデル):2×シングルポール切替アラームリレー定格24Vdc、1A、絶縁500 Vdc
ケーブルの長さ(センサヘッドから電子モジュールまで):(標準)1m、(オプションで)30mまで
重量(1 mのケーブルを含む):約390 g
ケーブル接続:取り外し可能ネジ端末ブロック(PDF商品仕様の接続図を参照してください)
コンダクタサイズ:28~18 AWG
出力ケーブルグランド:ケーブル径3.0~6.5㎜に対応
センサヘッド:316ステンレス鋼(PDF商品仕様の図を参照してください)
寸法:Ø18 x 45 mm
取り付け:M16 x 1 mm ネジ
電子モジュール:ダイキャストアルミニウム
寸法:幅98 x高さ 64 x奥行 36 mm
取付:壁取付用M4ネジ2本(PDF商品仕様を参照してください)


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Infrared Transmitter
Models with touch screen display, 2 GB microSD card, adaptor, standard relay output and configurable temperature range -20 to 1000°C (-4 to 1832°F)
  
OS-MINI212-D-MA
¥170,544 (税込)
(税抜価格 ¥155,040)
納期: 7 週間
 
2:1 optics and 4 to 20 mA output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS-MINI152-D-MA
OS-MINI152-D-MA
¥190,111 (税込)
(税抜価格 ¥172,828)
納期: 2 週間
 
15:1 optics and 4 to 20 mA output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
  
OS-MINI302-D-MA
¥221,881 (税込)
(税抜価格 ¥201,710)
納期: 2 週間
 
30:1 optics an 4 to 20 mA output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
  
OS-MINI802-D-MA
¥251,911 (税込)
(税抜価格 ¥229,010)
納期: 7 週間
 
Close focus (CF) optics (measured spot diameter 5 mm at distance 100 mm) and 4 to 20 mA output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
  
OS-MINI-HA201-D-MA
¥233,558 (税込)
(税抜価格 ¥212,325)
納期: 2 週間
 
High ambient sensing head, ambient temperature range 0 to 180°C (32 to 356°F), 20:1 optics and 4 to 20 mA output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
  
OS-MINI212-D-C4
¥189,800 (税込)
(税抜価格 ¥172,545)
納期: 7 週間
 
2:1 optics and RS485 Modbus output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
  
OS-MINI152-D-C4
¥206,195 (税込)
(税抜価格 ¥187,450)
納期: 7 週間
 
15:1 optics and RS485 Modbus output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
  
OS-MINI302-D-C4
¥233,657 (税込)
(税抜価格 ¥212,415)
納期: 7 週間
 
30:1 optics and RS485 Modbus output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
  
OS-MINI802-D-C4
¥286,941 (税込)
(税抜価格 ¥260,855)
納期: 7 週間
 
Close focus (CF) optics (measured spot diameter 5 mm at distance 100 mm) and RS485 Modbus output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
  
OS-MINI-HA201-D-C4
¥250,910 (税込)
(税抜価格 ¥228,100)
納期: 7 週間
 
High ambient sensing head, ambient temperature range 0 to 180°C (32 to 356°F), 20:1 optics and RS485 Modbus output, two single pole changeover alarm relay outputs rated 24 Vdc, 1 A, fully configurable, with touch screen interface
Basic models for ambient temperature range 0 to 60°C (32 to 140°F) with current output (without touch screen display, relay and SD card)
  
OS-MINI212-MA-LT
¥112,739 (税込)
(税抜価格 ¥102,490)
納期: 7 週間
 
4 to 20 mA output, adjustable emissivity setting via two rotary switches inside electronics module, without touch screen interface, 2:1 optics
  
OS-MINI212-MA-MT
¥110,457 (税込)
(税抜価格 ¥100,415)
納期: 7 週間
 
4 to 20 mA output, adjustable emissivity setting via two rotary switches inside electronics module, without touch screen interface, 2:1 optics
  
OS-MINI152-MA-MT
¥117,810 (税込)
(税抜価格 ¥107,100)
納期: 7 週間
 
4 to 20 mA output, adjustable emissivity setting via two rotary switches inside electronics module, without touch screen interface, 15:1 optics
  
OS-MINI302-MA-HT
¥155,645 (税込)
(税抜価格 ¥141,495)
納期: 7 週間
 
4 to 20 mA output, adjustable emissivity setting via two rotary switches inside electronics module, without touch screen interface, 30:1 optics
  
OS-MINI302-MA-XT
¥155,645 (税込)
(税抜価格 ¥141,495)
納期: 7 週間
 
4 to 20 mA output, adjustable emissivity setting via two rotary switches inside electronics module, without touch screen interface, 30:1 optics
  
OS-MINI302-MA-MT
¥224,972 (税込)
(税抜価格 ¥204,520)
納期: 11 週間
 
4 to 20 mA output, adjustable emissivity setting via two rotary switches inside electronics module, without touch screen interface, 30:1 optics
  
OS-MINI802-MA-HT
¥175,071 (税込)
(税抜価格 ¥159,155)
納期: 7 週間
 
4 to 20 mA output, adjustable emissivity setting via two rotary switches inside electronics module, without touch screen interface close focus (CF) optics (measured spot diameter 5 mm at distance 100 mm)
Basic models for high ambient temperature sensing head with current output (without touch screen display, relay and SD card)
  
OS-MINI-HA201-MA-HT
¥161,821 (税込)
(税抜価格 ¥147,110)
納期: 2 週間
 
Measurement temperature range 0 to 500°C (32 to 932°F), 20:1 optics
  
OS-MINI-HA201-MA-XT
¥158,708 (税込)
(税抜価格 ¥144,280)
納期: 18 週間
 
Measurement temperature range 0 to 1000°C (32 to 1832°F), 20:1 optics
Accsessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-MSD
MINI-MSD
¥7,854 (税込)
(税抜価格 ¥7,140)
納期: 2 週間
 
2 GB MicroSD card with SD card adaptor, for Omega mini touch screen models, for storage and transfer of logged data
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-FBS
OS210-FBS
¥5,346 (税込)
(税抜価格 ¥4,860)
納期: 2 週間
 
Fixed bracket for compact sensors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-ABS
OS210-ABS
¥12,161 (税込)
(税抜価格 ¥11,055)
納期: 2 週間
 
Adjustable bracket for compact sensors
  
OS210-APSW
¥20,488 (税込)
(税抜価格 ¥18,625)
納期: 2 週間
 
Air purge collar for OS-MINI212
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-APSN
OS210-APSN
¥23,150 (税込)
(税抜価格 ¥21,045)
納期: 2 週間
 
Air purge collar for OS-MINI152, 302, 802, and CF Models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-LSTS
OS210-LSTS
¥111,528 (税込)
(税抜価格 ¥101,389)
納期: 2 週間
 
Laser sighting tool for compact sensors
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.