フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計
出力:K熱電対, Vdc, mA, mV

OS101E

赤外線放射温度計 | OS101E | OMEGA | OS101E

赤外線放射温度計 | OS101E | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Temporarily unavailable - please contact customer service for a suggested replacement

  • 調節可能な放射率:0.10 ~ 1.0
  • 迅速、正確、安定した測定
  • K 型熱電対、0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc、4 ~20 mA、1 mV/ 度アナログ出力モデル
  • リモートセンサヘッド付の頑丈な工業用小型筐体
  • PC インタフェース標準
  • OS100-SOFT データ収集、リアルタイム温度表示ソフトウェア
  • NEMA 4(IP65)定格アルミニウム製筐体
  • 高温センサヘッド付
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OS100E 赤外線放射温度計/トランスミッタは温度を-18 ~ 538℃の 範囲で測定します。この機種は高機能な マイクロプロセッサベースのシグナルコン ディショナと赤外線センサヘッドで構成 されています。小型センサヘッドは狭い 場所や過酷な環境の温度を測定するの に適しています。センサヘッドは主要電 子部品ボディに1.8mのシールドケーブル で接続されています。シグナルコンディ ションナーの主要な電子部品は、頑丈 なNEMA 4(IP65)定格ダイキャストアル ミニウム製ボディに取り付けられていま す。OS102Eには℃と℉の間で切り替え可 能なLEDディスプレイが含まれています。 標準機能には調節可能な放射率、現場 調節可能なアラーム出力、RS232 PCイ ンタフェースがあります。この機器には4 ~ 20 mA、0/5 Vdc、0/10 Vdc、1 mV/ Deg、K型熱電対等のアナログ出力があ ります。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OS101E-MV
¥71,583 (税込)
(税抜価格 ¥65,075)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、1 mV/°C出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-V1
OS101E-V1
¥72,468 (税込)
(税抜価格 ¥65,880)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、0~5 Vdc出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-V2
OS101E-V2
¥77,006 (税込)
(税抜価格 ¥70,005)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、0~10 Vdc出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-MA
OS101E-MA
¥97,614 (税込)
(税抜価格 ¥88,740)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、4~20 mA出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-K
OS101E-K
¥67,349 (税込)
(税抜価格 ¥61,226)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対出力
高温センサモデル
  
OS101E-MV-HT
¥110,902 (税込)
(税抜価格 ¥100,820)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、1 mV/°C出力
  
OS101E-V1-HT
¥110,902 (税込)
(税抜価格 ¥100,820)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、0~5 Vdc出力
  
OS101E-V2-HT
¥119,306 (税込)
(税抜価格 ¥108,460)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、0~10 Vdc出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-MA-HT
OS101E-MA-HT
¥130,213 (税込)
(税抜価格 ¥118,375)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、4~20 mA出力
  
OS101E-K-HT
¥110,902 (税込)
(税抜価格 ¥100,820)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対出力
ディスプレイ付きモデル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-MV
OS102E-MV
¥97,493 (税込)
(税抜価格 ¥88,630)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、1 mV/°C出力、ディスプレイ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-V1
OS102E-V1
¥88,963 (税込)
(税抜価格 ¥80,875)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、0~5 Vdc、ディスプレイ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-V2
OS102E-V2
¥106,656 (税込)
(税抜価格 ¥96,960)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、0~10 Vdc、ディスプレイ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-MA
OS102E-MA
¥103,575 (税込)
(税抜価格 ¥94,159)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、4~20 mA出力、ディスプレイ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-K
OS102E-K
¥128,348 (税込)
(税抜価格 ¥116,680)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、ディスプレイ付き
高温センサ、ディスプレイ付モデル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-MV-HT
OS102E-MV-HT
¥136,103 (税込)
(税抜価格 ¥123,730)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、1 mV/°C、高温センサ、ディスプレイ付き
  
OS102E-V1-HT
¥136,103 (税込)
(税抜価格 ¥123,730)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、0~5 Vdc、高温センサ、ディスプレイ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-V2-HT
OS102E-V2-HT
¥146,416 (税込)
(税抜価格 ¥133,105)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、0~10 Vdc、高温センサ、ディスプレイ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-MA-HT
OS102E-MA-HT
¥159,341 (税込)
(税抜価格 ¥144,855)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、4~20 mA、高温センサ、ディスプレイ付き
  
OS102E-K-HT
¥159,341 (税込)
(税抜価格 ¥144,855)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、高温センサ、ディスプレイ付き
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-MB
OS100-MB
¥6,744 (税込)
(税抜価格 ¥6,131)
納期: 2 週間
 
設置ブランケット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-DR
OS100-DR
¥8,767 (税込)
(税抜価格 ¥7,970)
納期: 2 週間
 
DINレール設置アダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-AP
OS100-AP
¥10,365 (税込)
(税抜価格 ¥9,423)
納期: 5 週間
 
エアパージクーラ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-WC
OS100-WC
¥60,722 (税込)
(税抜価格 ¥55,202)
納期: 2 週間
 
ウォータクーリング、200°Cまで
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-LS
OS100-LS
¥62,365 (税込)
(税抜価格 ¥56,695)
納期: 2 週間
 
レーザ照準アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-CA15FT
OS100-CA15FT
¥11,722 (税込)
(税抜価格 ¥10,656)
納期: 4 週間
 
センサ延長ケーブル、4.6 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-CA25FT
OS100-CA25FT
¥16,005 (税込)
(税抜価格 ¥14,550)
納期: 5 週間
 
センサ延長ケーブル、7.6 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
¥30,952 (税込)
(税抜価格 ¥28,138)
納期: 8 週間
 
電源ケーブル、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Regulated power supply, US plug, 90 to 264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, screw terminals, UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Regulated power supply, US plug, 90 to 264 Vac input, 24Vdc output, 400 mA, stripped leads, UL
  
PSR-24L-230
¥19,239 (税込)
(税抜価格 ¥17,490)
納期: 2 週間
 
Regulated power supply, European plug, 230 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, stripped leads, CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥15,286 (税込)
(税抜価格 ¥13,896)
納期: 2 週間
 
Unregulated power supply, 16 to 23 Vdc, 300 mA max, screw terminal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NIST-traceable calibration
注: センサーヘッドと1.8 m (6') ケーブル、センサーヘッド取り付けナット、主要電子部品筐体、ソフトウェアおよび操作者マニュアル付属。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.