フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計(設置/固定型)
出力:K熱電対, Vdc, mA, mV

OS136

赤外線放射温度計(設置/固定型) | OS136 | OMEGA | OS136

赤外線放射温度計(設置/固定型) | OS136 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 温度範囲は 2 種類
  • OS136-1:-18 ~202℃
  • OS136-2:149 ~ 538℃
  • センサとトランスミッタが一体化
  • 外径19 mm x 89 mm 長いステンレススチール筐体に搭載
  • 光学視野:6 ~ 1
  • 放射率は0.95 に固定
  • NEMA 4(IP66)定格ボディ
  • 4 ~20 mA、0 ~ 5 Vdc、0 ~10 Vdc、K 型熱電対、10 mV/ 度
  • アナログ出力が選択可能
  • 迅速で正確な測定を実現
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

赤外線放射温度計/トランスミッタのOS136は、外径19 mm x 89 mm の長いステンレススチールNEMA 4(IP66)です。この赤外線放射温度計は狭い場所や過酷な環境の温度を測定するのに適しています。OS136には電源、出力接続用の1.8 m シールドケーブルが付属しています。このモデルには工業用標準出力 が備わっており、すべての測定器、コントローラ、データロガー、レコーダ、コンピュータボード、PLCを簡単に直接つなぎ合わせることができます。放射率は0.95に固定されており、迅速で簡単に測定可能で、設置中または使用中に調整する必要がありません。

仕様
温度範囲:
 OS136-1:-18~202°C
 OS136-2:149~538°C
精度@ 周囲温度22°C:
 OS136-1:読取り値の3%または4.4°C の高い方
 OS136-2:読取り値の3%または5.5°C の高い方、185~510°C
再現性:読取り値の1%
光学視野:6:1 (距離:スポットサイズ)
特別応答:5~14ミμ
応答速度:150 ms
最終値の0~63%
放射率:0.95に固定
アナログ出力:
 MA: 4~20 mA
 V1: 0~5 Vdc
 V2:0~10 Vdc
 K:K型熱電対、補償あり
 MVC:10 mV/°C
 MVF:10 mV/°F
出力負荷条件:
 最小負荷 (0~5 Vdc):1 kΩ
 最小負荷 (0~10 Vdc):2 kΩ
 最大負荷 (4~20 mA):(電源 – 4) / 20 mA
 最小負荷 (10 mV/Deg) :10 kΩ
最小負荷 (K T/C) :100 kΩ
動作周囲温度:
 水冷却なし:0~70°C
 水冷却あり (OS136-WC):0~110°C
動作相対湿度:相対湿度95%以下、結露しないこと
OS136-WCの水流量:0.25 GPM、常温、最小
OS136-WCの空気流量:5立方フィート/分 (2.4L/s)
ウォームアップ時間:1~2 分
熱衝撃:25°Cの急激な周囲温度変化約30分以内に空気パージカラーの空気流量1立方フィート/分 (0.5L/s)
トランスミッタのボディ:316 SS、NEMA 4 (IP66) 定格
電源:12~24 Vdc @ 50 mA
寸法:外径19 x 89 mm
重量:181g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対以外は、部品番号ビルダーからご注文ください
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-1-K
OS136-1-K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、-18〜202℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-2-K
OS136-2-K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、149〜538℃
注: アクセサリの購入は、カスタマーサービスにお問い合わせください

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 測定範囲 :
1 : -18〜202°C
2 : 149〜538°C

(2) 出力 :
K : K熱電対
MV-F : 10 mV/°F
MV-C : 10 mV/°C
MA : 4〜20 mA
V1 : 0〜5 Vdc
V2 : 0〜10 Vdc
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.