フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計(設置/固定型)
出力:K熱電対

OS36-01

赤外線放射温度計(設置/固定型)| OS36-01 | OMEGA | OS36-01

赤外線放射温度計(設置/固定型)| OS36-01 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 1:1(60°)視野
  • J、K、E、T 熱電対出力信号
  • 電源内蔵式
  • 可動部品なし
  • 温度補償あり
  • 290℃まで測定
  • 高耐久型ABS プラスチック製ボディはNEMA 定格に適合
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OS36-01 シリーズは非常に頑丈なローコストで密封されたABS プラスチック製筐体を備えています。ねじ付ヘッドはバルクヘッドで安全にマウント、ねじ穴に装着できます。OS36-01 シリーズは幅広いプロセス監視や品質管理の用途において、再現性のある温度測定が可能です。

仕様
使用周囲温度範囲: -18~70°C
視野: 60° (1:1)
最小スポットサイズ: 8 mm
特別応答: 6.5~14μ
出力インピーダンス: 3 kΩ
ケーブル長: 0.9 m PFA被覆、非シールド撚線ケーブル
重量: 約 40g ケーブル込み
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対以外は、部品番号ビルダーからご注文ください
OS36-01-K-50F
¥53,878 (税込)
(税抜価格 ¥48,980)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、-18〜27°C
OS36-01-K-80F
¥54,956 (税込)
(税抜価格 ¥49,960)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、10〜49°C
OS36-01-K-98.6F
¥51,178 (税込)
(税抜価格 ¥46,525)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、16〜39°C
OS36-01-K-140F
¥57,322 (税込)
(税抜価格 ¥52,111)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、25〜80°C
OS36-01-K-180F
¥54,432 (税込)
(税抜価格 ¥49,484)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、70〜104°C
OS36-01-K-240F
¥54,259 (税込)
(税抜価格 ¥49,326)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、95〜130°C
OS36-01-K-280F
¥57,322 (税込)
(税抜価格 ¥52,111)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、125〜155°C
OS36-01-K-340F
¥51,178 (税込)
(税抜価格 ¥46,525)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、145〜175°C
OS36-01-K-440F
¥57,321 (税込)
(税抜価格 ¥52,110)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、170〜250°C
注:
テクニカルラーニング: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルラーニング: 電磁環境における温度の測定

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : タイプ J
K : タイプ K
T : タイプ T
E : タイプ E

(2) 温度範囲 :
50F : –18〜27°C
80F : 10〜49°C
98.6F : 16〜39°C
140F : 25〜80°C
180F : 70〜104°C
240F : 95〜130°C
280F : 125〜155°C
340F : 145〜175°C
440F : 170 to 250°C
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.