フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計
出力:J, K, T, E熱電対

OS36

赤外線放射温度計(設置/固定型)| OS36 | OMEGA | OS36

赤外線放射温度計(設置/固定型)| OS36 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱質量誤差なし
  • 可動部品なし
  • 電源内蔵式、内部/ 外部電源不要
  • 表面の動きによる摩擦熱誤差なし
  • 温度補償あり
  • 標準熱電対インジケータとコントローラ使用
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OS36 赤外線放射温度計(赤外線熱電対)はローコストな非接触温度測定センサです。これはすべての標準J、K、T、E 型熱電対装置と互換性のある出力信号を送信します。熱電対の精度は目標の放射率0.8 ~ 1.0 で規定されます。他の放射率の場合、読取り値は測定が正確になるように補正されます。プロセスおよび品質管理の用途では、補正が無くても読取り値は高い再現性が得られます。

精度: 公称範囲の±2%、 黒体炉
再現性: 読取り値の±1%
温度係数: 公称範囲の±0.02%/°F
温度補償範囲:27~93°C 範囲でASTM 標準に準拠
使用周囲温度範囲: -18~85°C、内部冷接点補償あり
周囲温度補償: 内部温度冷接点補償は水冷却で最大538°C空気冷却で400°C、冷却 ジャケットオプションモデルOS36-APC
保管温度範囲: -45~121°C
出力インピーダンス: 3 kΩ
応答速度: 80 ms
特別応答: 6.5~14μ
視野: 60°測定距離最大12.7 mm までの仕様精度
寸法: 外径44.5 x 12.7 mm、2.4 m
PFA被覆リードワイヤ
ボディ: 密閉型シリコン窓付ステンレススチール
重量: 約15g ヘッドのみ
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対以外は、部品番号ビルダーからご注文ください
  
OS36-K-50F
¥80,977 (税込)
(税抜価格 ¥73,615)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、-18〜27°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-K-80F
OS36-K-80F
¥89,232 (税込)
(税抜価格 ¥81,120)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、10〜49°C
  
OS36-K-98.6F
¥80,861 (税込)
(税抜価格 ¥73,510)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、16〜39°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-K-140F
OS36-K-140F
¥89,232 (税込)
(税抜価格 ¥81,120)
納期: 3 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、25〜80°C
  
OS36-K-180F
¥83,897 (税込)
(税抜価格 ¥76,270)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、70〜104°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-K-240F
OS36-K-240F
¥80,977 (税込)
(税抜価格 ¥73,615)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、95〜130°C
  
OS36-K-280F
¥89,232 (税込)
(税抜価格 ¥81,120)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、125〜155°C
  
OS36-K-340F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、145〜175°C
  
OS36-K-440F
¥85,547 (税込)
(税抜価格 ¥77,770)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、170〜250°C
注:
テクニカルラーニング: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルラーニング: 電磁環境における温度の測定

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
T : T熱電対
E : E熱電対

(2) 測定 :
50F : -18〜27°C
80F : 10〜49°C
98.6F : 16〜39°C
140F : 25〜80°C
180F : 70〜104°C
240F : 95〜130°C
280F : 125〜155°C
340F : 145〜175°C
440F : 170〜250°C
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.