フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計(赤外線熱電対)
測定:-18〜260℃

OS36SM

赤外線放射温度計(赤外線熱電対)| OS36SM | OMEGA | OS36SM

赤外線放射温度計(赤外線熱電対)| OS36SM | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱質量誤差なし
  • 電源内蔵式 内部/ 外部電源不要
  • 可動面の摩擦熱による誤差なし
  • 温度補償あり
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
周囲温度範囲:-20 ~ 85℃ 内部ケース温度
保管温度範囲:-20 ~ 85℃
変換素子の視野:1:2 ( 距離:スポットサイズ)
最小スポットサイズ:3 mm @ ゼロ距離
優先的特別応答:6.5 ~ 14 μ
出力センサ:K 型熱電対
インピーダンス: 20 ~ 60 k Ω(温度によって変化)
互換性についての注意:この機器のインピーダンス出力は非常に高い為、他の測定器と使用できません。
放射率: 0.90 固定
測定タイプ: サーモパイル
応答速度 ( ステップ変化の95%):150 ms
精度 ( 互換性):工場校正状態の1% 以下
ボディ: 303 SS
ケーブルの構造:1 m、30 AWG ソリッドワイヤガラス編組絶縁体とスズ/ 銅の二重編組
湿度: 結露しないこと
電源条件: なし
密封: NEMA 4、4X (IP65 and 66) 定格を満たした密封
重量: 約30g
オプションの空気パージジャケット (OS36SM-APJ)
寸法: 外径9.5 x 76 mm
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-K-50F
OS36SM-K-50F
¥34,865 (税込)
(税抜価格 ¥31,695)
納期: 5 週間
 
赤外線放射温度計(赤外線熱電対)、K熱電対、 -18〜30°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-K-80F
OS36SM-K-80F
¥31,642 (税込)
(税抜価格 ¥28,765)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計(赤外線熱電対)、K熱電対、 0〜50°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-K-140F
OS36SM-K-140F
¥33,001 (税込)
(税抜価格 ¥30,001)
納期: 3 週間
 
赤外線放射温度計(赤外線熱電対)、K熱電対、20〜90°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-K-180F
OS36SM-K-180F
¥33,429 (税込)
(税抜価格 ¥30,390)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計(赤外線熱電対)、K熱電対、60〜105°C
  
OS36SM-K-240F
¥33,094 (税込)
(税抜価格 ¥30,085)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計(赤外線熱電対)、K熱電対、80〜120°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-K-280F
OS36SM-K-280F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計(赤外線熱電対)、K熱電対、15〜165°C
  
OS36SM-K-340F
¥34,865 (税込)
(税抜価格 ¥31,695)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計(赤外線熱電対)、K熱電対、140〜190°C
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-MR
OS36SM-MR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ステンレススチール製取り付けリング、外径 6 mmシリコンクッション付
  
OS36SM-APJ
¥15,004 (税込)
(税抜価格 ¥13,640)
納期: 5 週間
 
アルミニウム製空気パージジャケット、外径 9.5 x 76 mm、175°C で冷却
  
OS36SM-MR-APJ
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ステンレススチール製空気パージジャケット用取り付けリング、外径 10 mm シリコンクッション付
  
OS36SM-MRR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
金属 クランプ取り付けリング、45.97 x 19.81 mm ゴムクッション付
  
OS36SM-MRB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ステンレススチール製取り付けリングブラケット、外径 13 mm シリコンクッション付
  
OS36SM-RAMR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ステンレススチール製直角取り付けリング 器具を通して取り付けるのに使用
  
OS36SM-APJF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プラスチック製空気パージジャケット器具ナットとハブを密封するロックナット付、29.7 x 14.99 mm、PG-7 金属糸クランプ取り付け用ゴムクッション付 45.97 x 19.81 mm
  
OS36SM-MTF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ナットとハブを固定し密封するためのプラスチック器具、29.7 x 14.99 mm PG-7 スレッド
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.