関連製品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
赤外線放射温度計 (ポータブルタイプ)
» OS418-LS
ガンタイプ赤外線放射温度計
スポットサイズ 12:1
OS418-LS
新製品
ガンタイプ赤外線放射温度計 OS418-LS
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
運転モードを選択し、簡単
にパラメータを調節
内蔵式K熱電対接続
K熱電対は、接触測定と放射率確認に使用可
環境モニタリングのための
内蔵式相対湿度測定
高アイコンまたは低アイコ
ンには、レーザー閃光と振動つきビープ音を装備
用途
建物のメンテナンス
研究室
オートメーション
工業
医薬品
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
赤外線放射温度計OS418-LSは、最も信頼性の高い以下の2つの温度センサを利用し、表面温度を正確に検証します。
非接触式微細加工サーモパイル
K熱電対ソケット
非接触式の赤外線測定は、安全性や衛生上の理由により手を伸ばすことができない状況に最適で、安全かつ迅速に信頼性の高い読み取りが可能となります。また、接触面、気体および液体の高精密な測定には、熱電対を使用します。OS418-LSは、しばしば判定が難しい放射率の測定に役立ちます。K熱電対コンタクトを使用し、実際の温度を測定します。次に、非接触式赤外線を利用し、表面温度を測定します。2つの温度が一致するまで放射率を調整します。次回も対象物に対して同じ放射率設定を利用できます。当てずっぽうでの作業や、放射率表を調べる必要はなくなります。本装置は、非常に長いバッテリ寿命も保証されています(バッテリは同梱されています)。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
OS418-LS
¥
45,283 (税込)
(税抜価格 ¥41,166)
納期: 2 週間
注文数
ガンタイプ赤外線放射温度計、スポットサイズ 12:1、湿度計測、K熱電対入力付
注:
ユーザマニュアル、CD、K熱電対、単三電池2個が付属しています。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >